PM622

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

Die PM622 ist eine sehr wendige Hochleistungsfräse von halber Fahrbahnbreite, die eine kontrollierte Totalabfräsung von Asphalt- oder Betondecken in einem einzigen Durchlauf vornimmt.

Abmessungen

Maßeinheiten:
Operating Width 9.15 ft 2.79 m Less
Maximale lichte Fahrzeughöhe 15.95 ft 4.86 m Less
Höhe bis Schutzdach 13.29 ft 4.05 m Less
Länge im Einsatz (Förderband oben) 47.62 ft 14.52 m Less
Minimaler linker Fräsradius 6.56 ft 2.0 m Less
Minimaler rechter Fräsradius 5.91 ft 1.8 m Less
Schwenkbares Ladeband 60 Grad von der Mitte 60 Grad von der Mitte Less
Transporthöhe 9.84 ft 3.0 m Less
Transportlänge 40.79 ft 12.43 m Less

Antriebsstrang

Globale Emissionsnormen Tier 4 Final/Stufe IV Tier 4 Final/Stufe IV Less
Höchstgeschwindigkeit 3.7 mile/h 5.9 km/h Less
Maximale Fräsgeschwindigkeit 328.0 ft/min 100.0 m/min Less
Motor Cat C18 ACERT Cat C18 ACERT Less
Nennleistung 630.0 PS 470.0 kW Less

Dimensions

Transport Width 8.83 ft 2.7 m Less

Frässystem

Anzahl der Meißel 193 193 Less
Fräsbreite 88.0 in 2235.0 mm Less
Maximale Frästiefe 13.0 in 330.0 mm Less
Rotordrehzahlen 100/109/118/min 100/109/118/min Less

Füllmengen

DEF-Tank (Diesel Exhaust Fluid, Abgasreinigungsflüssigkeit) 12.2 gal (US) 47.0 l Less
Tank der Wasserberieselungsanlage 898.0 gal (US) 3400.0 l Less

Gewichtsangaben

Transportgewicht 66140.0 lb 30.0 kg Less

Wartungsflüssigkeits-Füllmenge

Cooling System 22.1 gal (US) 85.0 l Less
Engine Oil 16.9 gal (US) 65.0 l Less
Fuel Tank 288.1 gal (US) 1108.0 l Less
Hydraulic Tank 29.4 gal (US) 113.0 l Less

Weights

Einsatzgewicht 74580.0 lb 33900.0 kg Less

Einfache Bedienung

Komfortable Fahrerkabine

Vielseitigkeit und Produktivität

Ausgelegt auf eine einfache Wartung

PM622 Sonderausrüstung

Offener Fahrstand mit elektrisch betriebenem Sonnenschutzdach
  • Windschutzscheiben für elektrisch betriebenes Schutzdach