Kaltfräse PM313

PM313 mit Raupenlaufwerk Kaltfräsen Tier 4 / Stage V

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Fräsbreite
51.2 "
1300 mm
Nennleistung
336.6 HP
251 kW
Einsatzgewicht
48658 lb
22071 kg

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 7 angezeigt

Effizienz und Leistung

Effizienz und Leistung

  • Der Cat®-Motor C9.3 erfüllt regionale Emissionsnormen.
  • Dank des reibungslosen und effizienten Betriebs mit der Leerlaufautomatik und der verschiedenen Rotordrehzahlen werden die Ausgabe und die Anforderungen an den Motor optimiert.
  • Das Hochleistungskühlsystem sorgt für ideale Temperaturen des Motors, um so eine optimale Kraftstoffeffizienz und weniger Emissionen zu gewährleisten.
  • Das automatische Load Sensing am Rotor passt die Fräsgeschwindigkeit entsprechend an, um ein Abwürgen zu vermeiden und die Produktivität zu optimieren.
Manövrierfähigkeit und Steuerung

Manövrierfähigkeit und Steuerung

  • Das robuste Antriebssystem verfügt über zwei Verstellmotoren mit Planetengetriebe an jedem Fuß. Bei geraden Schnitten sorgt ein Kreuzantrieb für zusätzliche Traktion.
  • Die automatische Traktionskontrolle behält in den herausforderndsten Anwendungen eine konsistente Geschwindigkeit bei.
  • Das Gelenk des hinteren rechten Beins maximiert die Stabilität und Traktion bei anspruchsvollen Schnitten und verbessert bei Bedarf die Bündigkeit der Schnitte.
  • Die optional erhältlichen Gewichte können bei bestimmten Anwendungen die Produktivität erhöhen.
  • Die Wahlmöglichkeit zwischen Rad- und Raupenlaufwerk sorgt für ein Gleichgewicht zwischen Traktion, Drehzahl und Manövrierfähigkeit.
  • Das zuverlässige Ketten-Laufwerk als Option verwendet bewährte Konstruktionen von Cat-Dozern und ein automatisches Spannsystem, um konsistente Leistung und längere Kettenlebensdauer zu gewährleisten.
  • Fähigkeit zum elektronischen Schalten zwischen Rotordrehzahlen während des Betriebs
Komfortable Arbeitsumgebung

Komfortable Arbeitsumgebung

  • Arbeiten Sie komfortabel mit einem standardmäßig gefederten Sitz, einer verstellbaren Konsole in der rechten Armlehne und intuitiven, ergonomischen Bedienelementen.
  • Die verschiebbare Fahrerkabine lässt sich bis zu 215 mm (8,5") ausfahren, um die Sicht auf die Fräskante zu verbessern.
  • Durch das hinterleuchtete Tastenfeld und gut ausgeleuchtete Arbeitsbereiche kann die Arbeit am Tag und in der Nacht stattfinden.
  • Touchscreen-Displays gewähren Zugriff auf die Instrumentengruppe, Betriebsdaten, ferngesteuerte Kamera-Feeds sowie Maschinensteuerung und -diagnosedaten.
  • Optionale ferngesteuerte Kameras verbessern die Sicht auf die Schneidmesser, den Förderer und die Rückseite der Maschine.
  • Durch die optionale Remote-Kamera über dem Fräskasten und die einstellbare Führungslinie auf dem Bildschirm können Sie auf der rechten Seite noch näher an Hindernissen fräsen.
  • Optionale Windschutzscheiben sorgen für zusätzlichen Komfort.
  • Maximieren Sie die Staubbeseitigung in den Arbeitsbereichen mit dem optionalen Staubunterdrückungssystem.
Robustes Frässystem

Robustes Frässystem

  • Das Rotorantriebssystem beinhaltet eine HD-Trockenkupplung, einen doppelten Riemenantrieb und eine automatische Riemenspannung zum Vermeiden von Schlupf.
  • Verstärkte Fräskammer gewährleistet längere Lebensdauer
  • Die gehärteten Kufen am Seitenblech über die gesamte Länge und die Anti-Slab-Bodenplatte reduzieren Verschleiß und Wartung.
Präzisionssteigerung mit integrierter Technologie von Cat

Präzisionssteigerung mit integrierter Technologie von Cat

  • Erzielen Sie genaue, wiederholbare und automatische Fräspräzision mit der integrierten Cat GRADE mit Grade- und Slope-System.
  • Der optionale Maschinensteuerungskasten kann sich in der Fahrerkabine befinden, oder auf der Rückseite der Maschine, damit Interaktionen mit dem Planiersystem vom Boden aus erfolgen können.
  • Erhalten Sie vollständige Kontrolle über das Grade- und Slope-System von jedem Steuerkasten aus.
  • Schalten Sie nahtlos zwischen verschiedenen Längsneigungssensoren um, um eine ununterbrochene Genauigkeit während des Fräsens zu erzielen.
  • Stellen Sie die Geschwindigkeit ein, mit der der Rotor für eine optimale Maschinensteuerung in den Einschnitt abgesenkt wird.
  • Stellen Sie die Überging in und aus den Einschnitten ein und automatisieren Sie diese. Speichern Sie die Einstellungen für künftige Tätigkeiten.
  • Entfernen Sie Hindernisse aus dem Schneidpfad mit Leichtigkeit, indem Sie die Funktion zum Überspringen von Hindernissen verwenden.
  • Verbessern Sie Ihre Maschine für vollständige 3D-Fräsarbeiten (zusätzliche Hardware erforderlich)
Rotoren des Systems K

Rotoren des Systems K

  • Cat-Rotoren des Systems K verfügen über einen effizienten Materialfluss mit einem exzellenten Schneidmuster für viele Anwendungen.
  • Die Konstruktion mit konischer, doppelten Sicherung sichert Werkzeughalter ohne Sicherungsbolzen, Schraube oder Einstellschraube. Dadurch wird der Austausch beschleunigt und Befestigungsteile sowie das Festziehen sind nicht länger erforderlich.
  • Wendebleche und hochfeste Legierungen reduzieren Verschleiß und Abrieb und sorgen für eine längere Rotorlebensdauer.
  • Optionale Diamantmeißel können die Austauschintervalle im Vergleich mit herkömmlichen Hartmetallschneiden um bis zu 80 mal verlängern.

Produktspezifikationen für PM313 mit Raupenlaufwerk

Fräsbreite 51.2 " 1300 mm
Maximale Frästiefe 13 " 330 mm
Rotordrehzahlen 97/109/121/min 97/109/121/min
Anzahl der Meißel 111 111
Nennleistung 336.6 HP 251 kW
Motor C9.3 C9.3
Höchstgeschwindigkeit 3.4 mile/h 5.5 km/h
Maximale Fräsgeschwindigkeit 108 ft/min 33 m/min
Einsatzgewicht 48658 lb 22071 kg
Transportgewicht 45107 lb 20460 kg
Geschwindigkeit Sammelband 827 ft/min 252 m/min
Breite Sammelband 23,6 " 600 mm
Länge Ladeband 20,5 ' 6,3 m
Breite Ladeband 23,6 " 600 mm
Maximale Geschwindigkeit Ladeband 827 ft/min 252 m/min
Ladeband-Schwenkbereich – von Mitte 60 ° 60 °
Maximale Einsatzhöhe 16,89 ' 5,15 m
Länge im Einsatz – Förderband oben 36.45 ' 11.11 m
Minimale Einsatzhöhe 9,84 ' 3 m
Breite im Einsatz 8.33 ' 2.54 m
Höhe – offener Fahrstand mit Schutzdach 12.3 ' 3.75 m
Transportlänge – Grundmaschine 19,35 ' 5,9 m
Maximale lichte Fahrzeughöhe 15.42 ' 4.7 m
Minimaler rechter Fräsradius 6.3 ' 1.92 m
Maximale Transporthöhe 9,77 ' 2,98 m
Minimaler linker Fräsradius 13.58 ' 4.14 m
Transportbreite 8,37 ' 2,55 m
Schwenkbares Ladeband 60 Grad von der Mitte 60 Grad von der Mitte
Transportlänge 30.58 ' 9.32 m
Transportbreite 8.33 lb/in 2.54 m
Transporthöhe 9.84 ' 3 m
Transportlänge – mit eingeklapptem Förderband 30,58 ' 9,32 m
Motormodell C9.3 ACERT C9.3 ACERT
Kraftstofftank 158.5 Gall. (US) 600 l
Motoröl 7.9 Gall. (US) 30 l
Hydrauliktank 15.6 Gall. (US) 59 l
Kühlsystem 16.4 Gall. (US) 62 l
DEF-Tank (Diesel Exhaust Fluid, Abgasreinigungsflüssigkeit) 5.8 Gall. (US) 22 l
Tank der Wasserberieselungsanlage 332.9 Gall. (US) 1260 l
Bruttoleistung 325 HP 242 kW

PM313 mit Raupenlaufwerk Standardausrüstung

ARBEITSUMGEBUNG

  • Verschiebbare Fahrerkabine
  • Gefederter Sitz
  • Vom Boden aus zugängliche Steuertastatur
  • Einfaches, hochauflösendes LDC-Touchscreen-Display
  • 12-V-Steckdose

CATCONNECT-TECHNOLOGIE

  • Fehlersuche per Fernzugriff
  • Cat Product Link
  • Cat GRADE

FÖRDERER

  • Boost-Funktion für Materialabtrag

ROTORSYSTEM

  • Automatisches Tauchfräsen
  • Automatische Übergangsfunktion
  • Überspringen von Hindernissen
  • Drei Fräsgeschwindigkeiten
  • Rotor des Systems K – Standard (15 mm)

ANTRIEBSSTRANG

  • Motorleerlaufautomatik
  • Hochleistungskühlsystem
  • Automatische Laststeuerung
  • Radlaufwerk

HYDRAULIKSYSTEM

  • Antriebsschlupfregelung

SERVICE UND WARTUNG

  • Probenzapfventile für planmäßige Öluntersuchung (S·O·S℠, Scheduled Oil Sampling)
  • Motorölmessstäbe auf Plattformhöhe
  • Integrierter Wasserbehälter mit 1260 l (333 US-Gall.)
  • Seitliches Wassereinfüllventil
  • Wasserberieselungsanlage

SICHERHEIT

  • Handläufe an Plattformen
  • Signal-/Warnhorn

PM313 mit Raupenlaufwerk Sonderausrüstung

ARBEITSUMGEBUNG

  • Zusätzliche hochauflösende LCD-Touchscreen-Displays
  • Offener Fahrstand mit strombetriebenem Schutzdach
  • Windschutzscheiben
  • Ferngesteuerte Kamera mit Schneidmesserführung

CATCONNECT-TECHNOLOGIE

  • Schallsensor (Schlepp- oder Leitdraht)
  • Vom Boden aus zugängliche Maschinensteuerungen

FÖRDERER

  • Staubmindersystem
  • Hydraulischer einklappbarer Förderer
  • Ferngesteuerte Kamera (Ladeförderband)

ROTORSYSTEM

  • Rotor des Systems K – Grob (18 mm)
  • Rotor des Systems – Fein (8 mm)
  • Diamantmeißel
  • Pneumatisches Werkzeug zum Einsatztausch
  • Extraktor für den Werkzeughalter
  • Rotordrehvorrichtung
  • Ballast-Kit

ANTRIEBSSTRANG

  • Raupenlaufwerk
  • CE-Zertifikat

SERVICE UND WARTUNG

  • Luftkompressor
  • Nebenabtriebssystem
  • Hochdruckreinigung
  • Niederdruckreinigung
  • Zusätzliche Wasserberieselungsanlage
  • Software-Updates per Fernzugriff

SICHERHEIT

  • LED-Arbeitsbeleuchtung (fest, mit Mastmontage, magnetisch)
  • Rundumleuchte (fest)
  • Lkw-Signalleuchten
  • Ferngesteuerte Kameras (hinten, vorne, Schneidmesser)
  • Fahrscheinwerfer

Vergleichen Sie PM313 mit Raupenlaufwerk mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Cat-Kaltfräse PM313

Cat-Kaltfräse PM313

Cat-Kaltfräse PM313

Cat-Kaltfräse PM313

Cat-Kaltfräse PM313

Cat-Kaltfräse PM313
Cat-Kaltfräse PM313
Cat-Kaltfräse PM313
Cat-Kaltfräse PM313
Cat-Kaltfräse PM313

PM313 mit Raupenlaufwerk und Kaltfräse

PM313 mit Raupenlaufwerk und Kaltfräse

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Mit dem Cat® GRADE mit Grade- und Slope-System für Kaltfräsen können Bediener genaue und wiederholbare Schnittergebnisse erzielen und so ein ebenes Fundament für jedes Projekt schaffen. Das integrierte System verwendet automatisierte Funktionen, sodass Sie beim Erstellen eines einheitlichen Schnitts nie wieder auf Vermutungen angewiesen sind.

Mehr über die Technologie erfahren
1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren

Aktuelle Angebote für  PM313 mit Raupenlaufwerk

Weitere Angebote anzeigen