PM102 - Kette

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

Die neue PM102 mit Kettenlaufwerk vereint verbesserte Produktivität, optimierte Leistung und vereinfachten Service für anspruchsvolle Fräsarbeiten mit produktiven Ergebnissen.

Gewichtsangaben

Maßeinheiten:
Einsatzgewicht mit vollem Wassertank 38810.0 lb 17600.0 kg Less
Transportgewicht mit leerem Wassertank 37705.0 lb 17100.0 kg Less

Betriebsdaten

Betriebsgeschwindigkeit 89.0 ft/min 27.0 m/min Less
Höchstgeschwindigkeit 2.5 mile/h 4.1 km/h Less
Wenderadius, innen 11.25 ft 3.45 m Less

Motor

Motortyp C7 mit ACERT-Konzept C7 mit ACERT-Konzept Less
Bruttoleistung 225.0 PS 168.0 kW Less

Abmessungen

Länge im Einsatz (Förderband oben) 35.08 ft 10.7 m Less
Breite im Einsatz 6.42 ft 1.98 m Less
Maximale Einsatzhöhe 11.17 ft 3.4 m Less
Minimale Einsatzhöhe 7.67 ft 2.38 m Less
Maximale lichte Fahrzeughöhe 15.58 ft 4.8 m Less
Transportlänge – Grundmaschine 17.42 ft 5.33 m Less
Maximale Transporthöhe 10.08 ft 3.1 m Less
Transportbreite 8.17 ft 2.5 m Less
Transportlänge – mit eingeklapptem Förderband 27.67 ft 8.5 m Less

Rotoreinheit

Fräsbreite 40.0 in 1000.0 mm Less
Anzahl der Fräswerkzeuge 97 97 Less
Maximale Schnitttiefe 12.0 in 305.0 mm Less

Förderanlage

Geschwindigkeit Sammelband 827.0 ft/min 252.0 m/min Less
Breite Sammelband 21.6 in 550.0 mm Less
Länge Ladeband 20.5 ft 6.3 m Less
Breite Ladeband 23.6 in 600.0 mm Less
Maximale Geschwindigkeit Ladeband 827.0 ft/min 252.0 m/min Less
Ladeband-Schwenkbereich (von Mitte) 41.0 ° 41.0 ° Less

Füllmengen

Kraftstofftankinhalt 105.0 gal (US) 400.0 l Less
Wasserberieselungsanlage 280.0 gal (US) 1060.0 l Less

Cat®-Dieselmotor C7 mit ACERT-Konzept

Fahrantrieb

Rotorantrieb

Rotor

Primäres Sammelband

Klappbares Frontladeband

Fahrerkabine

Bündiges Frässystem

Lenkung des klappbaren hinteren Laufwerks

Automatische Längs- und Querneigungssteuerung (optional)

Zuverlässigkeit und Servicefreundlichkeit