Übersicht
Manövrierfähig und produktiv
Die Cat PM310 ist eine sehr wendige Hochleistungsfräsmaschine mit einer Schnittbreite von 1000 mm (39,4"), die eine kontrollierte Totalabfräsung von Asphalt- oder Betondecken in einem einzigen Durchlauf vornimmt. Mit der Cat GRADE-Technologie und den neuesten Rotoren des Systems K werden Leistung, Produktivität und präzises Schneiden gewährleistet. Eine komfortable Arbeitsumgebung bietet intuitive Steuerelemente in bequemer Reichweite, während die langen Serviceintervalle und der einfache Zugang zu Wartungsstellen die Instandhaltung vereinfachen. Die PM310 ist für die Bedienung durch eine einzelne Person konzipiert, bietet jedoch auch zusätzliche Funktionen für Hilfspersonal am Boden. Sie haben die Wahl zwischen verschiedenen Optionen zur Erhöhung der Vielseitigkeit, wenn optimale Manövrierfähigkeit oder hohe Produktivität erforderlich ist.