< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

Der Cat®-Kompaktkettenlader 299D2 bietet mit seiner Vertikalhubvorrichtung eine größere Reichweite und Hubhöhe, sodass Lkw schnell und einfach beladen werden können. Sein serienmäßiges gefedertes Laufwerk sorgt für hervorragende Traktion, Flotation, Stabilität und Geschwindigkeit und lässt sich so bei einer breiten Palette von Anwendungen und Bodenbedingungen einsetzen.

Motor

Maßeinheiten:
Motortyp Cat C3.8 DIT (Turbolader) Cat C3.8 DIT (Turbolader) Less
Nennleistung (2) 95.0 PS 71.0 kW Less
Bruttoleistung – SAE J1995 98.0 PS 73.0 kW Less
Nettoleistung SAE 1349 95.0 PS 71.0 kW Less
Hubraum 232.0 in³ 3.8 l Less
Bohrung 3.9 in 100.0 mm Less
Hub 4.7 in 120.0 mm Less
Net Power - ISO 9249 95.0 PS 71.0 kW Less
Bruttoleistung 246.0 ft·lbf 334.0 N·m Less

Weights

Einsatzgewicht 11275.0 lb 5114.0 kg Less

Betriebsdaten

Nutzlast: 50% Kipplast 4600.0 lb 2087.0 kg Less
Bodenaufstandsfläche 2184.0 in² 1.41 m² Less

Techn. Betriebsdaten

Kipplast 9200.0 lb 4173.0 kg Less
Ausbrechkraft, Kippzylinder 7270.0 lb 3298.0 kg Less
Ausbrechkraft, Hubzylinder 6162.0 lb 2795.0 kg Less
Nenn-Betriebsleistung m. optionalem Gegengewicht 4860.0 lb 2204.0 kg Less
Nenn-Nutzlast: 35 % der Kipplast 3200.0 lb 1451.0 kg Less

Abmessungen

Länge – Tragende Kette 69.6 in 1767.0 mm Less
Gesamtlänge Laufwerk 89.4 in 2270.0 mm Less
Höhe - Oberkante Fahrerkabine 83.6 in 2125.0 mm Less
Böschungswinkel 33° 33° Less
Max. Abkippwinkel 54° 54° Less
Abstand bei max. Hub-/Ausschütthöhe 94.5 in 2399.0 mm Less
Länge bei abgesenkter Schaufel 154.7 in 3931.0 mm Less
Länge ohne Schaufel 125.5 in 3189.0 mm Less
Max. Gesamthöhe 158.7 in 4032.0 mm Less
Max. Reichweite – Hubarme parallel zum Boden 51.9 in 1319.0 mm Less
Reichweite bei max. Hub-/Ausschütthöhe 33.6 in 852.0 mm Less
Rückkippwinkel bei max. Höhe 81° 81° Less
Schaufelbolzenhöhe (Transportstellung) 7.1 in 180.0 mm Less
Schaufelbolzenhöhe bei max. Hub 126.3 in 3208.0 mm Less
Wenderadius ab Mitte über Schaufel (zurückgekippt) 91.1 in 2314.0 mm Less
Wenderadius ab Mitte über Schnellwechsler 58.1 in 1476.0 mm Less
Wenderadius von Mitte – hinten 74.0 in 1881.0 mm Less
Reichweite bis Schaufelbolzen bei max. Hubhöhe 19.4 in 493.0 mm Less
Rückkippwinkel 25° 25° Less

Dimensions

Bodenfreiheit 9.6 in 245.0 mm Less

Maschinenbreite 76.0 in 1931.0 mm Less
Maschinenbreite (Ketten 450 mm/17,7") 78.0 in 1981.0 mm Less
Bodendruck 5.2 psi 35.6 kPa Less
Bodendruck (Kette 450 mm/17,7") 4.6 psi 31.5 kPa Less
Bodenkontaktfläche (Kette 450 mm/17,7") 2463.0 in² 1.59 m² Less

Hydrauliksystem

Hydraulikleistung 4061.0 psi 28000.0 kPa Less
Hydraulikleistung (rechnerisch ermittelt) 76.0 PS 57.0 kW Less
Hydraulikstrom Lader 44.0 PS 33.0 kW Less
Hydraulikstrom – Hochstrom XPS: Maximaler Hydraulikstrom Lader 32.0 US-Gall./min 121.0 l/min Less
Hydraulikstrom – Standard: Hydraulikdruck Lader 3335.0 psi 23000.0 kPa Less
Hydraulikstrom – Standard: Hydraulikstrom Lader 23.0 US-Gall./min 86.0 l/min Less

Fahrerkabine

Überrollschutz ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
Steinschlagschutz ISO 3449:2005 Level I ISO 3449:2005 Level I Less
Steinschlagschutz Stufe II ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II Less

Antriebsstrang

Fahrgeschwindigkeit (vorwärts und rückwärts): zweistufig 8.4 mile/h 13.5 km/h Less
Fahrgeschwindigkeit vorwärts 5.2 mile/h 8.4 km/h Less

Wartungsflüssigkeits-Füllmenge

Kühlsystem 4.1 gal (US) 16.0 l Less
Motorkurbelgehäuse 3.5 gal (US) 13.0 l Less
Kraftstofftank 32.2 gal (US) 122.0 l Less
Hydraulic System 14.5 gal (US) 55.0 l Less
Hydrauliktank 10.3 gal (US) 39.0 l Less

Füllmengen

DEF-Tank (Diesel Exhaust Fluid, Abgasreinigungsflüssigkeit) 5.0 gal (US) 19.0 l Less

Komfortable Fahrerkabine

Eine branchenweit führende, optional erhältliche abgedichtete Fahrerkabine mit Druckbelüftung bietet eine sauberere und leisere Arbeitsumgebung mit hervorragender Sicht auf das Arbeitsgerät. Ein Sitz mit hoher Rückenlehne, Heizung und Luftfederung sowie am Sitz angebrachten, einstellbaren Joystick-Bedienelementen macht den Cat-Kompaktlader zum Branchenführer in puncto Fahrerkomfort.

Erweitertes Display (Advanced Display)

Maximieren Sie Leistungsfähigkeit und Steuerungsmöglichkeiten der Maschine mit dem serienmäßigen erweiterten Display (Advanced Display), das Bildschirmeinstellungen zum Ansprechverhalten des Arbeitsgeräts, der Hydrostatik und zur Kriechgangregelung sowie eine mehrsprachige Funktionalität mit anpassbaren Layouts, Sicherheitssystem und Rückfahrkamera bietet.

Leistungsstärke

Der Hochleistungs-Antriebsstrang mit elektronischem Drehmoment-Management, serienmäßigem zweistufigem Fahrantrieb sowie ein elektronisches Handgashebel-/Gaspedal-System mit Gasreduzierpedal sorgen für überragende Leistung und Produktivität. Das Hochstromhydrauliksystem XPS steht für Einsätze zur Verfügung, die höchste Leistung der hydraulischen Arbeitsgeräte erfordern. Der elektronisch gesteuerte Cat-Motor C3.8 zeichnet sich durch hohe Leistung und hohes Drehmoment aus und erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA)/Stufe IV (EU). Das "intelligente Nivelliersystem" ILEV (Intelligent Leveling) von Cat bietet branchenweit führende Technik, Integration und optionale Funktionen wie Selbstausrichtung in beiden Richtungen, Rückführung des Arbeitsgeräts in die Grabstellung und Arbeitsgerätestellungsregler.

Gefedertes Laufwerk

Die serienmäßige unabhängige Drehstabfederung verbessert in Verbindung mit der optionalen geschwindigkeitsabhängigen hydraulischen Schwingungsdämpfung das Fahrverhalten in unebenem Gelände und sorgt dadurch für besseres Materialhaltevermögen, höhere Produktivität und größeren Fahrerkomfort.

Hervorragende Vielseitigkeit

Eine breite Palette von leistungsmäßig abgestimmten Cat-Arbeitsgeräten macht den Cat-Kompaktkettenlader zur vielseitigsten Maschine auf der Baustelle.

Zugänglichkeit

Zugang zu allen täglichen und routinemäßigen Wartungsstellen vom Boden aus hilft, die Maschinenausfallzeit zu reduzieren und die Produktivität zu steigern.

299D2 Standardausrüstung

ELEKTRIK
  • Elektrisches System mit 12 Volt
  • 100-A-Drehstromgenerator
  • Start-Stopp-Schalter für Zündschlüssel
  • Beleuchtung: Hintergrundbeleuchtung für Anzeigen, zwei Heckleuchten, zwei Halogen-Heckarbeitsscheinwerfer, zwei einstellbare Halogen-Frontscheinwerfer, Deckenleuchte
  • Rückfahrsignal
  • HD-Starterbatterie, 880 CCA

ARBEITSUMGEBUNG
  • Anzeigen: Kraftstoffstand, DEF-Füllstand (Diese Exhaust Fluid, Abgasreinigungsflüssigkeit), Betriebsstundenzähler
  • Warn-/Kontrollleuchten: Luftfilterverstopfung, Generatorausgangsleistung, Armlehne angehoben/Sitz nicht belegt, Motorkühlmitteltemperatur, Motoröldruck, Ansaugluftvorwärmbetrieb, Hydraulikfilterverstopfung, Hydrauliköltemperatur, Feststellbremse aktiviert, Abgasnachbehandlungssystem
  • Verstellbarer Fahrersitz mit Vinylbezug
  • Einklappbare, ergonomisch gestaltete Armlehne
  • Steuerungssperrsystem bei Nichtbelegung des Fahrersitzes oder angehobener Armlehne: Hydrauliksystem und hydrostatischer Antrieb sind gesperrt, Feststellbremse ist betätigt
  • Offene, kippbare Fahrerkabine mit Überrollschutz (ROPS, Rollover Protective Structure)
  • Steinschlagschutz (FOPS, Falling Object Protective Structure), Stufe I
  • Dach- und Heckfenster
  • Fußmatte
  • Innenrückspiegel
  • 12-Volt-Steckdose
  • Signalhorn
  • Handgashebel (Wählscheibe), elektronisch
  • Einstellbare Joystick-Bedienelemente
  • Erweitertes Display (Advanced Display): vollfarbiger 5-Zoll-LCD-Bildschirm (127 mm), erweitertes Mehrfachbediener-Sicherheitssystem, Bildschirmeinstellungen zum Ansprechverhalten des Arbeitsgeräts, der Hydrostatik und zur Kriechgangregelung; Rückfahrkameravorrüstung
  • Ablagefach mit Netz

ANTRIEBSSTRANG
  • Cat-Turbodieselmotor C3.8, erfüllt die Emissionsnormen Tier 4 Final/Stufe IV
  • Zwei-Elemente-Luftfilter, Radialdichtung
  • S·O·SSM-Probenzapfventil, Hydrauliköl
  • Filter, Patronentyp, Hydraulik
  • Filter, Patronentyp, Kraftstoff-Wasserabscheider
  • Kühler/Hydraulikölkühler (Parallelanordnung)
  • Federbetätigte, hydraulisch gelöste Ölbad-Lamellenfeststellbremsen
  • Hydrostatischer Antrieb, Fahren mit zwei Fahrstufen
  • Federung – unabhängige Drehstäbe (4)

SONSTIGES
  • Verriegelbare Motorraumverkleidung
  • Langzeit-Frostschutzmittel, -37 °C (-34 °F)
  • Verzurrpunkte an der Maschine (6)
  • Abstützung, Hubrahmen
  • Hydraulikölstandsanzeige (Schauglas)
  • Kühlmittelfüllstandsanzeige (Schauglas)
  • Kühlmittel-Ausgleichbehälter
  • Cat ToughGuard™-Schlauch
  • Zusatzhydraulik, kontinuierlicher Fluss
  • HD-Schnellverschlusskupplungen, flachdichtend, integrierte Druckentlastung
  • Geteilter D-Ring zur Führung der Arbeitsgeräteschläuche an der linken Hubrahmenseite
  • Steckdose, Rundumleuchte
  • Bodenwannen-Reinigung
  • Bedarfsgesteuerter Lüfter mit variabler Drehzahl