< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

299D2 XHP Standardausrüstung

ELEKTRIK
  • Elektrisches System mit 12 Volt
  • 100-A-Drehstromgenerator
  • Start-Stopp-Schalter für Zündschlüssel
  • Beleuchtung: Hintergrundbeleuchtung für Anzeigen, zwei Heckleuchten, zwei Halogen-Heckarbeitsscheinwerfer, zwei einstellbare Halogen-Frontscheinwerfer, Deckenleuchte
  • Rückfahrsignal
  • HD-Batterie, 1.000 CCA, mit Batterietrennschalter

ARBEITSUMGEBUNG
  • Anzeigen: Kraftstoffstand, DEF-Füllstand (Diese Exhaust Fluid, Abgasreinigungsflüssigkeit), Betriebsstundenzähler
  • Warn-/Kontrollleuchten: Luftfilterverstopfung, Generatorausgangsleistung, Armlehne angehoben/Sitz nicht belegt, Motorkühlmitteltemperatur, Motoröldruck, Ansaugluftvorwärmbetrieb, Hydraulikfilterverstopfung, Hydrauliköltemperatur, Feststellbremse aktiviert, Abgasnachbehandlungssystem
  • Sitz mit Textilbezug, hoher Rückenlehne und Luftfederung, beheizt, mit einstellbarer Sitzlehne und Lendenwirbelstütze sowie vollständig einstellbaren Bedienelementen am Sitz
  • Einklappbare, ergonomisch gestaltete Armlehne
  • Steuerungssperrsystem bei Nichtbelegung des Fahrersitzes oder angehobener Armlehne: Hydrauliksystem und hydrostatischer Antrieb sind gesperrt, Feststellbremse ist betätigt
  • Geschlossene, kippbare Fahrerkabine mit Überrollschutz (ROPS)
  • Steinschlagschutz (FOPS, Falling Object Protective Structure), Stufe I
  • Dach, Heck- und Seitenfenster
  • Deluxe-Kabinendach
  • Fußmatte
  • Innenrückspiegel
  • 12-Volt-Steckdose
  • Signalhorn
  • Handgashebel (Wählknopf) und Gaspedal, elektronisch mit Verzögerungsfunktion
  • Erweitertes Display (Advanced Display): vollfarbiger 5-Zoll-LCD-Bildschirm (127 mm), erweitertes Mehrfachbediener-Sicherheitssystem, Bildschirmeinstellungen zum Ansprechverhalten des Arbeitsgeräts, der Hydrostatik und zur Kriechgangregelung; Rückfahrkameravorrüstung
  • Ablagefach mit Netz

ANTRIEBSSTRANG
  • Cat-Turbodieselmotor C3.8, erfüllt die Emissionsnormen Tier 4 Final/Stufe IV
  • Zwei-Elemente-Luftfilter, Radialdichtung
  • S·O·SSM-Probenzapfventil, Hydrauliköl
  • Filter, Patronentyp, Hydraulik
  • Filter, Patronentyp, Kraftstoff-Wasserabscheider
  • Kühler/Hydraulikölkühler (Parallelanordnung)
  • Federbetätigte, hydraulisch gelöste Ölbad-Lamellenfeststellbremsen
  • Hydrostatischer Antrieb, Fahren mit zwei Fahrstufen
  • Federung – unabhängige Drehstäbe (4)
  • Drehzahlabhängige Schwingungsdämpfung

SONSTIGES
  • Verriegelbare Motorraumverkleidung
  • Langzeit-Frostschutzmittel, -37 °C (-34 °F)
  • Verzurrpunkte an der Maschine (6)
  • Abstützung, Hubrahmen
  • Hydraulikölstandsanzeige (Schauglas)
  • Kühlmittelfüllstandsanzeige (Schauglas)
  • Kühlmittel-Ausgleichbehälter
  • Cat ToughGuard™-Schlauch
  • Zusatzhydraulik, kontinuierlicher Fluss
  • HD-Schnellverschlusskupplungen, flachdichtend, integrierte Druckentlastung
  • Geteilter D-Ring zur Führung der Arbeitsgeräteschläuche an der linken Hubrahmenseite
  • Steckdose, Rundumleuchte
  • Bodenwannen-Reinigung
  • Bedarfsgesteuerter Lüfter mit variabler Drehzahl
  • Gummikette mit Stahleinlagen – 400 mm (15,7 ") mit Dreifachflansch-Leiträdern (vorn und hinten)

Überblick

Der Cat®-Kompaktkettenlader 299D2 XHP bietet mit seinem leistungsstarken Motor, seinem Hochleistungs-Hydrauliksystem, seinen hohen Hubkräften, seiner Vertikalhubausführung und seiner Drehstabfederung bei unterschiedlichsten Bodenverhältnissen und Einsätzen die maximale Leistung der Arbeitsgeräte beim Graben, beim Beladen von Lkw und beim Materialumschlag.

Engine

Maßeinheiten:
Engine Model Cat C3.8 DIT (Turbolader) Cat C3.8 DIT (Turbolader) Less
Nettoleistung 106.0 PS 79.0 kW Less
Bruttoleistung – SAE J1995 110.0 PS 82.0 kW Less
Displacement 232.0 in³ 3.8 l Less
Net Power - ISO 9249 107.0 PS 80.0 kW Less

Motor

Nettoleistung SAE 1349 106.0 PS 79.0 kW Less
Bohrung 3.9 in 100.0 mm Less
Hub 4.7 in 120.0 mm Less
Bruttoleistung 276.0 ft·lbf 374.0 N·m Less

Gewichte

Einsatzgewicht 11608.0 lb 5265.0 kg Less

Betriebsdaten

Nutzlast: 50 % der Kipplast 4725.0 lb 2143.0 kg Less
Kipplast 9450.0 lb 4286.0 kg Less
Ausbrechkraft, Kippzylinder 7270.0 lb 3298.0 kg Less
Ausbrechkraft, Hubzylinder 6162.0 lb 2795.0 kg Less
Nutzlast mit optionalem Kontergewicht 4975.0 lb 2257.0 kg Less
Nutzlast: 35 % der Kipplast 3308.0 lb 1500.0 kg Less

Techn. Betriebsdaten

Bodenaufstandsfläche 2184.0 in² 1.41 m² Less
Bodendruck 5.3 psi 36.7 kPa Less

Abmessungen

Länge – Tragende Kette 69.6 in 1767.0 mm Less
Gesamtlänge Laufwerk 89.4 in 2270.0 mm Less
Höhe - Oberkante Fahrerkabine 83.6 in 2125.0 mm Less
Bodenfreiheit 9.6 in 245.0 mm Less
Böschungswinkel 33° 33° Less
Max. Abkippwinkel 54° 54° Less
Abstand bei max. Hub-/Ausschütthöhe 94.5 in 2399.0 mm Less
Länge bei abgesenkter Schaufel 154.7 in 3931.0 mm Less
Länge ohne Schaufel 125.5 in 3189.0 mm Less
Maschinenbreite 76.0 in 1931.0 mm Less
Max. Gesamthöhe 158.7 in 4032.0 mm Less
Max. Reichweite – Hubarme parallel zum Boden 51.9 in 1319.0 mm Less
Reichweite bei max. Hub-/Ausschütthöhe 33.6 in 852.0 mm Less
Reichweite bis Schaufelbolzen bei max. Hubhöhe 19.4 in 493.0 mm Less
Rückkippwinkel bei max. Höhe 81° 81° Less
Schaufelbolzenhöhe (Transportstellung) 7.1 in 180.0 mm Less
Schaufelbolzenhöhe bei max. Hub 126.3 in 3208.0 mm Less
Wenderadius ab Mitte über Schaufel (zurückgekippt) 91.1 in 2314.0 mm Less
Wenderadius ab Mitte über Schnellwechsler 58.1 in 1476.0 mm Less
Wenderadius von Mitte – hinten 74.0 in 1881.0 mm Less
Rückkippwinkel 25° 25° Less

Hydrauliksystem

Anmerkung *Bei Ausrüstung mit Cat-Arbeitsgeräten der Baureihe 400. *Bei Ausrüstung mit Cat-Arbeitsgeräten der Baureihe 400. Less
Hydraulikstrom – XHP: Hydraulikleistung (rechnerisch ermittelt) 94.0 PS 70.0 kW Less
Hydraulikstrom – XHP: Maximaler Hydraulikdruck Lader 4061.0 psi 28000.0 kPa Less
Hydraulikstrom – XHP: Maximaler Hydraulikstrom Lader* 40.0 US-Gall./min 150.0 l/min Less
Standardausführung: Hydraulikdruck Lader 3335.0 psi 23000.0 kPa Less
Standardausführung: Hydraulikleistung (rechnerisch ermittelt) 44.0 PS 33.0 kW Less
Standardausführung: Hydraulikstrom Lader 23.0 US-Gall./min 86.0 l/min Less

Fahrerhaus

Überrollschutz ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
Steinschlagschutz Stufe II ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II Less

Fahrerkabine

Steinschlagschutz ISO 3449:2005 Level I ISO 3449:2005 Level I Less

Antriebsstrang

Fahrgeschwindigkeit (vorwärts und rückwärts): zweistufig 8.4 mile/h 13.5 km/h Less
Fahrgeschwindigkeit vorwärts 5.2 mile/h 8.4 km/h Less

Service Refill Capacities

Cooling System 4.1 gal (US) 16.0 l Less
Fuel Tank 32.2 gal (US) 122.0 l Less
Hydraulic Tank 10.3 gal (US) 39.0 l Less

Wartungsflüssigkeits-Füllmenge

Motorkurbelgehäuse 3.5 gal (US) 13.0 l Less
Hydraulic System 14.5 gal (US) 55.0 l Less

Füllmengen

DEF-Tank (Diesel Exhaust Fluid, Abgasreinigungsflüssigkeit) 5.0 gal (US) 19.0 l Less

Komfortable Fahrerkabine

Eine branchenweit führende, optional erhältliche abgedichtete Fahrerkabine mit Druckbelüftung bietet eine sauberere und leisere Arbeitsumgebung mit hervorragender Sicht auf das Arbeitsgerät. Ein Sitz mit hoher Rückenlehne, Heizung und Luftfederung sowie am Sitz angebrachten, einstellbaren Joystick-Bedienelementen macht den Cat-Kompaktlader zum Branchenführer in puncto Fahrerkomfort.

Erweitertes Display (Advanced Display)

Maximieren Sie Leistungsfähigkeit und Steuerungsmöglichkeiten der Maschine mit dem serienmäßigen erweiterten Display (Advanced Display), das Bildschirmeinstellungen zum Ansprechverhalten des Arbeitsgeräts, der Hydrostatik und zur Kriechgangregelung sowie eine mehrsprachige Funktionalität mit anpassbaren Layouts, Sicherheitssystem und Rückfahrkamera bietet.

Leistungsstärke

Der Hochleistungs-Antriebsstrang mit elektronischem Drehmoment-Management, serienmäßigem zweistufigem Fahrantrieb sowie ein elektronisches Handgashebel-/Gaspedal-System mit Gasreduzierpedal sorgen für überragende Leistung und Produktivität. Das XHP-Hydrauliksystem sorgt durch hohen Volumenstrom und hohen Druck für eine in der Branche unübertroffene Hydraulikleistung, die den effizienten Betrieb von Arbeitsgeräten auch mit höchstem Energiebedarf ermöglicht. Der elektronisch gesteuerte Cat-Motor C3.8 mit Ladeluftkühler zeichnet sich durch hohe Leistung und hohes Drehmoment aus und erfüllt die Emissionsnormen Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA)/Stufe IV (EU). Das "intelligente Nivelliersystem" ILEV (Intelligent Leveling) von Cat bietet branchenweit führende Technik, Integration und optionale Funktionen wie Selbstausrichtung in beiden Richtungen, Rückführung des Arbeitsgeräts in die Grabstellung und Arbeitsgerätestellungsregler.

Gefedertes Laufwerk

Die serienmäßige unabhängige Drehstabfederung verbessert in Verbindung mit der geschwindigkeitsabhängigen hydraulischen Schwingungsdämpfung das Fahrverhalten in unebenem Gelände und sorgt dadurch für besseres Materialhaltevermögen, höhere Produktivität und größeren Fahrerkomfort.

Hervorragende Vielseitigkeit

Eine breite Palette von leistungsmäßig abgestimmten Cat-Arbeitsgeräten macht den Cat-Kompaktkettenlader zur vielseitigsten Maschine auf der Baustelle.

Einfache Wartung

Zugang zu allen täglichen und routinemäßigen Wartungsstellen vom Boden aus hilft, die Maschinenausfallzeit zu reduzieren und die Produktivität zu steigern.