< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

Der Cat®-Kompaktkettenlader 249D bietet mit seiner Vertikalhubvorrichtung eine größere Reichweite und Hubhöhe, sodass Lkw schnell und einfach beladen werden können. Sein serienmäßiges gefedertes Laufwerk sorgt für hervorragende Traktion, Flotation, Stabilität und Geschwindigkeit und lässt sich so bei einer breiten Palette von Anwendungen und Bodenbedingungen einsetzen.

Motor

Maßeinheiten:
Motortyp Cat C2.2 CRDI Cat C2.2 CRDI Less
Nennleistung 65.8 PS 49.1 kW Less
Gross Power - SAE J1995 67.1 PS 50.1 kW Less
Nettoleistung SAE 1349 65.8 PS 49.1 kW Less
Hubraum 134.3 in³ 2.2 l Less
Bohrung 3.3 in 84.0 mm Less
Hub 3.9 in 100.0 mm Less
Nettoleistung - ISO 9249 66.5 PS 49.6 kW Less
Bruttoleistung 153.0 ft·lbf 208.0 N·m Less

Weights

Einsatzgewicht 7685.0 lb 3486.0 kg Less

Techn. Betriebsdaten

Kipplast 4600.0 lb 2087.0 kg Less
Ausbrechkraft, Kippzylinder 3963.0 lb 1798.0 kg Less
Nutzlast: 50 % der Kipplast 2300.0 lb 1044.0 kg Less
Nenn-Betriebsleistung m. optionalem Gegengewicht 2500.0 lb 1134.0 kg Less
Nutzlast: 35 % der Kipplast 1610.0 lb 730.0 kg Less

Bodendruck 5.6 psi 38.6 kPa Less
Bodenaufstandsfläche 1373.0 in² 0.89 m² Less
Maschinenbreite 69.1 in 1756.0 mm Less
Bodendruck 4.6 psi 31.7 kPa Less

Abmessungen

Länge – Tragende Kette 54.5 in 1384.0 mm Less
Gesamtlänge, Kette 71.2 in 1808.0 mm Less
Höhe bis Oberkante Fahrerkabine 80.3 in 2039.0 mm Less
Böschungswinkel 34,5° 34,5° Less
Max. Abkippwinkel 48° 48° Less
Wenderadius von Mitte – Schnellwechsler 45.7 in 1160.0 mm Less
Wenderadius von Mitte – Schaufel 81.1 in 2060.0 mm Less
Max. Gesamthöhe 150.8 in 3831.0 mm Less
Länge bei abgesenkter Schaufel 127.3 in 3233.0 mm Less
Schaufelbolzenhöhe (Transportstellung) 8.6 in 219.0 mm Less
Reichweite bei max. Hubhöhe und Abkippwinkel 28.6 in 727.0 mm Less
Schaufelbolzenhöhe bei maximaler Hubhöhe 118.2 in 3002.0 mm Less
Rückkippwinkel bei max. Höhe 87,5° 87,5° Less
Wenderadius von Mitte – hinten 57.4 in 1458.0 mm Less
Länge ohne Schaufel 99.3 in 2523.0 mm Less
Max. Reichweite – Hubarme parallel zum Boden 51.8 in 1317.0 mm Less
Abstand bei max. Hub-/Ausschütthöhe 88.7 in 2253.0 mm Less
Maschinenbreite 66.0 in 1676.0 mm Less
Reichweite bis Schaufelbolzen bei max. Hubhöhe 12.2 in 311.0 mm Less

Dimensions

Bodenfreiheit 7.6 in 194.0 mm Less

Hydrauliksystem

Hydraulikstrom – Hochstrom: Hydraulikdruck Lader 3336.0 psi 23000.0 kPa Less
Hydraulikstrom – Hochstrom: Hydraulikstrom Lader 26.0 US-Gall./min 99.0 l/min Less
Hydraulikstrom – Standard: Hydraulikdruck Lader 3336.0 psi 23000.0 kPa Less
Hydraulikstrom – Hochstrom: Hydraulikleistung (rechnerisch ermittelt) 50.9 PS 38.0 kW Less
Hydraulikstrom – Standard: Hydraulikstrom Lader 18.0 US-Gall./min 69.0 l/min Less
Hydraulikstrom Lader 35.5 PS 26.5 kW Less

Fahrerkabine

Überrollschutz ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
Steinschlagschutz ISO 3449:2005 Level I ISO 3449:2005 Level I Less
Steinschlagschutz Stufe II ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II Less

Antriebsstrang

Fahrgeschwindigkeit (vorwärts oder rückwärts) 7.0 mile/h 11.2 km/h Less

Wartungsflüssigkeits-Füllmenge

Hydrauliktank 9.0 gal (US) 34.0 l Less
Kraftstofftank 15.1 gal (US) 57.0 l Less
Kühlsystem 3.2 gal (US) 12.0 l Less

Füllmengen

Hydrauliksystem 11.9 gal (US) 45.0 l Less
Kurbelgehäuse 2.6 gal (US) 10.0 l Less

Betriebsdaten

Bodendruck 1716.0 in² 1.11 m² Less

Komfortable Fahrerkabine

Eine branchenweit führende, optional erhältliche abgedichtete Fahrerkabine mit Druckbelüftung bietet eine sauberere und leisere Arbeitsumgebung mit hervorragender Sicht auf das Arbeitsgerät. Ein Sitz mit hoher Rückenlehne, Heizung und Luftfederung sowie am Sitz angebrachten, einstellbaren Joystick-Bedienelementen macht die Baureihe D zum Branchenführer in puncto Fahrerkomfort.

Erweitertes Display (Advanced Display)

Maximieren Sie Leistungsvermögen und Steuerung der Maschine durch das optionale erweiterte Display, das Einstellungen für das Ansprechen von Arbeitshydraulik und Hydrostatik sowie für die Kriechgangsteuerung über den Bildschirm ermöglicht. Mehrsprachige Funktionalität mit anpassbaren Layouts, Sicherheitssystem und Rückfahrkamera sind ebenfalls enthalten.

Leistungsstärke

Ein Hochleistungs-Antriebsstrang mit elektronischem Drehmomentmanagement, optionalem zweistufigem Fahrantrieb sowie ein elektronisches Handgashebel-/Gaspedal-System mit Gasreduzierpedal sorgen für überragende Leistung und Produktivität. Das High-Flow-Hydrauliksystem steht für Einsätze zur Verfügung, die höchste Leistung der hydraulischen Arbeitsgeräte erfordern. Der elektronisch gesteuerte Cat-Motor C2.2 zeichnet sich durch hohe Leistung und hohes Drehmoment aus und erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) bzw. Stufe IIIB (EU). Das "intelligente Nivelliersystem" ILEV (Intelligent Leveling) von Cat bietet branchenweit führende Technik, Integration und optionale Funktionen wie Selbstausrichtung in beiden Richtungen, Rückführung des Arbeitsgeräts in die Grabstellung und Arbeitsgerätestellungsregler.

Gefedertes Laufwerk

Die serienmäßige unabhängige Drehstabfederung verbessert in Verbindung mit der optionalen geschwindigkeitsabhängigen hydraulischen Schwingungsdämpfung das Fahrverhalten in unebenem Gelände und sorgt dadurch für besseres Materialhaltevermögen, höhere Produktivität und größeren Fahrerkomfort. Arbeiten in einem größeren Anwendungsbereich mit optionaler Breitbalkenprofilkette, die bessere Traktion auf Schnee, mehr Flotation und weniger Bodenzerstörung gewährleistet.

Hervorragende Vielseitigkeit

Eine breite Palette von leistungsmäßig abgestimmten Cat-Arbeitsgeräten macht den Cat-Kompaktkettenlader zur vielseitigsten Maschine auf der Baustelle.

Einfache Wartung

Zugang zu allen täglichen und routinemäßigen Wartungsstellen vom Boden aus hilft, die Maschinenausfallzeit zu reduzieren und die Produktivität zu steigern.

249D Standardausrüstung

ELEKTRIK
  • Elektrisches System mit 12 Volt
  • 80-A-Drehstromgenerator
  • Start-Stopp-Schalter für Zündschlüssel
  • Beleuchtung: Instrumentenbeleuchtung, zwei Schlussleuchten, zwei verstellbare Halogen-Scheinwerfer vorn und hinten, Innenleuchte
  • Rückfahrsignal
  • HD-Starterbatterie, 880 CCA

ARBEITSUMGEBUNG
  • Instrumente: Kraftstoffstand, Betriebsstundenzähler
  • Warn-/Kontrollleuchten: Luftfilterverstopfung, Drehstromgeneratorausgangsleistung, Armlehne angehoben/Sitz nicht belegt, Motorkühlwassertemperatur, Motoröldruck, Glühkerzenbetrieb, Hydraulikfilterverstopfung, Hydrauliköltemperatur, Feststellbremse aktiviert
  • Verstellbarer Fahrersitz mit Vinylbezug
  • Einklappbare, ergonomisch gestaltete Armlehne
  • Steuerungssperrsystem bei Nichtbelegung des Fahrersitzes oder angehobener Armlehne: Hydrauliksystem und hydrostatischer Antrieb sind gesperrt, Feststellbremse ist betätigt
  • Offene, kippbare Fahrerkabine mit Überrollschutz (ROPS, Rollover Protective Structure)
  • Steinschlagschutz (FOPS, Falling Object Protective Structure), Stufe I
  • Dach- und Heckfenster
  • Fußmatte
  • Innenrückspiegel
  • 12-Volt-Steckdose
  • Signalhorn
  • Handgashebel (Wählscheibe), elektronisch
  • Einstellbare Joystick-Bedienelemente
  • Diebstahlsicherung mit Tastatur mit 6 Tasten
  • Ablagefach mit Netz

ANTRIEBSSTRANG
  • Cat-Turbodieselmotor C2.2, erfüllt die Emissionsnormen Tier 4 Final/Stufe IIIB
  • Zwei-Elemente-Luftfilter, Radialdichtung
  • S·O·SSM-Probenzapfventil, Hydrauliköl
  • Filter, Patronentyp, Hydraulik
  • Filter, Patronentyp, Kraftstoff-Wasserabscheider
  • Luftgekühlter Ladeluftkühler (ATAAC, Air-To-Air Aftercooler)/Kühler/Hydraulikölkühler (Parallelanordnung)
  • Federbetätigte Feststellbremse mit hydraulischer Löseeinrichtung
  • Hydrogetriebe, Fahren mit einer Fahrstufe
  • Federung – unabhängige Drehstäbe (4)

SONSTIGES
  • Verriegelbare Motorraumverkleidung
  • Langzeit-Frostschutzmittel (Gefrierschutz bis –36 °C/–33 °F)
  • Verzurrpunkte an der Maschine (6)
  • Abstützung, Hubrahmen
  • Hydraulikölstandsanzeige (Schauglas)
  • Kühlmittelfüllstandsanzeige (Schauglas)
  • Kühlmittel-Ausgleichbehälter
  • Cat ToughGuard™-Schlauch
  • Zusatzhydraulik, kontinuierlicher Fluss
  • HD-Schnellverschlusskupplungen, flachdichtend, integrierte Druckentlastung
  • Geteilter D-Ring zur Führung der Arbeitsgeräteschläuche an der linken Hubrahmenseite
  • Steckdose, Rundumleuchte
  • Bodenwannen-Reinigung
  • Bedarfsgesteuerter Lüfter mit variabler Drehzahl