< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

259D Standardausrüstung

ELEKTRIK
  • Elektrisches System mit 12 Volt
  • 80-A-Drehstromgenerator
  • Start-Stopp-Schalter für Zündschlüssel
  • Beleuchtung: Instrumentenbeleuchtung, zwei Schlussleuchten, zwei verstellbare Halogen-Scheinwerfer vorn und hinten, Innenleuchte
  • Rückfahrsignal
  • HD-Starterbatterie, 880 CCA

ARBEITSUMGEBUNG
  • Instrumente: Kraftstoffstand, Betriebsstundenzähler
  • Warn-/Kontrollleuchten: Luftfilterverstopfung, Drehstromgenerator-Ausgangsleistung, Armlehne angehoben/Sitz nicht belegt, Motorkühlwassertemperatur, Motoröldruck, Glühkerzenbetrieb, Hydraulikfilterverstopfung, Hydrauliköltemperatur, Feststellbremse aktiviert, Abgasnachbehandlungssystem
  • Verstellbarer Fahrersitz mit Vinylbezug
  • Einklappbare, ergonomisch gestaltete Armlehne
  • Steuerungssperrsystem bei Nichtbelegung des Fahrersitzes oder angehobener Armlehne: Hydrauliksystem und hydrostatischer Antrieb sind gesperrt, Feststellbremse ist betätigt
  • Offene, kippbare Fahrerkabine mit Überrollschutz (ROPS, Rollover Protective Structure)
  • Steinschlagschutz (FOPS, Falling Object Protective Structure), Stufe I
  • Dach- und Heckfenster
  • Fußmatte
  • Innenrückspiegel
  • 12-Volt-Steckdose
  • Signalhorn
  • Handgashebel (Wählscheibe), elektronisch
  • Einstellbare Joystick-Bedienelemente
  • Diebstahlsicherung mit Tastatur mit 6 Tasten
  • Ablagefach mit Netz

ANTRIEBSSTRANG
  • Cat-Turbodieselmotor C3.3B, erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) bzw. Stufe IIIB (EU)
  • Zwei-Elemente-Luftfilter, Radialdichtung
  • S·O·SSM-Probenzapfventil, Hydrauliköl
  • Filter, Patronentyp, Hydraulik
  • Filter, Patronentyp, Kraftstoff-Wasserabscheider
  • Kühler/Hydraulikölkühler (Parallelanordnung)
  • Federbetätigte Feststellbremse mit hydraulischer Löseeinrichtung
  • Hydrostatischer Antrieb, Fahren mit zwei Fahrstufen
  • Federung – unabhängige Drehstäbe (4)

SONSTIGES
  • Verriegelbare Motorraumverkleidung
  • Langzeit-Frostschutzmittel (Gefrierschutz bis –36 °C/–33 °C)
  • Verzurrpunkte an der Maschine (6)
  • Abstützung, Hubrahmen
  • Hydraulikölstandsanzeige (Schauglas)
  • Kühlmittelfüllstandsanzeige (Schauglas)
  • Kühlmittel-Ausgleichbehälter
  • Cat ToughGuard™-Schlauch
  • Zusatzhydraulik, kontinuierlicher Fluss
  • HD-Schnellverschlusskupplungen, flachdichtend, integrierte Druckentlastung
  • Geteilter D-Ring zur Führung der Arbeitsgeräteschläuche an der linken Hubrahmenseite
  • Steckdose, Rundumleuchte
  • Bodenwannen-Reinigung
  • Bedarfsgesteuerter Lüfter mit variabler Drehzahl

Überblick

Der Cat-Kompaktkettenlader 259D bietet mit seiner Vertikalhubvorrichtung größere Reichweite und Hubhöhe, sodass Lkw schnell und einfach beladen werden können. Sein serienmäßiges gefedertes Laufwerk sorgt für hervorragende Traktion, Flotation, Stabilität und Geschwindigkeit und lässt sich so bei einer breiten Palette von Anwendungen und Bodenbedingungen einsetzen.

Motor

Maßeinheiten:
Engine Model Cat C3.3B DIT (Turbo) Cat C3.3B DIT (Turbo) Less
Nennleistung (2) 73.2 PS 54.6 kW Less
Bruttoleistung 74.3 PS 55.4 kW Less
Bruttoleistung – SAE J1995 74.3 PS 55.4 kW Less
Nettoleistung SAE 1349 73.2 PS 54.6 kW Less
Displacement 203.0 in³ 3.3 l Less
Bohrung 3.7 in 94.0 mm Less
Hub 4.7 in 120.0 mm Less

Weights

Einsatzgewicht 8945.0 lb 4057.0 kg Less

Techn. Betriebsdaten

Kipplast 5800.0 lb 2631.0 kg Less
Ausbrechkraft, Kippzylinder 5035.0 lb 2284.0 kg Less
Nenn-Nutzlast: 35 % der Kipplast 2030.0 lb 921.0 kg Less

Betriebsdaten

Nutzlast: 50% Kipplast 2900.0 lb 1315.0 kg Less

Bodenaufstandsfläche 1483.0 in² 0.96 m² Less
Bodendruck 6.0 psi 41.1 kPa Less

Abmessungen

Länge – Tragende Kette 59.0 in 1499.0 mm Less
Gesamtlänge Laufwerk 78.7 in 1999.0 mm Less
Höhe - Oberkante Fahrerkabine 83.1 in 2111.0 mm Less
Böschungswinkel 35° 35° Less
Max. Abkippwinkel 52° 52° Less
Abstand bei max. Hub-/Ausschütthöhe 89.9 in 2283.0 mm Less
Länge bei abgesenkter Schaufel 137.3 in 3486.0 mm Less
Länge ohne Schaufel 108.9 in 2767.0 mm Less
Maschinenbreite 66.0 in 1676.0 mm Less
Max. Gesamthöhe 154.1 in 3915.0 mm Less
Max. Reichweite – Hubarme parallel zum Boden 51.4 in 1305.0 mm Less
Reichweite bei max. Hub-/Ausschütthöhe 23.9 in 608.0 mm Less
Reichweite bis Schaufelbolzen bei max. Hubhöhe 9.4 in 238.0 mm Less
Rückkippwinkel bei max. Höhe 87° 87° Less
Schaufelbolzenhöhe (Transportstellung) 7.8 in 198.0 mm Less
Schaufelbolzenhöhe bei max. Hub 121.0 in 3075.0 mm Less
Wenderadius ab Mitte über Schaufel 86.0 in 2184.0 mm Less
Wenderadius ab Mitte über Schnellwechsler 54.8 in 1392.0 mm Less
Wenderadius von Mitte – hinten 61.5 in 1561.0 mm Less

Dimensions

Bodenfreiheit 8.9 in 226.0 mm Less

Fahrerkabine

Überrollschutz ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
Steinschlagschutz ISO 3449:2005 Level I ISO 3449:2005 Level I Less
Steinschlagschutz Stufe II ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II Less

Antriebsstrang

Fahrgeschwindigkeit (vorwärts und rückwärts): zweistufig 8.5 mile/h 13.7 km/h Less
Fahrgeschwindigkeit vorwärts 5.9 mile/h 9.5 km/h Less

Wartungsflüssigkeits-Füllmenge

Cooling System 3.7 gal (US) 14.0 l Less
Fuel Tank 27.7 gal (US) 105.0 l Less
Hydraulic System 13.2 gal (US) 50.0 l Less
Hydraulic Tank 10.3 gal (US) 39.0 l Less
Motorkurbelgehäuse 3.0 gal (US) 11.0 l Less

Komfortable Fahrerkabine

Eine branchenweit führende, optional erhältliche abgedichtete Fahrerkabine mit Druckbelüftung bietet eine sauberere und leisere Arbeitsumgebung mit hervorragender Sicht auf das Arbeitsgerät. Ein Sitz mit hoher Rückenlehne, Heizung und Luftfederung sowie am Sitz angebrachten, einstellbaren Joystick-Bedienelementen macht die Baureihe D zum Branchenführer in puncto Fahrerkomfort.

Herausragende Leistung

Der Hochleistungs-Antriebsstrang mit elektronischem Drehmoment-Management, serienmäßigem zweistufigem Fahrantrieb sowie einem branchenweit einzigartigen elektronischen Handgashebel-/Gaspedal-System mit Gasreduzierpedal sorgt für überragende Leistungsfähigkeit und Produktivität. Der elektronisch gesteuerte Cat-Motor C3.3B zeichnet sich durch hohe Leistung und hohes Drehmoment aus und erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) bzw. Stufe IIIB (EU). Das High-Flow-Hydrauliksystem steht für Einsätze zur Verfügung, die höchste Leistung der hydraulischen Arbeitsgeräte erfordern.

Vielseitig für jede Aufgabe einsetzbar

Das "intelligente Nivelliersystem" ILEV (Intelligent Leveling) von Cat bietet branchenweit führende Technik, Integration und optionale Funktionen wie Selbstausrichtung in beiden Richtungen, Rückführung des Arbeitsgeräts in die Grabstellung und Arbeitsgerätestellungsregler. Die serienmäßige unabhängige Drehstabfederung verbessert in Verbindung mit der optionalen geschwindigkeitsabhängigen hydraulischen Schwingungsdämpfung das Fahrverhalten in unebenem Gelände und sorgt dadurch für besseres Materialhaltevermögen, höhere Produktivität und größeren Fahrerkomfort. Eine breite Palette von leistungsmäßig abgestimmten Cat-Arbeitsgeräten macht den Cat-Kompaktkettenlader zur vielseitigsten Maschine auf der Baustelle.

Erweitertes Display (Advanced Display)

Maximieren Sie Leistungsvermögen und Steuerung der Maschine durch das optionale erweiterte Display, das Einstellungen für das Ansprechen von Arbeitshydraulik und Hydrostatik sowie für die Kriechgangsteuerung über den Bildschirm ermöglicht. Das Display bietet weitere Funktionen in mehreren Sprachen mit individuell anpassbaren Layouts, Sicherheitssystem und Rückfahrkamera.

Einfache Wartung

Zugang zu allen täglichen und routinemäßigen Wartungsstellen vom Boden aus hilft, die Maschinenausfallzeit zu reduzieren und die Produktivität zu steigern.