< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

279D Standardausrüstung

ELEKTRIK
  • Elektrisches System mit 12 Volt
  • 80-A-Drehstromgenerator
  • Start-Stopp-Schalter für Zündschlüssel
  • Beleuchtung: Instrumentenbeleuchtung, zwei Schlussleuchten, zwei verstellbare Halogen-Scheinwerfer vorn und hinten, Innenleuchte
  • Rückfahrsignal
  • HD-Starterbatterie, 880 CCA

ARBEITSUMGEBUNG
  • Instrumente: Kraftstoffstand, Betriebsstundenzähler
  • Warn-/Kontrollleuchten: Luftfilterverstopfung, Drehstromgenerator-Ausgangsleistung, Armlehne angehoben/Sitz nicht belegt, Motorkühlwassertemperatur, Motoröldruck, Glühkerzenbetrieb, Hydraulikfilterverstopfung, Hydrauliköltemperatur, Feststellbremse aktiviert, Abgasnachbehandlungssystem
  • Verstellbarer Fahrersitz mit Vinylbezug
  • Einklappbare, ergonomisch gestaltete Armlehne
  • Steuerungssperrsystem bei Nichtbelegung des Fahrersitzes oder angehobener Armlehne: Hydrauliksystem und hydrostatischer Antrieb sind gesperrt, Feststellbremse ist betätigt
  • Offene, kippbare Fahrerkabine mit Überrollschutz (ROPS, Rollover Protective Structure)
  • Steinschlagschutz (FOPS, Falling Object Protective Structure), Stufe I
  • Dach- und Heckfenster
  • Fußmatte
  • Innenrückspiegel
  • 12-Volt-Steckdose
  • Signalhorn
  • Handgashebel (Wählscheibe), elektronisch
  • Einstellbare Joystick-Bedienelemente
  • Diebstahlsicherung mit Tastatur mit 6 Tasten
  • Ablagefach mit Netz

ANTRIEBSSTRANG
  • Cat-Turbodieselmotor C3.3B, erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) bzw. Stufe IIIB (EU)
  • Zwei-Elemente-Luftfilter, Radialdichtung
  • S·O·SSM-Probenzapfventil, Hydrauliköl
  • Filter, Patronentyp, Hydraulik
  • Filter, Patronentyp, Kraftstoff-Wasserabscheider
  • Kühler/Hydraulikölkühler (Parallelanordnung)
  • Federbetätigte, hydraulisch gelöste Ölbad-Lamellenfeststellbremsen
  • Hydrostatischer Antrieb, Fahren mit zwei Fahrstufen
  • Federung – unabhängige Drehstäbe (4)

SONSTIGES
  • Verriegelbare Motorraumverkleidung
  • Langzeit-Frostschutzmittel, –37 °C (–34 °F)
  • Verzurrpunkte an der Maschine (6)
  • Abstützung, Hubrahmen
  • Hydraulikölstandsanzeige (Schauglas)
  • Kühlmittelfüllstandsanzeige (Schauglas)
  • Kühlmittel-Ausgleichbehälter
  • Cat ToughGuard™-Schlauch
  • Zusatzhydraulik, kontinuierlicher Fluss
  • HD-Schnellverschlusskupplungen, flachdichtend, integrierte Druckentlastung
  • Geteilter D-Ring zur Führung der Arbeitsgeräteschläuche an der linken Hubrahmenseite
  • Steckdose, Rundumleuchte
  • Bodenwannen-Reinigung
  • Bedarfsgesteuerter Lüfter mit variabler Drehzahl

Überblick

Der Cat-Kompaktkettenlader 279D bietet mit seiner Radialhubvorrichtung eine eindrucksvolle Reichweite bei mittlerer Hubhöhe und ausgezeichnete Grableistung mit hervorragender Zugkraft. Sein serienmäßiges gefedertes Laufwerk sorgt für hervorragende Traktion, Flotation, Stabilität und Geschwindigkeit und lässt sich so bei einer breiten Palette von Anwendungen und Bodenbedingungen einsetzen.

Motor

Maßeinheiten:
Engine Model Cat C3.3B DIT (Turbo) Cat C3.3B DIT (Turbo) Less
Nettoleistung 72.9 PS 54.4 kW Less
Bruttoleistung 74.3 PS 55.4 kW Less
Bruttoleistung – SAE J1995 74.3 PS 55.4 kW Less
Nettoleistung SAE 1349 72.9 PS 54.4 kW Less
Displacement 203.0 in³ 3.3 l Less
Bore 3.7 in 94.0 mm Less
Stroke 4.7 in 120.0 mm Less

Weights

Einsatzgewicht 9893.0 lb 4487.0 kg Less

Techn. Betriebsdaten

Kipplast 5870.0 lb 2663.0 kg Less
Ausbrechkraft, Kippzylinder 7285.0 lb 3304.0 kg Less
Nenn-Nutzlast: 35 % der Kipplast 2055.0 lb 932.0 kg Less
Nenn-Betriebsleistung m. optionalem Gegengewicht 3185.0 in² 1444.0 m² Less

Betriebsdaten

Bodendruck 2015.0 psi 1.3 kPa Less
Nutzlast: 50% Kipplast 2935.0 lb 1331.0 kg Less

Abmessungen

Länge – Tragende Kette 64.2 in 1630.0 mm Less
Gesamtlänge Laufwerk 83.8 in 2129.0 mm Less
Höhe bis Oberkante Fahrerkabine 83.2 in 2113.0 mm Less
Böschungswinkel 32° 32° Less
Max. Abkippwinkel 39° 39° Less
Max. Reichweite – Hubarme parallel zum Boden 54.0 in 1373.0 mm Less
Reichweite bei max. Hubhöhe und Abkippwinkel 22.6 in 575.0 mm Less
Wenderadius von Mitte – hinten 70.7 in 1796.0 mm Less
Schaufelbolzenhöhe bei maximaler Hubhöhe 124.9 in 3173.0 mm Less
Abstand bei max. Hub-/Ausschütthöhe 97.8 in 2485.0 mm Less
Schaufelbolzenhöhe (Transportstellung) 7.8 in 198.0 mm Less
Länge bei abgesenkter Schaufel 146.2 in 3714.0 mm Less
Wenderadius ab Mitte über Schaufel 88.8 in 2256.0 mm Less
Länge ohne Schaufel 117.9 in 2995.0 mm Less
Wenderadius ab Mitte über Schnellwechsler 55.5 in 1410.0 mm Less
Max. Gesamthöhe 159.5 in 4051.0 mm Less
Rückkippwinkel bei max. Höhe 84° 84° Less

Dimensions

Bodenfreiheit 8.9 in 226.0 mm Less

Maschinenbreite 76.0 in 1931.0 mm Less

Hydrauliksystem

Hydraulikleistung (rechnerisch ermittelt) 76.0 PS 57.0 kW Less
Hydraulikstrom – Standard: Hydraulikstrom Lader 23.0 psi 86.0 l/min Less
Hydraulikstrom – Standard: Hydraulikleistung (rechnerisch ermittelt) 44.0 PS 33.0 kW Less
Hydraulikleistung 4061.0 psi 28000.0 kPa Less

Fahrerkabine

Überrollschutz ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
Steinschlagschutz ISO 3449:2005 Level I ISO 3449:2005 Level I Less
Steinschlagschutz Stufe II ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II Less

Antriebsstrang

Fahrgeschwindigkeit vorwärts 4.5 mile/h 7.2 km/h Less
Fahrgeschwindigkeit (vorwärts und rückwärts): zweistufig 7.0 mile/h 11.3 km/h Less

Wartungsflüssigkeits-Füllmenge

Hydraulic System 13.7 gal (US) 52.0 l Less
Hydrauliktank 10.3 gal (US) 39.0 l Less
Kraftstofftank 24.8 gal (US) 94.0 l Less
Motorkurbelgehäuse 3.0 gal (US) 11.0 l Less
Kühlsystem 3.7 gal (US) 14.0 l Less

Komfortable Fahrerkabine

Eine branchenweit führende, optional erhältliche abgedichtete Fahrerkabine mit Druckbelüftung bietet eine sauberere und leisere Arbeitsumgebung mit hervorragender Sicht auf das Arbeitsgerät. Ein Sitz mit hoher Rückenlehne, Heizung und Luftfederung sowie am Sitz angebrachten, einstellbaren Joystick-Bedienelementen macht die Baureihe D zum Branchenführer in puncto Fahrerkomfort.

Herausragende Leistung

Der Hochleistungs-Antriebsstrang mit elektronischem Drehmoment-Management, serienmäßigem zweistufigem Fahrantrieb sowie einem branchenweit einzigartigen elektronischen Handgashebel-/Gaspedal-System mit Gasreduzierpedal sorgt für überragende Leistungsfähigkeit und Produktivität. Der elektronisch gesteuerte Cat-Motor C3.3B zeichnet sich durch hohe Leistung und hohes Drehmoment aus und erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) bzw. Stufe IIIB (EU). Das Hochstromhydrauliksystem XPS steht für Einsätze zur Verfügung, die höchste Leistung der hydraulischen Arbeitsgeräte erfordern.

Vielseitig für jede Aufgabe einsetzbar

Das "intelligente Nivelliersystem" ILEV (Intelligent Leveling) von Cat bietet branchenweit führende Technik, Integration und optionale Funktionen wie Selbstausrichtung in beiden Richtungen, Rückführung des Arbeitsgeräts in die Grabstellung und Arbeitsgerätestellungsregler. Die serienmäßige unabhängige Drehstabfederung verbessert in Verbindung mit der optionalen geschwindigkeitsabhängigen hydraulischen Schwingungsdämpfung das Fahrverhalten in unebenem Gelände und sorgt dadurch für besseres Materialhaltevermögen, höhere Produktivität und größeren Fahrerkomfort. Eine breite Palette von leistungsmäßig abgestimmten Cat-Arbeitsgeräten macht den Cat-Kompaktkettenlader zur vielseitigsten Maschine auf der Baustelle.

Erweitertes Display (Advanced Display)

Maximieren Sie Leistungsvermögen und Steuerung der Maschine durch das optionale erweiterte Display, das Einstellungen für das Ansprechen von Arbeitshydraulik und Hydrostatik sowie für die Kriechgangsteuerung über den Bildschirm ermöglicht. Das Display bietet weitere Funktionen in mehreren Sprachen mit individuell anpassbaren Layouts, Sicherheitssystem und Rückfahrkamera.

Einfache Wartung

Zugang zu allen täglichen und routinemäßigen Wartungsstellen vom Boden aus hilft, die Maschinenausfallzeit zu reduzieren und die Produktivität zu steigern.