Kompaktkettenlader 289D

289D

Motortyp
Cat C3.3B DIT (Turbo)
Cat C3.3B DIT (Turbo)
Nennleistung
72.9 PS
54.4 kW
Nutzlast: 50% Kipplast
3800.0 lb
1724.0 kg

Produktspezifikationen für 289D

Motor

Weights

Betriebsdaten

Techn. Betriebsdaten

Abmessungen

Dimensions

Hydrauliksystem

Fahrerkabine

Antriebsstrang

Wartungsflüssigkeits-Füllmenge

Füllmengen

289D Standardausrüstung

ELEKTRIK

  • Elektrisches System mit 12 Volt
  • 80-A-Drehstromgenerator
  • Start-Stopp-Schalter für Zündschlüssel
  • Beleuchtung: Instrumentenbeleuchtung, zwei Schlussleuchten, zwei verstellbare Halogen-Scheinwerfer vorn und hinten, Innenleuchte
  • Rückfahrsignal
  • HD-Starterbatterie, 880 CCA

ARBEITSUMGEBUNG

  • Instrumente: Kraftstoffstand, Betriebsstundenzähler
  • Warn-/Kontrollleuchten: Luftfilterverstopfung, Drehstromgenerator-Ausgangsleistung, Armlehne angehoben/Sitz nicht belegt, Motorkühlwassertemperatur, Motoröldruck, Glühkerzenbetrieb, Hydraulikfilterverstopfung, Hydrauliköltemperatur, Feststellbremse aktiviert, Abgasnachbehandlungssystem
  • Verstellbarer Fahrersitz mit Vinylbezug
  • Einklappbare, ergonomisch gestaltete Armlehne
  • Steuerungssperrsystem bei Nichtbelegung des Fahrersitzes oder angehobener Armlehne: Hydrauliksystem und hydrostatischer Antrieb sind gesperrt, Feststellbremse ist betätigt
  • Offene, kippbare Fahrerkabine mit Überrollschutz (ROPS, Rollover Protective Structure)
  • Steinschlagschutz (FOPS, Falling Object Protective Structure), Stufe I
  • Dach- und Heckfenster
  • Fußmatte
  • Innenrückspiegel
  • 12-Volt-Steckdose
  • Signalhorn
  • Handgashebel (Wählscheibe), elektronisch
  • Einstellbare Joystick-Bedienelemente
  • Diebstahlsicherung mit Tastatur mit 6 Tasten
  • Ablagefach mit Netz

ANTRIEBSSTRANG

  • Cat-Turbodieselmotor C3.3B, erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) bzw. Stufe IIIB (EU)
  • Zwei-Elemente-Luftfilter, Radialdichtung
  • S·O·SSM-Probenzapfventil, Hydrauliköl
  • Filter, Patronentyp, Hydraulik
  • Filter, Patronentyp, Kraftstoff-Wasserabscheider
  • Kühler/Hydraulikölkühler (Parallelanordnung)
  • Federbetätigte, hydraulisch gelöste Ölbad-Lamellenfeststellbremsen
  • Hydrostatischer Antrieb, Fahren mit zwei Fahrstufen
  • Federung – unabhängige Drehstäbe (4)

SONSTIGES

  • Verriegelbare Motorraumverkleidung
  • Langzeit-Frostschutzmittel, –37 °C (–34 °F)
  • Verzurrpunkte an der Maschine (6)
  • Abstützung, Hubrahmen
  • Hydraulikölstandsanzeige (Schauglas)
  • Kühlmittelfüllstandsanzeige (Schauglas)
  • Kühlmittel-Ausgleichbehälter
  • Cat ToughGuard™-Schlauch
  • Zusatzhydraulik, kontinuierlicher Fluss
  • HD-Schnellverschlusskupplungen, flachdichtend, integrierte Druckentlastung
  • Geteilter D-Ring zur Führung der Arbeitsgeräteschläuche an der linken Hubrahmenseite
  • Steckdose, Rundumleuchte
  • Bodenwannen-Reinigung
  • Bedarfsgesteuerter Lüfter mit variabler Drehzahl

Vergleichen Sie 289D mit häufig verglichenen Modellen.

Mit Konkurrenzprodukten vergleichen

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie die Anmeldung auch überspringen und direkt loslegen.


Aktuelle Angebote für  289D

Weitere Angebote anzeigen