Kompaktkettenlader und Deltalader 239D3 Komfortabel. Leistungsstark. Smart.

Funktionen auf einen Blick

Ruhig und komfortabel
Maximale Leistung
Damit geht die Arbeit leicht von der Hand
Ruhiger Lauf
Optimierte Maschinenleistung

Produktspezifikationen für 239D3

Motor

Betriebsdaten

Gewicht

Abmessungen

Hydrauliksystem

Fahrerkabine

Antriebsstrang

Füllmengen

Gewichtsangaben

Schallpegel

Klimaanlage (sofern vorhanden)

239D3 Standardausrüstung

ELEKTRIK

  • Elektrisches System mit 12 Volt
  • 80-A-Drehstromgenerator
  • Start-Stopp-Zündschalter
  • Beleuchtung: Instrumentenbeleuchtung, zwei Schlussleuchten, zwei verstellbare Halogen-Scheinwerfer vorn und hinten, Deckenleuchte
  • Rückfahrsignal
  • HD-Starterbatterie, 850 CCA

ARBEITSUMGEBUNG

  • Anzeigen: Kraftstoffstand, Betriebsstundenzähler
  • Warn-/Kontrollleuchten: Luftfilterverstopfung, Drehstromgenerator-Ausgangsleistung, Armlehne angehoben/Sitz nicht belegt, Motorkühlwassertemperatur, Motoröldruck, Glühkerzenbetrieb, Hydraulikfilterverstopfung, Hydrauliköltemperatur, Feststellbremse aktiviert
  • Verstellbarer Fahrersitz mit Vinylbezug
  • Einklappbare, ergonomisch gestaltete Armlehne
  • Steuerverriegelungssystem, wenn der Bediener seinen Platz verlässt oder die Armlehne angehoben ist: Abschaltung Hydrauliksystem und hydrostatisches Getriebe, Aktivierung Feststellbremse
  • Offene, kippbare Fahrerkabine mit Überrollschutz (ROPS, Rollover Protective Structure)
  • Steinschlagschutz (FOPS, Falling Object Protective Structure), Stufe I
  • Dach- und Heckfenster
  • Fußmatte
  • Innenrückspiegel
  • 12-Volt-Steckdose
  • Signalhorn
  • Handgashebel (Wählscheibe), elektronisch
  • Einstellbare Joystick-Bedienelemente
  • Diebstahlsicherung mit Tastatur mit 6 Tasten
  • Ablagefach mit Netz

ANTRIEBSSTRANG

  • Cat-Turbodieselmotor C2.2, erfüllt die Emissionsnormen Tier 4 Final und Stufe IIIB* (*Motoren der Stufe IIIB erfüllen die Übergangsregelungen der EU zu Emissionen außerhalb des Straßenverkehrs.)
  • Zwei-Elemente-Luftfilter, Radialdichtung
  • S·O·SSM-Probenzapfventil, Hydrauliköl
  • Patronenfilter, Hydraulik
  • Topffilter, Kraftstoff-Wasserabscheider
  • Luftgekühlter Ladeluftkühler (ATAAC, Air-To-Air Aftercooler)/Kühler/Hydraulikölkühler (Parallelanordnung)
  • Federbetätigte Feststellbremse mit hydraulischer Löseeinrichtung
  • Hydrogetriebe, Fahren mit einer Fahrstufe
  • Federung – unabhängige Drehstäbe (4)

SONSTIGES

  • Verriegelbare Motorraumverkleidung
  • Langzeit-Frostschutzmittel (Gefrierschutz bis ‒36 °C/‒33 °F)
  • Verzurrpunkte an der Maschine (6)
  • Abstützung, Hubrahmen
  • Hydraulikölstandsanzeige (Schauglas)
  • Kühlmittelfüllstandsanzeige (Schauglas)
  • Kühlmittel-Ausgleichsbehälter
  • Cat-ToughGuard™-Schlauch
  • Zusatzhydraulik, kontinuierlicher Fluss
  • HD-Schnellverschlusskupplungen, flachdichtend, integrierte Druckentlastung
  • Geteilter D-Ring zur Führung der Arbeitsgeräteschläuche an der linken Hubrahmenseite
  • Steckdose, Rundumleuchte
  • Bodenwannen-Reinigung
  • Bedarfsgesteuerter Lüfter mit variabler Drehzahl
  • Product Link™ PL240, Mobilfunk

OBLIGATORISCHE AUSRÜSTUNG

  • Hydraulik, Standard- oder Hochstrom
  • Schnellwechsler, mechanisch oder angetrieben
  • Sicherheitsgurt mit hoher Sichtbarkeit, 50 mm (2″) oder 75 mm (3″)
  • EU-Vorrüstung (nur für Europa)
  • Gummikette mit Stahleinlagen – 320 mm (12,6″) Blockprofil oder 400 mm (15,7″) Breitbalkenprofil
  • Doppelflanschleitrad vorn und Einflanschleitrad hinten
  • LEISTUNGSPAKETE:
    – Leistungspaket H1: Standardstrom-Hydraulik (nicht selbstregelnd)
    – Leistungspaket H2: Standardhydraulik, elektronische Selbstregelung in beiden Richtungen (Anheben und Absenken), Rückführung des Arbeitsgeräts in die Grabstellung, Arbeitsgerätestellungsregler und elektronische Endlagendämpfung (Anheben und Absenken)
    – Leistungspaket H3: High-Flow-Hydraulik, elektronische Selbstregelung in beiden Richtungen (Anheben und Absenken), Rückführung des Arbeitsgeräts in die Grabstellung, Arbeitsgerätestellungsregler und elektronische Endlagendämpfung (Anheben und Absenken)
  • KOMFORTPAKETE:
    – Offener Überrollschutz (C0): fester Sitz (kein Gaspedal, keine Dachauskleidung, Heizung oder Tür)
    – Offener Überrollschutz (C1): Gaspedal, Dachauskleidung, Getränkehalter und Sitzauswahl (mechanische Federung oder mit hoher Rückenlehne, beheizt, luftgefedert) (keine Heizung oder Tür)
    – Geschlossener Überrollschutz mit Heizung (C2): Gaspedal, Dachauskleidung, Heizung und Entfroster, Seitenfenster, Getränkehalter, Radiovorrüstung, Sitzauswahl (mechanische Federung oder mit hoher Rückenlehne, beheizt, luftgefedert) und Tür (Glas oder Polycarbonat)
    – Geschlossener Überrollschutz mit Klimaanlage (C3): C2 + Klimaanlage

239D3 Sonderausrüstung

SONDERAUSRÜSTUNG

  • Hand- und Fußsteuerungen
  • Externe Kontergewichte
  • Rundumleuchte
  • Kühlwasservorwärmer – 120 V
  • Öl, Hydraulik, Betrieb bei kaltem Motor
  • Wunschlackierung
  • Product Link PL641, Mobilfunk
  • Hydraulische Schwingungsdämpfung
  • Erweitertes Display mit Heckkamera: Vollfarbiger 5''-LCD-Bildschirm (127 mm), erweitertes Mehrfachbediener-Sicherheitssystem, Bildschirmeinstellungen zum Ansprechverhalten des Arbeitsgeräts, der Hydrostatik und zur Kriechgangregelung
  • Rückführung des Arbeitsgeräts in die Grabstellung und Arbeitsgerätestellungsregler
  • Bluetooth®-Radio mit Mikrofon (AM/FM-Empfänger mit Wettermeldungen, USB- und AUX-Eingang)

Vergleichen Sie 239D3 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.


Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat-App

    Das effiziente Maschinenmanagement beginnt mit der Cat-App. Sie können direkt auf Ihrem Mobilgerät den Standort und Zustand Ihrer Ausrüstung verfolgen, Services vereinbaren, Ersatzteile bestellen und Telematikgeräte aktivieren. Es war noch nie so einfach, rund um die Uhr über Ihre Flotte informiert zu bleiben.

  • Cat Inspect

    Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com ist die webbasierte Zentrale für das digitale Maschinenmanagement, mit der Sie komplexe Daten übersichtlich einsehen können. Überwachen Sie Kosten, Auslastung, Zuverlässigkeit, Alter und andere kritische Daten, die Sie benötigen, um Ihr Geschäft effizienter und effektiver zu führen. Greifen Sie auf Daten zu Ihrer Ausrüstung zu, und kontaktieren Sie Ihren Händler – alles an einer Stelle.

Das effiziente Maschinenmanagement beginnt mit der Cat-App. Sie können direkt auf Ihrem Mobilgerät den Standort und Zustand Ihrer Ausrüstung verfolgen, Services vereinbaren, Ersatzteile bestellen und Telematikgeräte aktivieren. Es war noch nie so einfach, rund um die Uhr über Ihre Flotte informiert zu bleiben.

Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

My.Cat.Com ist die webbasierte Zentrale für das digitale Maschinenmanagement, mit der Sie komplexe Daten übersichtlich einsehen können. Überwachen Sie Kosten, Auslastung, Zuverlässigkeit, Alter und andere kritische Daten, die Sie benötigen, um Ihr Geschäft effizienter und effektiver zu führen. Greifen Sie auf Daten zu Ihrer Ausrüstung zu, und kontaktieren Sie Ihren Händler – alles an einer Stelle.

Aktuelle Angebote für  239D3

Weitere Angebote anzeigen