< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

297D2 Standardausrüstung

ELEKTRIK
  • Elektrisches System mit 12 Volt
  • 100-A-Drehstromgenerator
  • Start-Stopp-Schalter für Zündschlüssel
  • Beleuchtung: Hintergrundbeleuchtung für Anzeigen, zwei Heckleuchten, zwei Halogen-Heckarbeitsscheinwerfer, zwei einstellbare Halogen-Frontscheinwerfer, Deckenleuchte
  • Rückfahrsignal
  • HD-Starterbatterie, 880 CCA

ARBEITSUMGEBUNG
  • Anzeigen: Kraftstoffstand, DEF-Füllstand (Diese Exhaust Fluid, Abgasreinigungsflüssigkeit), Betriebsstundenzähler
  • Warn-/Kontrollleuchten: Luftfilterverstopfung, Drehstromgeneratorausgangsleistung, Armlehne angehoben/Sitz nicht belegt, Motorkühlwassertemperatur, Motoröldruck, Glühkerzenbetrieb, Hydraulikfilterverstopfung, Hydrauliköltemperatur, Feststellbremse aktiviert, Abgasnachbehandlungssystem
  • Verstellbarer Fahrersitz mit Vinylbezug
  • Einklappbare, ergonomisch gestaltete Armlehne
  • Steuerungssperrsystem bei Nichtbelegung des Fahrersitzes oder angehobener Armlehne: Hydrauliksystem und hydrostatischer Antrieb sind gesperrt, Feststellbremse ist betätigt
  • Offene, kippbare Fahrerkabine mit Überrollschutz (ROPS, Rollover Protective Structure)
  • Steinschlagschutz (FOPS, Falling Object Protective Structure), Stufe I
  • Dach- und Heckfenster
  • Fußmatte
  • Innenrückspiegel
  • 12-Volt-Steckdose
  • Signalhorn
  • Handgashebel (Wählscheibe), elektronisch
  • Einstellbare Joystick-Bedienelemente
  • Erweitertes Display (Advanced Display): vollfarbiger 5-Zoll-LCD-Bildschirm (127 mm), erweitertes Mehrfachbediener-Sicherheitssystem, Bildschirmeinstellungen zum Ansprechverhalten des Arbeitsgeräts, der Hydrostatik und zur Kriechgangregelung; Rückfahrkameravorrüstung
  • Ablagefach mit Netz

ANTRIEBSSTRANG
  • Cat-Turbodieselmotor C3.8, erfüllt die Emissionsnormen Tier 4 Final/Stufe IV
  • Zwei-Elemente-Luftfilter, Radialdichtung
  • S·O·SSM-Probenzapfventil, Hydrauliköl
  • Filter, Patronentyp, Hydraulik
  • Filter, Patronentyp, Kraftstoff-Wasserabscheider
  • Kühler/Hydraulikölkühler (Parallelanordnung)
  • Federbetätigte, hydraulisch gelöste Ölbad-Lamellenfeststellbremsen
  • Hydrostatischer Antrieb, Fahren mit zwei Fahrstufen
  • Federung – unabhängige Drehstäbe (4) und Pendelgestell mit Laufrädern
  • Gummikette, 457 mm (18") breit

SONSTIGES
  • Verriegelbare Motorraumverkleidung
  • Langzeit-Frostschutzmittel, –37 °C (–34 °F)
  • Verzurrpunkte an der Maschine (6)
  • Abstützung, Hubrahmen
  • Hydraulikölstandsanzeige (Schauglas)
  • Kühlmittelfüllstandsanzeige (Schauglas)
  • Kühlmittel-Ausgleichbehälter
  • Cat ToughGuard™-Schlauch
  • Zusatzhydraulik, kontinuierlicher Fluss
  • HD-Schnellverschlusskupplungen, flachdichtend, integrierte Druckentlastung
  • Geteilter D-Ring zur Führung der Arbeitsgeräteschläuche an der linken Hubrahmenseite
  • Steckdose, Rundumleuchte
  • Bodenwannen-Reinigung
  • Bedarfsgesteuerter Lüfter mit variabler Drehzahl

Überblick

Der Cat®-Kompaktlader mit Raupenlaufwerk 297D2 bietet mit seiner Vertikalhubvorrichtung eine größere Reichweite und Hubhöhe, so dass Lkw schnell und einfach beladen werden können. Sein serienmäßiges gefedertes Laufwerk sorgt bei unterschiedlichsten Bodenverhältnissen für hervorragende Traktion, Flotation, Geschwindigkeit und Fahreigenschaften, wobei der Bodendruck sehr gering und die Bodenzerstörung minimal ist.

Engine

Maßeinheiten:
Engine Model Cat C3.8 DIT (Turbolader) Cat C3.8 DIT (Turbolader) Less
Nettoleistung 95.0 PS 71.0 kW Less
Bruttoleistung – SAE J1995 98.0 PS 73.0 kW Less
Displacement 232.0 in³ 3.8 l Less
Net Power - ISO 9249 95.0 PS 71.0 kW Less

Motor

Nettoleistung SAE 1349 95.0 PS 71.0 kW Less
Bohrung 3.9 in 100.0 mm Less
Hub 4.7 in 120.0 mm Less
Bruttoleistung 246.0 ft·lbf 334.0 N·m Less

Gewichte

Einsatzgewicht 10692.0 lb 4850.0 kg Less

Abmessungen

Länge – Tragende Kette 71.1 in 1807.0 mm Less
Gesamtlänge Laufwerk 90.0 in 2286.0 mm Less
Höhe - Oberkante Fahrerkabine 83.2 in 2114.0 mm Less
Breite der Maschine 78.1 in 1984.0 mm Less
Bodenfreiheit 8.8 in 223.0 mm Less
Böschungswinkel 30° 30° Less
Max. Abkippwinkel 52° 52° Less
Abstand bei max. Hub-/Ausschütthöhe 96.3 in 2445.0 mm Less
Länge bei abgesenkter Schaufel 155.2 in 3942.0 mm Less
Länge ohne Schaufel 126.0 in 3201.0 mm Less
Max. Gesamthöhe 160.5 in 4076.0 mm Less
Max. Reichweite – Hubarme parallel zum Boden 49.6 in 1260.0 mm Less
Reichweite bei max. Hub-/Ausschütthöhe 30.5 in 776.0 mm Less
Reichweite bis Schaufelbolzen bei max. Hubhöhe 15.2 in 387.0 mm Less
Rückkippwinkel bei max. Höhe 83° 83° Less
Schaufelbolzenhöhe (Transportstellung) 7.9 in 200.0 mm Less
Schaufelbolzenhöhe bei max. Hub 127.6 in 3241.0 mm Less
Wenderadius ab Mitte über Schaufel (zurückgekippt) 91.8 in 2333.0 mm Less
Wenderadius ab Mitte über Schnellwechsler 59.2 in 1504.0 mm Less
Wenderadius von Mitte – hinten 73.4 in 1864.0 mm Less
Rückkippwinkel 27° 27° Less

Hydrauliksystem

Hydraulikleistung 4061.0 psi 28000.0 kPa Less
Hydraulikleistung (rechnerisch ermittelt) 76.0 PS 57.0 kW Less
Hydraulikstrom Lader 44.0 PS 33.0 kW Less
Hydraulikstrom – Hochstrom XPS: Maximaler Hydraulikstrom Lader 32.0 US-Gall./min 121.0 l/min Less
Hydraulikstrom – Standard: Hydraulikdruck Lader 3335.0 psi 23000.0 kPa Less
Hydraulikstrom – Standard: Hydraulikstrom Lader 23.0 US-Gall./min 86.0 l/min Less

Fahrerhaus

Überrollschutz ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
Steinschlagschutz Stufe II ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II Less

Fahrerkabine

Steinschlagschutz ISO 3449:2005 Level I ISO 3449:2005 Level I Less

Antriebsstrang

Fahrgeschwindigkeit (vorwärts und rückwärts): zweistufig 9.4 mile/h 15.1 km/h Less
Fahrgeschwindigkeit vorwärts 5.9 mile/h 9.6 km/h Less

Service Refill Capacities

Cooling System 4.1 gal (US) 16.0 l Less
Fuel Tank 32.2 gal (US) 122.0 l Less
Hydraulic Tank 10.3 gal (US) 39.0 l Less

Wartungsflüssigkeits-Füllmenge

Motorkurbelgehäuse 3.5 gal (US) 13.0 l Less
Hydraulic System 14.5 gal (US) 55.0 l Less

Betriebsdaten

Nutzlast: 50 % der Kipplast 4700.0 lb 2132.0 kg Less
Kipplast 9400.0 lb 4264.0 kg Less
Ausbrechkraft, Kippzylinder 7468.0 lb 3387.0 kg Less
Ausbrechkraft, Hubzylinder 6072.0 lb 2754.0 kg Less
Nutzlast mit optionalem Kontergewicht 4960.0 lb 2250.0 kg Less
Nutzlast: 50% der Kipplast 4700.0 lb 2132.0 kg Less
Nutzlast: 35 % der Kipplast 3290.0 lb 1492.0 kg Less

Techn. Betriebsdaten

Bodenaufstandsfläche 2561.0 in² 1.65 m² Less
Bodendruck 4.2 psi 28.8 kPa Less

Füllmengen

DEF-Tank (Diesel Exhaust Fluid, Abgasreinigungsflüssigkeit) 5.0 gal (US) 19.0 l Less

Komfortable Fahrerkabine

Eine branchenweit führende, optional erhältliche abgedichtete Fahrerkabine mit Druckbelüftung bietet eine sauberere und leisere Arbeitsumgebung mit hervorragender Sicht auf das Arbeitsgerät. Ein Sitz mit hoher Rückenlehne, Heizung und Luftfederung sowie am Sitz angebrachten, einstellbaren Joystick-Bedienelementen macht den Cat-Kompaktlader mit Raupenlaufwerk zum Branchenführer in puncto Fahrerkomfort.

Erweitertes Display (Advanced Display)

Maximieren Sie Leistungsfähigkeit und Steuerungsmöglichkeiten der Maschine mit der erweiterten Anzeige, die Bildschirmeinstellungen zum Ansprechverhalten des Arbeitsgeräts, der Hydrostatik und zur Kriechgangregelung bietet. Mehrsprachige Funktionalität mit anpassbaren Layouts, Sicherheitssystem und Rückfahrkamera sind ebenfalls enthalten.

Leistungsstärke

Der Hochleistungs-Antriebsstrang mit elektronischem Drehmoment-Management, serienmäßigem zweistufigem Fahrantrieb sowie ein elektronisches Handgashebel-/Gaspedal-System mit Gasreduzierpedal sorgen für überragende Leistung und Produktivität. Das Hochstromhydrauliksystem XPS steht für Einsätze zur Verfügung, die höchste Leistung der hydraulischen Arbeitsgeräte erfordern. Der elektronisch gesteuerte Cat-Motor C3.8 zeichnet sich durch hohe Leistung und hohes Drehmoment aus und erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA)/Stufe IV (EU). Das "intelligente Nivelliersystem" ILEV (Intelligent Leveling) von Cat bietet branchenweit führende Technik, Integration und optionale Funktionen wie Selbstausrichtung in beiden Richtungen, Rückführung des Arbeitsgeräts in die Grabstellung und Arbeitsgerätestellungsregler.

Gefedertes Laufwerk

Das serienmäßige Laufwerk mit zweistufiger Federung sorgt in Verbindung mit dem optionalen geschwindigkeitsabhängigen hydraulischen Schwingungsdämpfungssystem für ein besseres Materialhaltevermögen, höheren Fahrerkomfort und eines der branchenweit ruhigsten Fahrverhalten. Das doppelt gefederte Laufwerk weist pendelnde Rollenbaugruppen auf, die sich unabhängig voneinander bewegen und dadurch eine maximale Bodenaufstandsfläche ermöglichen.

Hervorragende Vielseitigkeit

Eine breite Palette von leistungsmäßig abgestimmten Cat-Arbeitsgeräten macht den Cat-Kompaktlader mit Raupenlaufwerk zur vielseitigsten Maschine auf der Baustelle.

Einfache Wartung

Zugang zu allen täglichen und routinemäßigen Wartungsstellen vom Boden aus hilft, die Maschinenausfallzeit zu reduzieren und die Produktivität zu steigern.