Der Cat®-Kompaktlader mit Raupenlaufwerk 297D2 XHP bietet mit seiner Vertikalhubvorrichtung eine größere Reichweite und Hubhöhe, so dass Lkw schnell und einfach beladen werden können. Sein serienmäßiges gefedertes Laufwerk sorgt bei unterschiedlichsten Bodenverhältnissen für hervorragende Traktion, Flotation, Geschwindigkeit und Fahreigenschaften, wobei der Bodendruck sehr gering und die Bodenzerstörung minimal ist.
Einsatzgewicht | 10918.0 lb 4952.0 kg | More |
Nutzlast: 50 % der Kipplast | 4800.0 lb 2177.0 kg | More |
Kipplast | 9600.0 lb 4354.0 kg | More |
Ausbrechkraft, Kippzylinder | 7468.0 lb 3387.0 kg | More |
Ausbrechkraft, Hubzylinder | 6072.0 lb 2754.0 kg | More |
Nutzlast mit optionalem Kontergewicht | 5060.0 lb 2295.0 kg | More |
Nutzlast: 35 % der Kipplast | 3360.0 lb 1524.0 kg | More |
Länge – Tragende Kette | 71.1 in 1807.0 mm | More |
Gesamtlänge Laufwerk | 90.0 in 2286.0 mm | More |
Höhe - Oberkante Fahrerkabine | 83.2 in 2114.0 mm | More |
Breite der Maschine | 78.1 in 1984.0 mm | More |
Bodenfreiheit | 8.8 in 223.0 mm | More |
Böschungswinkel | 30° 30° | More |
Max. Abkippwinkel | 52° 52° | More |
Abstand bei max. Hub-/Ausschütthöhe | 96.3 in 2445.0 mm | More |
Länge bei abgesenkter Schaufel | 155.2 in 3942.0 mm | More |
Länge ohne Schaufel | 126.0 in 3201.0 mm | More |
Max. Gesamthöhe | 160.5 in 4076.0 mm | More |
Max. Reichweite – Hubarme parallel zum Boden | 49.6 in 1260.0 mm | More |
Reichweite bei max. Hub-/Ausschütthöhe | 30.5 in 776.0 mm | More |
Reichweite bis Schaufelbolzen bei max. Hubhöhe | 15.2 in 387.0 mm | More |
Rückkippwinkel bei max. Höhe | 83° 83° | More |
Schaufelbolzenhöhe (Transportstellung) | 7.9 in 200.0 mm | More |
Schaufelbolzenhöhe bei max. Hub | 127.6 in 3241.0 mm | More |
Wenderadius ab Mitte über Schaufel (zurückgekippt) | 91.8 in 2333.0 mm | More |
Wenderadius ab Mitte über Schnellwechsler | 59.2 in 1504.0 mm | More |
Wenderadius von Mitte – hinten | 73.4 in 1864.0 mm | More |
Rückkippwinkel | 27° 27° | More |
Anmerkung | *Bei Ausrüstung mit Cat-Arbeitsgeräten der Baureihe 400. *Bei Ausrüstung mit Cat-Arbeitsgeräten der Baureihe 400. | More |
Hydraulikstrom Lader | 44.0 PS 33.0 kW | More |
Hydraulikstrom – Standard: Hydraulikdruck Lader | 3335.0 psi 23000.0 kPa | More |
Hydraulikstrom – Standard: Hydraulikstrom Lader | 23.0 US-Gall./min 86.0 l/min | More |
Hydraulikstrom – XHP: Hydraulikleistung (rechnerisch ermittelt) | 94.0 PS 70.0 kW | More |
Hydraulikstrom – XHP: Maximaler Hydraulikdruck Lader | 4061.0 psi 28000.0 kPa | More |
Hydraulikstrom – XHP: Maximaler Hydraulikstrom Lader* | 40.0 US-Gall./min 150.0 l/min | More |
Steinschlagschutz | ISO 3449:2005 Level I ISO 3449:2005 Level I | More |
DEF-Tank (Diesel Exhaust Fluid, Abgasreinigungsflüssigkeit) | 5.0 gal (US) 19.0 l | More |
Eine branchenweit führende, optional erhältliche abgedichtete Fahrerkabine mit Druckbelüftung bietet eine sauberere und leisere Arbeitsumgebung mit hervorragender Sicht auf das Arbeitsgerät. Ein Sitz mit hoher Rückenlehne, Heizung und Luftfederung sowie am Sitz angebrachten, einstellbaren Joystick-Bedienelementen macht den Cat-Kompaktlader mit Raupenlaufwerk zum Branchenführer in puncto Fahrerkomfort.
Maximieren Sie Leistungsfähigkeit und Steuerungsmöglichkeiten der Maschine mit der erweiterten Anzeige, die Bildschirmeinstellungen zum Ansprechverhalten des Arbeitsgeräts, der Hydrostatik und zur Kriechgangregelung bietet. Mehrsprachige Funktionalität mit anpassbaren Layouts, Sicherheitssystem und Rückfahrkamera sind ebenfalls enthalten.
Der Hochleistungs-Antriebsstrang mit elektronischem Drehmoment-Management, serienmäßigem zweistufigem Fahrantrieb sowie ein elektronisches Handgashebel-/Gaspedal-System mit Gasreduzierpedal sorgen für überragende Leistung und Produktivität. Das XHP-Hydrauliksystem sorgt durch hohen Volumenstrom und hohen Druck für eine in der Branche unübertroffene Hydraulikleistung, die den effizienten Betrieb von Arbeitsgeräten auch mit höchstem Energiebedarf ermöglicht. Der elektronisch gesteuerte Cat-Motor C3.8 zeichnet sich durch hohe Leistung und hohes Drehmoment aus und erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA)/Stufe IV (EU). Das "intelligente Nivelliersystem" ILEV (Intelligent Leveling) von Cat bietet branchenweit führende Technik, Integration und optionale Funktionen wie Selbstausrichtung in beiden Richtungen, Rückführung des Arbeitsgeräts in die Grabstellung und Arbeitsgerätestellungsregler.
Das serienmäßige Laufwerk mit zweistufiger Federung sorgt in Verbindung mit dem geschwindigkeitsabhängigen hydraulischen Schwingungsdämpfungssystem für ein besseres Materialhaltevermögen, höheren Fahrerkomfort und eines der branchenweit ruhigsten Fahrverhalten. Das doppelt gefederte Laufwerk weist pendelnde Rollenbaugruppen auf, die sich unabhängig voneinander bewegen und dadurch eine maximale Bodenaufstandsfläche ermöglichen.
Eine breite Palette von leistungsmäßig abgestimmten Cat-Arbeitsgeräten macht den Cat-Kompaktlader mit Raupenlaufwerk zur vielseitigsten Maschine auf der Baustelle.
Zugang zu allen täglichen und routinemäßigen Wartungsstellen vom Boden aus hilft, die Maschinenausfallzeit zu reduzieren und die Produktivität zu steigern.