< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

277D Standardausrüstung

ELEKTRIK
  • Elektrisches System mit 12 Volt
  • 80-A-Drehstromgenerator
  • Start-Stopp-Schalter für Zündschlüssel
  • Beleuchtung: Instrumentenbeleuchtung, zwei Schlussleuchten, zwei verstellbare Halogen-Scheinwerfer vorn und hinten, Innenleuchte
  • Rückfahrsignal
  • HD-Starterbatterie, 880 CCA

ARBEITSUMGEBUNG
  • Instrumente: Kraftstoffstand, Betriebsstundenzähler
  • Warn-/Kontrollleuchten: Luftfilterverstopfung, Drehstromgenerator-Ausgangsleistung, Armlehne angehoben/Sitz nicht belegt, Motorkühlwassertemperatur, Motoröldruck, Glühkerzenbetrieb, Hydraulikfilterverstopfung, Hydrauliköltemperatur, Feststellbremse aktiviert, Abgasnachbehandlungssystem
  • Verstellbarer Fahrersitz mit Vinylbezug
  • Einklappbare, ergonomisch gestaltete Armlehne
  • Steuerungssperrsystem bei Nichtbelegung des Fahrersitzes oder angehobener Armlehne: Hydrauliksystem und hydrostatischer Antrieb sind gesperrt, Feststellbremse ist betätigt
  • Offene, kippbare Fahrerkabine mit Überrollschutz (ROPS, Rollover Protective Structure)
  • Steinschlagschutz (FOPS, Falling Object Protective Structure), Stufe I
  • Dach- und Heckfenster
  • Fußmatte
  • Innenrückspiegel
  • 12-Volt-Steckdose
  • Signalhorn
  • Handgashebel (Wählscheibe), elektronisch
  • Einstellbare Joystick-Bedienelemente
  • Diebstahlsicherung mit Tastatur mit 6 Tasten
  • Ablagefach mit Netz

ANTRIEBSSTRANG
  • Cat-Turbodieselmotor C3.3B, erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) bzw. Stufe IIIB (EU)
  • Zwei-Elemente-Luftfilter, Radialdichtung
  • S·O·SSM-Probenzapfventil, Hydrauliköl
  • Filter, Patronentyp, Hydraulik
  • Filter, Patronentyp, Kraftstoff-Wasserabscheider
  • Kühler/Hydraulikölkühler (Parallelanordnung)
  • Federbetätigte, hydraulisch gelöste Ölbad-Lamellenfeststellbremsen
  • Hydrostatischer Antrieb, Fahren mit zwei Fahrstufen
  • Federung – unabhängige Drehstäbe (4) und Pendelgestell mit Laufrädern
  • Gummikette, 457 mm (18") breit

SONSTIGES
  • Verriegelbare Motorraumverkleidung
  • Langzeit-Frostschutzmittel, –37 °C (–34 °F)
  • Verzurrpunkte an der Maschine (6)
  • Abstützung, Hubrahmen
  • Hydraulikölstandsanzeige (Schauglas)
  • Kühlmittelfüllstandsanzeige (Schauglas)
  • Kühlmittel-Ausgleichbehälter
  • Cat ToughGuard™-Schlauch
  • Zusatzhydraulik, kontinuierlicher Fluss
  • HD-Schnellverschlusskupplungen, flachdichtend, integrierte Druckentlastung
  • Geteilter D-Ring zur Führung der Arbeitsgeräteschläuche an der linken Hubrahmenseite
  • Steckdose, Rundumleuchte
  • Bodenwannen-Reinigung
  • Bedarfsgesteuerter Lüfter mit variabler Drehzahl

Überblick

Der Cat-Kompaktlader mit Raupenlaufwerk 277D bietet mit seiner Radialhubvorrichtung eine eindrucksvolle Reichweite bei mittlerer Hubhöhe und ausgezeichnete Grableistung mit hervorragender Zugkraft. Sein serienmäßiges gefedertes Laufwerk sorgt bei unterschiedlichsten Bodenverhältnissen für hervorragende Traktion, Flotation, Geschwindigkeit und Fahreigenschaften, wobei der Bodendruck sehr gering und die Bodenzerstörung minimal ist.

Motor

Maßeinheiten:
Motortyp Cat C3.3B DIT (Turbo) Cat C3.3B DIT (Turbo) Less
Nennleistung 72.9 PS 54.4 kW Less
Bruttoleistung 74.3 PS 55.4 kW Less
Bruttoleistung SAE J1995 74.3 PS 55.4 kW Less
Nettoleistung SAE 1349 72.9 PS 54.4 kW Less
Hubraum 203.0 in³ 3.3 l Less
Bohrung 3.7 in 94.0 mm Less
Hub 4.7 in 120.0 mm Less
Nettoleistung ISO 9249 73.7 PS 54.9 kW Less

Gewichtsangaben

Einsatzgewicht 9293.0 lb 4215.0 kg Less

Betriebsdaten

Nutzlast: 50 % der Kipplast 3290.0 lb 1492.0 kg Less
Nutzlast: 35 % der Kipplast 2303.0 lb 1045.0 kg Less
Bodenaufstandsfläche 2561.0 in² 1.65 m² Less
Bodendruck 3.6 psi 25.0 kPa Less
Kipplast 6580.0 lb 2985.0 kg Less
Ausbrechkraft, Kippzylinder 7285.0 lb 3304.0 kg Less
Nutzlast mit optionalem Kontergewicht 3540.0 lb 1606.0 kg Less

Abmessungen

Tragende Kettenlänge 71.1 in 1807.0 mm Less
Gesamtlänge Laufwerk 90.0 in 2285.0 mm Less
Höhe über Fahrerkabine 83.2 in 2113.0 mm Less
Maschinenbreite 78.0 in 1981.0 mm Less
Bodenfreiheit 8.9 in 226.0 mm Less
Böschungswinkel 38° 38° Less
Maximaler Auskippwinkel 39° 39° Less
Abstand bei max. Hub-/Ausschütthöhe 97.9 in 2488.0 mm Less
Länge bei abgesenkter Schaufel 146.2 in 3714.0 mm Less
Länge ohne Schaufel 117.9 in 2995.0 mm Less
Max. Gesamthöhe 159.5 in 4052.0 mm Less
Max. Reichweite – Hubarme parallel zum Boden 54.9 in 1395.0 mm Less
Max. Schaufelbolzenhöhe Hub 125.0 in 3174.0 mm Less
Reichweite bei max. Hub-/Ausschütthöhe 23.5 in 598.0 mm Less
Rückkippwinkel bei max. Höhe 94° 94° Less
Schaufelbolzenhöhe (Transportstellung) 8.0 in 202.0 mm Less
Wenderadius von Mitte – Schaufel 92.0 in 2336.0 mm Less
Wenderadius von Mitte – Schnellwechsler 58.8 in 1493.0 mm Less
Wenderadius von Mitte – hinten 67.4 in 1713.0 mm Less

Fahrerkabine

Überrollschutz ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
Steinschlagschutz ISO 3449:2005 Level I ISO 3449:2005 Level I Less
Steinschlagschutz Stufe II ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II Less

Antriebsstrang

Fahrgeschwindigkeit (vorwärts und rückwärts): einstufig 5.2 mile/h 8.3 km/h Less
Fahrgeschwindigkeit (vorwärts und rückwärts): zweistufig 8.0 mile/h 12.9 km/h Less

Füllmengen

Kühlsystem 3.7 gal (US) 14.0 l Less
Kurbelgehäuse 3.0 gal (US) 11.0 l Less
Kraftstofftank 24.8 gal (US) 94.0 l Less
Hydrauliksystem 13.7 gal (US) 52.0 l Less
Hydrauliktank 10.3 gal (US) 39.0 l Less

Hydrauliksystem

Hydraulikdruck Lader (1) 3335.0 psi 23000.0 kPa Less
Hydraulikdruck Lader (2) 4061.0 psi 28000.0 kPa Less
Hydraulikleistung 44.0 mm H2O 33.0 kg/mm Less
Hydraulikleistung (rechnerisch ermittelt) 76.0 mm H2O 57.0 kg/mm Less
Hydraulikstrom (1) Standard Standard Less
Hydraulikstrom (2) Hochstrom XPS Hochstrom XPS Less
Hydraulikstrom Lader (1) 23.0 US-Gall./min 86.0 l/min Less
Hydraulikstrom Lader (2) 32.0 US-Gall./min 121.0 l/min Less

Komfortable Fahrerkabine

Eine branchenweit führende, optional erhältliche abgedichtete Fahrerkabine mit Druckbelüftung bietet eine sauberere und leisere Arbeitsumgebung mit hervorragender Sicht auf das Arbeitsgerät. Ein Sitz mit hoher Rückenlehne, Heizung und Luftfederung sowie am Sitz angebrachten, einstellbaren Joystick-Bedienelementen macht die Baureihe D zum Branchenführer in puncto Fahrerkomfort.

Herausragende Leistung

Der Hochleistungs-Antriebsstrang mit elektronischem Drehmoment-Management, serienmäßigem zweistufigem Fahrantrieb sowie einem branchenweit einzigartigen elektronischen Handgashebel-/Gaspedal-System mit Gasreduzierpedal sorgt für überragende Leistungsfähigkeit und Produktivität. Der elektronisch gesteuerte Cat-Motor C3.3B zeichnet sich durch hohe Leistung und hohes Drehmoment aus und erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) bzw. Stufe IIIB (EU). Das Hochstromhydrauliksystem XPS steht für Einsätze zur Verfügung, die höchste Leistung der hydraulischen Arbeitsgeräte erfordern.

Vielseitig für jede Aufgabe einsetzbar

Das "intelligente Nivelliersystem" ILEV (Intelligent Leveling) von Cat bietet branchenweit führende Technik, Integration und optionale Funktionen wie Selbstausrichtung in beiden Richtungen, Rückführung des Arbeitsgeräts in die Grabstellung und Arbeitsgerätestellungsregler. Das serienmäßige Laufwerk mit zweistufiger Federung sorgt in Verbindung mit dem optionalen geschwindigkeitsabhängigen hydraulischen Schwingungsdämpfungssystem für ein besseres Materialhaltevermögen, höheren Fahrerkomfort und eines der branchenweit ruhigsten Fahrverhalten. Das doppelt gefederte Laufwerk weist pendelnde Rollenbaugruppen auf, die sich unabhängig voneinander bewegen und dadurch eine maximale Bodenaufstandsfläche ermöglichen. Eine breite Palette von leistungsmäßig abgestimmten Cat-Arbeitsgeräten macht den Cat-Kompaktlader mit Raupenlaufwerk zur vielseitigsten Maschine auf der Baustelle.

Erweitertes Display (Advanced Display)

Maximieren Sie Leistungsvermögen und Steuerung der Maschine durch das optionale erweiterte Display, das Einstellungen für das Ansprechen von Arbeitshydraulik und Hydrostatik sowie für die Kriechgangsteuerung über den Bildschirm ermöglicht. Das Display bietet weitere Funktionen in mehreren Sprachen mit individuell anpassbaren Layouts, Sicherheitssystem und Rückfahrkamera.

Einfache Wartung

Zugang zu allen täglichen und routinemäßigen Wartungsstellen vom Boden aus hilft, die Maschinenausfallzeit zu reduzieren und die Produktivität zu steigern.