Der Cat-Deltalader 287D bietet mit seiner Vertikalhubvorrichtung größere Reichweite und Hubhöhe, sodass Lkw schnell und einfach beladen werden können. Sein serienmäßiges gefedertes Laufwerk sorgt bei unterschiedlichsten Bodenverhältnissen für hervorragende Traktion, Flotation, Geschwindigkeit und Fahreigenschaften, wobei der Bodendruck sehr gering und die Bodenzerstörung minimal ist.
Motortyp | Cat C3.3B DIT (Turbo) Cat C3.3B DIT (Turbo) | More |
Nennleistung | 72.9 PS 54.4 kW | More |
Bruttoleistung | 74.3 PS 55.4 kW | More |
Bruttoleistung SAE J1995 | 74.3 PS 55.4 kW | More |
Nettoleistung SAE 1349 | 72.9 PS 54.4 kW | More |
Hubraum | 203.0 in³ 3.3 l | More |
Bohrung | 3.7 in 94.0 mm | More |
Hub | 4.7 in 120.0 mm | More |
Nettoleistung ISO 9249 | 73.7 PS 54.9 kW | More |
Einsatzgewicht | 9929.0 lb 4504.0 kg | More |
Nutzlast: 50 % der Kipplast | 4000.0 lb 1814.0 kg | More |
Nutzlast: 35 % der Kipplast | 2800.0 lb 1270.0 kg | More |
Bodenaufstandsfläche | 2561.0 in² 1.65 m² | More |
Bodendruck | 3.9 psi 26.7 kPa | More |
Kipplast | 8000.0 lb 3629.0 kg | More |
Ausbrechkraft, Kippzylinder | 7291.0 lb 3307.0 kg | More |
Nutzlast mit optionalem Kontergewicht | 4250.0 lb 1927.0 kg | More |
Tragende Kettenlänge | 71.1 in 1807.0 mm | More |
Gesamtlänge Laufwerk | 90.0 in 2285.0 mm | More |
Höhe über Fahrerkabine | 83.2 in 2113.0 mm | More |
Maschinenbreite | 78.0 in 1981.0 mm | More |
Bodenfreiheit | 8.9 in 226.0 mm | More |
Böschungswinkel | 38° 38° | More |
Maximaler Auskippwinkel | 51° 51° | More |
Abstand bei max. Hub-/Ausschütthöhe | 94.0 in 2387.0 mm | More |
Länge bei abgesenkter Schaufel | 146.2 in 3714.0 mm | More |
Länge ohne Schaufel | 117.9 in 2995.0 mm | More |
Max. Gesamthöhe | 158.1 in 4015.0 mm | More |
Max. Reichweite – Hubarme parallel zum Boden | 50.9 in 1292.0 mm | More |
Max. Schaufelbolzenhöhe Hub | 125.1 in 3178.0 mm | More |
Reichweite bei max. Hub-/Ausschütthöhe | 30.8 in 783.0 mm | More |
Reichweite bis Schaufelbolzen bei max. Hubhöhe | 15.4 in 391.0 mm | More |
Rückkippwinkel bei max. Höhe | 84° 84° | More |
Schaufelbolzenhöhe (Transportstellung) | 7.5 in 190.0 mm | More |
Wenderadius von Mitte – Schaufel | 92.0 in 2337.0 mm | More |
Wenderadius von Mitte – Schnellwechsler | 58.8 in 1494.0 mm | More |
Wenderadius von Mitte – hinten | 67.4 in 1712.0 mm | More |
Hydraulikdruck Lader (1) | 3335.0 psi 23000.0 kPa | More |
Hydraulikdruck Lader (2) | 4061.0 psi 28000.0 kPa | More |
Hydraulikleistung | 44.0 mm H2O 33.0 kg/mm | More |
Hydraulikleistung (rechnerisch ermittelt) | 76.0 mm H2O 57.0 kg/mm | More |
Hydraulikstrom (1) | Standard Standard | More |
Hydraulikstrom (2) | Hochstrom XPS Hochstrom XPS | More |
Hydraulikstrom Lader (1) | 23.0 US-Gall./min 86.0 l/min | More |
Hydraulikstrom Lader (2) | 32.0 US-Gall./min 121.0 l/min | More |
Eine branchenweit führende, optional erhältliche abgedichtete Fahrerkabine mit Druckbelüftung bietet eine sauberere und leisere Arbeitsumgebung mit hervorragender Sicht auf das Arbeitsgerät. Ein Sitz mit hoher Rückenlehne, Heizung und Luftfederung sowie am Sitz angebrachten, einstellbaren Joystick-Bedienelementen macht die Baureihe D zum Branchenführer in puncto Fahrerkomfort.
Der Hochleistungs-Antriebsstrang mit elektronischem Drehmoment-Management, serienmäßigem zweistufigem Fahrantrieb sowie einem branchenweit einzigartigen elektronischen Handgashebel-/Gaspedal-System mit Gasreduzierpedal sorgt für überragende Leistungsfähigkeit und Produktivität. Der elektronisch gesteuerte Cat-Motor C3.3B zeichnet sich durch hohe Leistung und hohes Drehmoment aus und erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) bzw. Stufe IIIB (EU). Das Hochstromhydrauliksystem XPS steht für Einsätze zur Verfügung, die höchste Leistung der hydraulischen Arbeitsgeräte erfordern.
Das "intelligente Nivelliersystem" ILEV (Intelligent Leveling) von Cat bietet branchenweit führende Technik, Integration und optionale Funktionen wie Selbstausrichtung in beiden Richtungen, Rückführung des Arbeitsgeräts in die Grabstellung und Arbeitsgerätestellungsregler. Das serienmäßige Laufwerk mit zweistufiger Federung sorgt in Verbindung mit dem optionalen geschwindigkeitsabhängigen hydraulischen Schwingungsdämpfungssystem für ein besseres Materialhaltevermögen, höheren Fahrerkomfort und eines der branchenweit ruhigsten Fahrverhalten. Das doppelt gefederte Laufwerk weist pendelnde Rollenbaugruppen auf, die sich unabhängig voneinander bewegen und dadurch eine maximale Bodenaufstandsfläche ermöglichen. Eine breite Palette von leistungsmäßig abgestimmten Cat-Arbeitsgeräten macht den Cat-Kompaktlader mit Raupenlaufwerk zur vielseitigsten Maschine auf der Baustelle.
Maximieren Sie Leistungsvermögen und Steuerung der Maschine durch das optionale erweiterte Display, das Einstellungen für das Ansprechen von Arbeitshydraulik und Hydrostatik sowie für die Kriechgangsteuerung über den Bildschirm ermöglicht. Das Display bietet weitere Funktionen in mehreren Sprachen mit individuell anpassbaren Layouts, Sicherheitssystem und Rückfahrkamera.
Zugang zu allen täglichen und routinemäßigen Wartungsstellen vom Boden aus hilft, die Maschinenausfallzeit zu reduzieren und die Produktivität zu steigern.