836H

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

Müllverdichter 836H

Motor

Maßeinheiten:
Bruttoleistung 553.84 PS 413.0 kW Less
Nennleistung 506.0 PS 372.0 kW Less
Motortyp C18 ACERT C18 ACERT Less
Direktantrieb – Bruttoleistung 523.0 PS 390.0 kW Less
Direktantrieb – Schwungradleistung 468.0 PS 349.0 kW Less
Wandlerantrieb – Bruttoleistung 554.0 PS 413.0 kW Less
Wandlerantrieb – Schwungradleistung 499.0 PS 372.0 kW Less
Schwungradleistung 506.0 PS 372.0 kW Less
Nettoleistung ISO 9249 506.0 PS 372.0 kW Less
Direktantrieb – Drehmomentanstieg 37.0 % 37.0 % Less
Wandlerantrieb – Drehmomentanstieg 36.0 % 36.0 % Less
Bohrung 5.71 in 145.0 mm Less
Hub 7.2 in 183.0 mm Less
Hubraum 1104.53 in³ 18.1 l Less

Getriebe

Direktantrieb – vorwärts 1 3.8 mile/h 6.1 km/h Less
Direktantrieb – vorwärts 2 6.8 mile/h 10.9 km/h Less
Direktantrieb – rückwärts 1 4.0 mile/h 6.4 km/h Less
Direktantrieb – rückwärts 2 7.1 mile/h 11.4 km/h Less
Wandlerantrieb – vorwärts 1 3.6 mile/h 5.8 km/h Less
Wandlerantrieb – vorwärts 2 6.4 mile/h 10.3 km/h Less
Wandlerantrieb – rückwärts 1 3.8 mile/h 6.1 km/h Less
Wandlerantrieb – rückwärts 2 6.7 mile/h 10.8 km/h Less

Hydrauliksystem

Einstellung des Druckbegrenzungsventils 3495.41 psi 24100.0 kPa Less
Hubzylinder Bohrung x Hub 139,75 mm x 1021 mm 5,5" x 40,2" 139,75 mm x 1021 mm 5,5" x 40,2" Less

Achsen

Vorn Planetenantrieb Planetenantrieb Less
Pendelachse hinten ± 6° ± 6° Less

Walzen – Plus-Spitzen mit Hartmetallbeschichtung (ARM, Abrasion Resistant Material)

Bandagenbreite 4.59 ft 1400.0 mm Less
Bandagendurchmesser 5.64 ft 1720.0 mm Less
Durchmesser mit Spitzen 6.73 ft 2050.0 mm Less
Spitzen pro Walze 35 35 Less

Füllmengen

Kraftstofftank 209.49 gal (US) 793.0 l Less
Kühlsystem 28.27 gal (US) 107.0 l Less
Kurbelgehäuse 15.85 gal (US) 60.0 l Less
Getriebe 21.93 gal (US) 83.0 l Less
Differenziale und Seitenantriebe – Vorn 49.14 gal (US) 186.0 l Less
Differenziale und Seitenantriebe – Hinten 50.19 gal (US) 190.0 l Less
Hydrauliktank 36.19 gal (US) 137.0 l Less

Gewichtsangaben

Einsatzgewicht 118388.09 lb 53700.0 kg Less

Geräuschpegel

Normen Erfüllt ANSI/SAE- und ISO-Normen Erfüllt ANSI/SAE- und ISO-Normen Less

Abmessungen (ca.)

Höhe bis Oberkante Fahrerkabine mit Klimaanlage 14.92 ft 4549.0 mm Less
Höhe bis Oberkante Abgasrohr 13.64 ft 4157.0 mm Less
Höhe bis zur Motorhaube 10.5 ft 3201.0 mm Less
Bodenfreiheit bis Kontergewicht 1.95 ft 593.0 mm Less
Bodenfreiheit bis Stoßfänger 3.36 ft 1025.0 mm Less
Mitte Hinterachse bis Kante Kontergewicht 10.28 ft 3132.0 mm Less
Knickgelenk bis Mitte Vorderachse 7.46 ft 2275.0 mm Less
Radstand 179.13 ft 4550.0 mm Less
Länge bei abgesenktem Schild 33.41 ft 10182.0 mm Less
Breite über Walzen 14.0 ft 4280.0 mm Less
Bodenfreiheit 23.35 in 593.0 mm Less

Schutz vor Abfall

Verschiedene Merkmale und Funktionen schützen den 836H, indem sie eine leistungsmindernde Ansammlung von Abfall verhindern und die Kühlleistung verbessern, da keine Schmutzstoffe in den Motorraum gelangen.

Deponieausstattung

Mit dem Cat-Achsenschutzsystem und verschiedenen Schilden erfüllt die Maschine alle Einsatzanforderungen, vom Verteilen von Abfallschichten über Planierarbeiten bis zum Räumen einer Abkippstelle.

Antriebsstrang

Der Cat-Motor C18 MEUI mit ACERT® hält die Emissionsgrenzwerte gemäß EPA (USA) bzw. Stufe III (EU) ein. Das Cat-Planeten-Lastschaltgetriebe und der Flügelradkupplungs-Drehmomentwandler mit Überbrückungskupplung sorgen durch eine bessere Steuerung der Felgenzugkraft für präzises und effizientes Arbeiten.

Walzen und Spitzen

Die Cat-Walzen sind auf hohe Leistung ausgelegt und auf das Cat-Achsenschutzsystem und den Antriebsstrang abgestimmt. Der 836H kann mit Plus-Spitzen oder Walzenmessern ausgestattet werden und sorgt für leistungsstarke und effiziente Verdichtung. Außerdem bietet er hervorragende Traktion sowie Standsicherheit auf Böschungen.

Hydraulik

Die Elektrohydraulik des 836H ist bedienerfreundlich und ermöglicht komfortables Arbeiten. Durch die neue Schildverstellautomatik kann die Maschine produktiver arbeiten.

Bedienelemente

Die hochmoderne Fahrerkabine bietet ein hohes Maß an Effizienz und Komfort. Abgesenkter Geräuschpegel, ausgezeichnete Belüftung, Geräumigkeit und leichtgängige Schildbedienelemente tragen zur Steigerung der Produktivität bei.

Bedienungsstand

Die Gestaltung der Fahrerkabine des 836H dient der Produktivität und dem Fahrerkomfort. Die Fahrerkabine weist einen ausgezeichneten Sichtbereich, hervorragende Belüftung, Wisch-/Waschanlagen mit Intervallfunktion, ergonomische Gestaltung und Anordnung der Bedienelemente sowie eine Funksprechgeräte-Vorrüstung auf.

Servicefreundlichkeit

Praktische Wartungsmerkmale wie schwenkbare Wartungsklappen, einfach zugängliche Wartungsstellen, gut sichtbare Schaugläser und ein getrennt angebrachtes Kühlsystem vereinfachen die Wartung. Die neuen Getriebe-Druckmessanschlüsse verringern den zur Wartung erforderlichen Zeitaufwand.

Rundum-Kundenbetreuung

Cat-Händler bieten eine breite Palette von Dienstleistungen an, die beim Kauf der Maschine in einem Servicevertrag festgelegt werden können. Zur Maximierung der Rendite Ihrer Investition unterstützt Sie der Händler bei der Zusammenstellung eines Pakets, das von der Auswahl der Maschine und der Arbeitsgeräte bis hin zu ihrem Ersatz alles umfassen kann.