Engine
Bruttoleistung | 435 HP 324 kW |
Anmelden
Willkommen! Melden Sie sich an, um Ihre Nutzungserfahrung von Cat.com zu personalisieren.
Wenn Sie bereits über ein bestehendes Konto bei einer anderen Cat-App verfügen, können Sie sich damit auch hier anmelden.
Jetzt registrieren
Ein Konto. Alles von Cat.
Mit Ihrem Caterpillar-Konto können Sie sich bei ausgewählten Services und Anwendungen anmelden, die von uns angeboten werden. Erwerben Sie Ersatzteile und Maschinen online, managen Sie Ihre Flotte, werden Sie mobil und vieles mehr.
Kontoinformationen
Website-Einstellungen
Sicherheit
Wichtige Spezifikationen
Der Cat 826K wurde speziell für den Betrieb in Mülldeponien gebaut und bietet ein Maß an Verlässlichkeit, Leistung, Sicherheit, Bedienerkomfort, Servicefreundlichkeit und Effizienz, das nur mit über 35 Jahren Erfahrung als Branchenführer zu erklären ist. Die praxiserprobten Schutzfunktionen und integrierten Technologien bieten eine bestmögliche Verfügbarkeit und optimale Leistung auf Mülldeponien.
Bruttoleistung | 435 HP 324 kW |
Nennleistung | 405 HP 302 kW |
Motormodell | Cat® C15 Cat® C15 |
Bohrung | 5.4 " 137.2 mm |
Hub | 6.7 " 171.4 mm |
Hubraum | 927.6 in³ 15.2 l |
Obere Leerlaufdrehzahl | 2300 r/min 2300 r/min |
Nettoleistung – Wandlerantrieb – Drehmomentanstieg | 8.5 % 8.5 % |
Netto-Nennleistung (SAE J1349) | 405 HP 302 kW |
Maximale Höhe – Ohne Drosselung (Tier 4 Final/Stufe IV) | 9298 ' 2834 m |
Nettoleistung – Direktantrieb – Drehmomentanstieg | 33 % 33 % |
Emissionen | Tier 4 Final/Stufe IV oder Tier 3/Stufe IIIA entsprechend Tier 4 Final/Stufe IV oder Tier 3/Stufe IIIA entsprechend |
Untere Leerlaufdrehzahl | 800 r/min 800 r/min |
Nettoleistung – Direktantrieb – Bruttoleistung | 412 HP 307 kW |
Nettoleistung – Wandlerantrieb – Bruttoleistung | 435 HP 324 kW |
Max. Nettodrehmoment – 1300/min | 1478.8 ft·lbf 2005 N·m |
Nennleistung (Netto ISO 9249) | 405 HP 302 kW |
Maximale Höhe – Ohne Drosselung (Tier 3/Stufe IIIA) | 9098 ' 2773 m |
Fahrgeschwindigkeit – Rückwärts – Max. 1. | 4.3 mile/h 6.9 km/h |
Fahrgeschwindigkeiten – Rückwärts – Max. Eco-Modus | 4.6 mile/h 7.4 km/h |
Fahrgeschwindigkeit – Vorwärts – Max. 2. | 6.6 mile/h 10.6 km/h |
Fahrgeschwindigkeit – Rückwärts – Max. 2. | 7.6 mile/h 12.2 km/h |
Fahrgeschwindigkeiten – Vorwärts – Max. Eco-Modus | 4.3 mile/h 6.9 km/h |
Fahrgeschwindigkeit – Vorwärts – Max. 1. | 3.7 mile/h 6 km/h |
Getriebetyp | Planetengetriebe – Lastschaltgetriebe – ECPC (Electronic Clutch Pressure Control, Elektronische Kupplungsdrucksteuerung) Planetengetriebe – Lastschaltgetriebe – ECPC (Electronic Clutch Pressure Control, Elektronische Kupplungsdrucksteuerung) |
Primärkreisüberdruck: | 3495 psi 24100 kPa |
Pumpenförderstrom bei 1.950/min | 30.9 gal/min 117 l/min |
Bohrung | 4.7 " 120 mm |
Hub | 42.1 " 1070 mm |
Hubsystem | Doppelt wirkende Zylinder Doppelt wirkende Zylinder |
Maximaler Eingangsdruck | 3495 psi 24100 kPa |
Vorn | Planetengetriebe – Starr Planetengetriebe – Starr |
Pendelwinkel | ±5° ±5° |
Hinten | Planetengetriebe – Pendelnd Planetengetriebe – Pendelnd |
Feststellbremse | Bremstrommel und Bremsbacken, federbetätigt, hydraulisch gelöst Bremstrommel und Bremsbacken, federbetätigt, hydraulisch gelöst |
Kraftstofftank | 206.6 Gall. (US) 782 l |
Kühlsystem | 30.6 Gall. (US) 116 l |
Getriebe | 17.4 Gall. (US) 66 l |
Differenzial – Seitenantriebe – Vorn | 26.4 Gall. (US) 100 l |
Differenzial – Seitenantriebe – Hinten | 29.1 Gall. (US) 110 l |
Abgasreinigungsflüssigkeitstank (Tier 4 Final/Stufe IV) | 8.5 Gall. (US) 32 l |
Nur Hydrauliktank | 35.4 Gall. (US) 134 l |
Kurbelgehäuse | 9 Gall. (US) 34 l |
Einsatzgewicht | 90207 lb 40917 kg |
Schallleistungspegel Maschine (ISO 6395) | 113 dB(A) 113 dB(A) |
Schalldruckpegel am Fahrerohr – ISO 6396 | 73 dB(A) 73 dB(A) |
Schallleistungspegel Maschine (ISO 6395) | 110 dB(A) 110 dB(A) |
Schalldruckpegel am Fahrerohr – ISO 6396 | 72 dB(A) 72 dB(A) |
Max. Einsatzgewicht (Tier 4 Final/Stufe IV) – Verschiedene Polterschild- und Walzenangebote | 90207 lb 40917 kg |
Max. Einsatzgewicht (Tier 3 Final/Stufe IIIA entsprechend) – verschiedene Schild- und Walzenangebote | 89186 lb 40454 kg |
Höhe – Oberkante Fahrerkabine mit Klimaanlage | 14.99 ' 4568 mm |
Höhe – Oberkante Abgasrohr | 14.56 ' 4439 mm |
Höhe – Über Motorhaube | 10.87 ' 3312 mm |
Bodenfreiheit – Stoßfänger | 3.15 ' 960 mm |
Knickgelenk bis Mittellinie Vorderachse | 6.07 ' 1850 mm |
Radstand | 12.14 ' 3700 mm |
Breite – Über Walzen | 12.47 ' 3800 mm |
Mitte Hinterachse bis Kante Kontergewicht – Einschließlich Schutzvorrichtung an der Kühlerrückseite | 10.16 ' 3096 mm |
Höhe – Oberkante Fahrerkabine mit Stroboskop | 15.63 ' 4765 mm |
Höhe – Überrollschutz (ROPS, Rollover Protective Structure)/offener Fahrstand mit Schutzdach | 14.02 ' 4274 mm |
Mitte Hinterachse bis Kante Kontergewicht – Ohne Schutzvorrichtung an der Kühlerrückseite | 9.38 ' 2860 mm |
Wenderadius – Walzen innen | 9.18 ' 2797 mm |
Länge – Bei abgesenktem Polterschild – S-Polterschild – Einschließlich Schutzvorrichtung am hinteren Kühler | 28.59 ' 8715 mm |
Bodenfreiheit | 2.11 ' 642 mm |
Hub | 22.7 " 576 mm |
Lenkeinschlagwinkel Fahrzeug | 86 ° 86 ° |
Bohrung | 4.5 " 114.3 mm |
Max. Systemfluss | 170 l/min bei 1950/min (44,9 US-Gall./min bei 1950/min) 170 l/min bei 1950/min (44,9 US-Gall./min bei 1950/min) |
Lenkungsdruck begrenzt | 3481 psi 24000 kPa |
Lenksystem – Kreis | Doppeltwirkend – Endmontiert Doppeltwirkend – Endmontiert |
Lenksystem – Pumpe | Kolbenverstellpumpe Kolbenverstellpumpe |
Anbau – Walzen: 1.200 mm (47,25 ") Schaufel- und Plus-Spitzen – Bandagenbreite | 3.94 ' 1200 mm |
Anbau – Walzen: 1.200 mm (47,25 Zoll) Plus-Spitzen – Walzendurchmesser | 5.28 ' 1610 mm |
Anbau – Walzen: 1.200 mm (47,25 Zoll) Plus-Spitzen – Gewicht | 22002 lb 9980 kg |
Anbau – Walzen: 1.200 mm (47,25 in) Schaufelspitzen – Spitzen pro Rad | 30 30 |
Anbau – Walzen: 1.200 mm (47,25 ") Schaufelspitzen – Bandagenbreite | 3.94 ' 1200 mm |
Anbau – Walzen: 1.200 mm (47,25 Zoll) Plus-Spitzen – Außendurchmesser | 6.47 ' 1971 mm |
Anbau – Walzen: 1.200 mm (47,25 ") Schaufel- und Plus-Spitzen – Gewicht | 21125 lb 9582 kg |
Anbau – Walzen: 1.200 mm (47,25 Zoll) Schaufelspitzen – Breite über Walzen | 12.47 ' 3800 mm |
Anbau – Walzen: 1.200 mm (47,25 Zoll) Schaufelspitzen – Gewicht | 20540 lb 9317 kg |
Anbau – Walzen: 1.200 mm (47,25 ") Schaufel- und Plus-Spitzen – Walzendurchmesser | 5.28 ' 1610 mm |
Anbau – Walzen: 1.200 mm (47,25 Zoll) Plus-Spitzen – Breite über Walzen | 12.47 ' 3800 mm |
Anbau – Walzen: 1.200 mm (47,25 ") Schaufel- und Plus-Spitzen – Außendurchmesser | 6.47 ' 1971 mm |
Anbau – Walzen: 1200 mm (47,25 Zoll) Schaufelspitzen – Außendurchmesser | 6.47 ' 1971 mm |
Anbau – Walzen: 1.200 mm (47,25 ") Schaufel- und Plus-Spitzen – Breite über Walzen | 12.47 ' 3800 mm |
Anbau – Walzen: 1.200 mm (47,25 Zoll) Schaufelspitzen – Walzendurchmesser | 5.28 ' 1610 mm |
Anbau – Walzen: 1.200 mm (47,25 ") Plus-Spitzen – Bandagenbreite | 3.94 ' 1200 mm |
Anbau – Walzen: 1.200 mm (47,25 ") Schaufel- und Plus-Spitzen – Spitzen pro Rad | 30 30 |
Anbau – Walzen: 1.200 mm (47,25 in) Plus-Spitzen – Spitzen pro Rad | 30 30 |
Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.
Die Verdichtung für Müllverdichter vereinigt modernste Verdichtungsmessung, Bedieneranzeigen in der Fahrerkabine und Berichtsfunktionen für Vorgesetzte. Das System enthält einen Empfänger für das globale Navigationssatellitensystem (GNSS) an der Oberseite der Fahrerkabine und eine Vermessungsanzeige in der Fahrerkabine.
Die Verdichtung für Müllverdichter vereinigt modernste Verdichtungsmessung, Bedieneranzeigen in der Fahrerkabine und Berichtsfunktionen für Vorgesetzte. Das System enthält einen Empfänger für das globale Navigationssatellitensystem (GNSS) an der Oberseite der Fahrerkabine und eine Vermessungsanzeige in der Fahrerkabine.
Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.
Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.
Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.
Rufen Sie Ihre Flottendaten mit VisionLink online ab, und nutzen Sie sie für fundierte Entscheidungen, mit denen Sie die Produktivität steigern, die Kosten senken, die Wartung vereinfachen und die Sicherheit am Einsatzort erhöhen. Mit unterschiedlichen Abonnementoptionen kann Ihr Cat-Händler genau das konfigurieren, was Sie benötigen, um Ihre Flotte zu optimieren und zusätzliche Gewinne zu ermöglichen.
Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.
Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.
Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.
Rufen Sie Ihre Flottendaten mit VisionLink online ab, und nutzen Sie sie für fundierte Entscheidungen, mit denen Sie die Produktivität steigern, die Kosten senken, die Wartung vereinfachen und die Sicherheit am Einsatzort erhöhen. Mit unterschiedlichen Abonnementoptionen kann Ihr Cat-Händler genau das konfigurieren, was Sie benötigen, um Ihre Flotte zu optimieren und zusätzliche Gewinne zu ermöglichen.
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELSCat® Bautechnologie macht Ihre Maschinen und Mitarbeiter produktiver.
Mehr erfahrenVollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.