825K

Bodenverdichter 825K

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Motormodell
Cat® C15
Cat® C15
Nennleistung
405 HP
302 kW
Einsatzgewicht
78326 lb
35528 kg

Übersicht

Ein neuer Standard in Sachen Verdichtung

Der Cat 825K ist für eine hervorragende Haltbarkeit ausgelegt und ermöglicht eine maximale Verfügbarkeit dank mehrerer Lebenszyklen. Diese robuste, leistungsstarke Maschine, die für optimale Leistung und Servicefreundlichkeit entwickelt und gebaut wurde, ermöglicht schwere Verdichtungs- und Planierarbeiten.

Produktspezifikationen für 825K

Motormodell Cat® C15 Cat® C15
Nennleistung 405 HP 302 kW
Nennleistung (Netto ISO 9249) 405 HP 302 kW
Max. Nettodrehmoment – 1300/min 1478.8 lb/ft 2005 N·m
Maximale Höhe – Ohne Drosselung (Tier 4 Final/Stufe IV) 9298 ' 2834 m
Nettoleistung – Wandlerantrieb – Bruttoleistung 435 HP 324 kW
Hub 6.7 " 171.4 mm
Nettoleistung – Wandlerantrieb – Drehmomentanstieg 8.5% 8.5%
Obere Leerlaufdrehzahl 2300 r/min 2300 r/min
Netto-Nennleistung (SAE J1349) 405 HP 302 kW
Emissionen Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA)/EU-Stufe IV oder EPA Tier 3 (USA)/Stufe IIIA (EU) entsprechende Emissionsnormen Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA)/EU-Stufe IV oder EPA Tier 3 (USA)/Stufe IIIA (EU) entsprechende Emissionsnormen
Untere Leerlaufdrehzahl 800 r/min 800 r/min
Nettoleistung – Direktantrieb – Drehmomentanstieg 33% 33%
Maximale Höhe – Ohne Drosselung (entsprechend Tier 3 Final/Stufe IIIA) 9098 ' 2773 m
Nettoleistung – Direktantrieb – Bruttoleistung 412 HP 307 kW
Bohrung 5.4 " 137.2 mm
Hubraum 927.6 in³ 15.2 l
Einsatzgewicht 78326 lb 35528 kg
Einsatzgewicht – Entsprechend Tier 3 Final/Stufe IIIA 77340 lb 35081 kg
Einsatzgewicht – Tier 4 Final/Stufe IV 78326 lb 35528 kg
Fahrgeschwindigkeiten – Rückwärts – Erster Gang 3.9 mile/h 6.2 km/h
Fahrgeschwindigkeiten – Vorwärts – Erster Gang 3.4 mile/h 5.5 km/h
Fahrgeschwindigkeiten – Rückwärts – Dritter Gang 12.2 mile/h 19.7 km/h
Fahrgeschwindigkeiten – Rückwärts – Zweiter Gang 6.9 mile/h 11.1 km/h
Fahrgeschwindigkeiten – Vorwärts – Dritter Gang 10.7 mile/h 17.2 km/h
Getriebetyp Planetengetriebe – Lastschaltgetriebe – ECPC (Electronic Clutch Pressure Control, Elektronische Kupplungsdrucksteuerung) Planetengetriebe – Lastschaltgetriebe – ECPC (Electronic Clutch Pressure Control, Elektronische Kupplungsdrucksteuerung)
Fahrgeschwindigkeiten – Vorwärts – Zweiter Gang 6 mile/h 9.7 km/h
Schallpegel Maschine (ISO 6395) 113 dB(A) 113 dB(A)
Schalldruckpegel am Fahrerohr – ISO 6396 73 dB(A) 73 dB(A)
Bodenfreiheit 1.6 ' 492 mm
Länge – Bei abgesenktem Schild 28.1 ' 8561 mm
Höhe – Oberkante Abgasrohr 14.1 ' 4290 mm
Knickgelenk bis Mittellinie Vorderachse 6.1 ' 1850 mm
Wenderadius – Innenseite der Schubarme 8.6 ' 2627 mm
Mitte Hinterachse bis Kante Kontergewicht 9.3 ' 2830 mm
Radstand 12.1 ' 3700 mm
Bodenfreiheit – Stoßfänger 2.7 ' 810 mm
Höhe bis Oberkante Rundumleuchte 14.4 ' 4381 mm
Höhe – Überrollschutz (ROPS, Rollover Protective Structure)/offener Fahrstand mit Schutzdach 13.3 ' 4059 mm
Höhe – Über Motorhaube 10.4 ' 3162 mm
Breite – Über Walzen 11.98 ' 3650 mm
Nur Hydrauliktank 35.4 Gall. (US) 134 l
Differenzial – Seitenantriebe – Hinten 29.1 Gall. (US) 110 l
Differenzial – Seitenantriebe – Vorn 26.4 Gall. (US) 100 l
Getriebe 17.4 Gall. (US) 66 l
Abgasreinigungsflüssigkeitstank (Tier 4 Final/Stufe IV) 8.5 Gall. (US) 32 l
Kurbelgehäuse 9 Gall. (US) 34 l
Pendelwinkel ±8° ±8°
Hinten Planetengetriebe – Pendelnd Planetengetriebe – Pendelnd
Vorn Planetengetriebe – Feststehend Planetengetriebe – Feststehend
Maximaler Eingangsdruck 3495 psi 24100 kPa
Primärkreisüberdruck: 3495 psi 24100 kPa
Zylinder, doppeltwirkend – Kippzylinder, Bohrung und Hub 95,25 mm × 216 mm (3,75" × 8,5") 95,25 mm × 216 mm (3,75" × 8,5")
Pumpenförderstrom bei 1800/min 30.9 gal/min 117 l/min
Hubzylinder, doppeltwirkend – Hubzylinder, Bohrung und Hub 120 mm × 1070 mm (4,7" × 42,1") 120 mm × 1070 mm (4,7" × 42,1")
Neigungsverstellung gesamt 2.9 ' 890 mm
Max. Bodenfreiheit 3.14 ' 958 mm
Abstreifschild – Länge 14.4 ' 4390 mm
Schildneigewinkel – links – mechanisch 4.1° 4.1°
Breite – über Eckmesser 15.18 ' 4628 mm
Schildneigewinkel – links – hydraulisch 5.4° 5.4°
Schildkippwinkel – gesamt 14.8° 14.8°
Max. Schnitttiefe 1.97 ' 602 mm
Höhe – Einschließlich Schneidmesser 3.4 ' 1032 mm
Schildkippwinkel – vorwärts 7.3° 7.3°
Schildneigewinkel – rechts – mechanisch 5.1° 5.1°
Schildkippwinkel – rückwärts 7.5° 7.5°
Schildneigewinkel – rechts – hydraulisch 6.3° 6.3°
Schildneigewinkel – links, gesamt 10.1° 10.1°
Schildneigewinkel – rechts, gesamt 10.8° 10.8°
Max. Systemfluss 170 l/min bei 1800/min (44,9 US-Gall./min bei 1800/min) 170 l/min bei 1800/min (44,9 US-Gall./min bei 1800/min)
Hub 22.7 " 576 mm
Lenksystem – Kreis Doppeltwirkend – Endmontiert Doppeltwirkend – Endmontiert
Lenkeinschlagwinkel Fahrzeug 86 Grad 86 Grad
Bohrung 4.5 " 114.3 mm
Lenkungsdruck begrenzt 3481 psi 24000 kPa
Lenksystem – Pumpe Kolben – Verstellbarer Hub Kolben – Verstellbarer Hub
Gewicht 16167 lb 7333 kg
Bandagenbreite 3.7 ' 1125 mm
Bandagendurchmesser 4.3 ' 1299 mm
Spitzen pro Walze 65 65
Breite – Über Walzen 11.98 ' 3650 mm
Außendurchmesser 5.5 ' 1672 mm
Kraftstofftank 206.6 Gall. (US) 782 l
Kühlsystem 30.6 Gall. (US) 116 l
Schalldruckpegel am Fahrerohr – ISO 6396 72 dB(A) 72 dB(A)
Schallpegel Maschine (ISO 6395) 110 dB(A) 110 dB(A)
Bruttoleistung 435 HP 324 kW
Feststellbremse Bremstrommel und Bremsbacken, federbetätigt, hydraulisch gelöst Bremstrommel und Bremsbacken, federbetätigt, hydraulisch gelöst

825K Standardausrüstung

ANTRIEBSSTRANG

  • Luftgekühlter Ladeluftkühler
  • Schaltautomatik
  • Bremsen, vollhydraulisch, gekapselt, Mehrscheiben-Betriebsbremse im Ölbad
  • Cat-Modul für saubere Emissionen (Tier 4 Final/Stufe IV)
  • Feststellbremse, elektrohydraulisch
  • Elektronische Kupplungsdrucksteuerung (ECPC, Electronic Clutch Pressure Control)
  • Cat C15-Motor – Tier 4 Final/Stufe IV – Tier 3/Stufe IIIA entsprechend
  • Kraftstoffentlüftungspumpe (elektrisch)
  • Kraftstoff zum Luftkühler
  • Motorausschalter, vom Boden aus zugänglich
  • Bedarfsgesteuerter Lüfter, hydraulisch angetrieben
  • Integriertes Bremssystem
  • Schalldämpfer (unter der Motorhaube) (entsprechend Tier 3/Stufe IIIA)
  • Kühler, Aluminium, modulare Bauweise (AMR)
  • Getrenntes Kühlsystem
  • Einfachkupplungs-Gangwechsel (SCSS, Single Clutch Speed Shifting)
  • Starthilfe (Äther), automatisch
  • Drehzahlautomatik
  • Drehmomentwandler mit Überbrückungskupplung (LUC, Lock Up Clutch)
  • Planetengetriebe mit 3F/3R-Fahrstufenregler

ELEKTRIK

  • Rückfahrwarnsignal
  • Lichtmaschine, 150 A
  • Batterien, wartungsfrei, (4 Stück – Kälteprüfstrom 1000 A)
  • 24-V-Elektriksystem
  • Vom Boden aus verriegelbarer Haupttrennschalter
  • Warnleuchte, ungeschaltet (Stroboskop-LED)
  • Beleuchtung, Zugangstreppe
  • Beleuchtung, unter der Motorhaube
  • Beleuchtungsanlage, Halogen (vorn/hinten)
  • Fahrtrichtungsanzeiger (hinten)
  • HD-Anlasser, elektrisch
  • Fremdstartanschluss für Notstarts

ARBEITSUMGEBUNG

  • 12-V-Steckdose für Mobiltelefon oder Laptop
  • AccuGrade™-Kartierung (Vorrüstung)
  • Klimaanlage
  • Fahrerkabine, schallgedämpft, Überdruck
  • Kabinentür, Schiebefenster (links)
  • Verdichtungskontrolle (Vorrüstung)
  • Haken für Kleider und Schutzhelm
  • Elektrohydraulische Neigungs- und Höhenverstellung
  • Schalten mit Tipptastenbedienung
  • Hochklappbare Armlehnen
  • Heizung mit Entfrosterfunktion
  • Warnhorn, elektrisch
  • Hydrauliksperre Arbeitsgerät
  • Instrumentierung, Anzeigen: – Füllstand der Abgasreinigungsflüssigkeit (DEF, Diesel Exhaust Fluid) (Tier 4 Final/Stufe IV) – Motorkühlwassertemperatur – Kraftstoffstand – Hydrauliköltemperatur – Tachometer/Drehzahlmesser – Drehmomentwandlertemperatur
  • Instrumente – Warnanzeigen: – Alarmsystem, drei Kategorien – Bremsöldruck – Elektrische Anlage (Niederspannung) – Kontroll- und Warnleuchte: Motorstörung Fehlfunktion – Status der Feststellbremse
  • Aus 4 Streben bestehender innerer Überrollschutz (ROPS, Rollover Protective Structure)/Steinschlagschutz (FOPS, Falling Object Protective Structure)
  • Laminierte Scheiben
  • Beleuchtung, (Deckenleuchte) Fahrerkabine
  • Lebensmittelfach und Getränkehalter
  • Panorama-Innenspiegel
  • Vorrichtung beheizbare Spiegel
  • Rückspiegel (außen montiert)
  • Radiovorrüstung für Entertainment: – Antenne – Lautsprecher – Spannungswandler (12 V, 10 – 15 A)
  • Sitz, Cat Comfort (Stoffbezug), luftgefedert
  • Automatik-Sicherheitsgurt mit Mahnanzeige mit 76 mm (3") breiten Gurtbändern
  • STIC-Steuerungssystem mit Sperre
  • Sonnenblende (vorn)
  • Getönte Scheiben
  • Getriebeganganzeige
  • Maschinendatenerfassungssystem (VIMS, Vital Information Management System): – Grafische Informationsanzeige – Externer Datenanschluss – Individuelle Fahrerprofile
  • Wisch-/Waschanlage (vorn/hinten) mit integrierten Spritzdüsen
  • Intervallscheibenwischer (vorn/hinten)

REIFEN, FELGEN UND WALZEN

  • Walzen, Stampffüße

SCHUTZVORRICHTUNGEN

  • Antriebswellenschutz
  • Schutzbleche, Kurbelgehäuse und Antriebsstrang

SCHILDE

  • Gerades Planierschild, Hydraulik und Gestänge sind in der Grundmaschine verbaut

FLÜSSIGKEITEN

  • Langzeit-Frostschutzmittel, vorgemischte 50-prozentige Konzentration (-34 °C/-29 °F)

SONSTIGE STANDARDAUSRÜSTUNG

  • Abstreifmesser mit Zähnen
  • Wartungsklappen, verriegelbar
  • Öko-Ablassventile für Motor, Kühler, Getriebe, Hydrauliktank
  • Plattform-Notausstieg
  • Motor, Kurbelgehäuse, 500-Stunden-Intervall mit Öl CJ-4
  • Funktionen zur Leerlaufdrehzahl-Anpassung: – Automatische Drehzahlverringerung – Verzögerte Motorabschaltung – Leerlaufabschaltung
  • Schnellbetankungsanlage
  • Vorrichtung für Feuerlöschanlage
  • Kraftstofftank, Schnellbetankung, 782 l (207 US-Gall.)
  • Zugvorrichtung mit Bolzen
  • Schläuche, Cat
  • Hydraulik, Motor, Getriebeölkühler
  • Öl-Schnellwechselsystem
  • Ölprobenzapfventile
  • Product Link
  • Zugangstreppe, links und rechts hinten
  • Load-Sensing-Lenkung
  • Anti-Abrutsch-Fußleisten
  • Hydraulikfiltersystem gesamt
  • Vandalismusschutz-Deckelschloss
  • Venturi-Rohr
  • Nach unten klappbares Abgasrohr für den Transport

825K Sonderausrüstung

ARBEITSUMGEBUNG

  • Rückfahrkamera
  • Radio, AM/FM/AUX/USB/BLUETOOTH
  • CB-Funk (Vorrüstung)

TECHNOLOGIEPRODUKTE

  • Basis-Verdichtungskontrolle

FLÜSSIGKEITEN

  • Frostschutz, -50 °C (-58 °F)

STARTHILFEN

  • Motorkühlmittel-Vorwärmer, 120 V
  • Motorkühlmittel-Vorwärmer, 240 V

VERSCHIEDENES

  • Aufkleber (ANSI) (Tier 4 Final/Stufe IV)
  • EU-Zertifizierung (Tier 4 Final/Stufe IV)
  • Schild – Baujahr (entsprechend Tier 3/Stufe III)

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat Compact mit Machine Drive Power (MDP)

    Machine Drive Power ist ein energiebasiertes Messsystem, das die Bodensteifigkeit anhand der Korrelation von Verdichtung und Rollwiderstand ermittelt. Das optionale Vermessungssystem hilft dem Bediener bei der Visualisierung der Arbeit, während sie verrichtet wird. Dadurch wird sichergestellt, dass der Verdichter die gesamte Baustelle abdeckt und eine einheitliche Arbeit ausführt.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Machine Drive Power ist ein energiebasiertes Messsystem, das die Bodensteifigkeit anhand der Korrelation von Verdichtung und Rollwiderstand ermittelt. Das optionale Vermessungssystem hilft dem Bediener bei der Visualisierung der Arbeit, während sie verrichtet wird. Dadurch wird sichergestellt, dass der Verdichter die gesamte Baustelle abdeckt und eine einheitliche Arbeit ausführt.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat Inspect

    Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

  • Cat-Software-Updates per Fernzugriff

    Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

  • Cat VisionLink

    Rufen Sie Ihre Flottendaten mit VisionLink online ab, und nutzen Sie sie für fundierte Entscheidungen, mit denen Sie die Produktivität steigern, die Kosten senken, die Wartung vereinfachen und die Sicherheit am Einsatzort erhöhen. Mit unterschiedlichen Abonnementoptionen kann Ihr Cat-Händler genau das konfigurieren, was Sie benötigen, um Ihre Flotte zu optimieren und zusätzliche Gewinne zu ermöglichen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

Mehr über die Technologie erfahren

Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

Mehr über die Technologie erfahren

Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

Mehr über die Technologie erfahren

Rufen Sie Ihre Flottendaten mit VisionLink online ab, und nutzen Sie sie für fundierte Entscheidungen, mit denen Sie die Produktivität steigern, die Kosten senken, die Wartung vereinfachen und die Sicherheit am Einsatzort erhöhen. Mit unterschiedlichen Abonnementoptionen kann Ihr Cat-Händler genau das konfigurieren, was Sie benötigen, um Ihre Flotte zu optimieren und zusätzliche Gewinne zu ermöglichen.

Mehr über die Technologie erfahren

Vergleichen Sie 825K mit häufig verglichenen Modellen.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktivität steigern. Effizienz erhöhen.

Cat® Bautechnologie macht Ihre Maschinen und Mitarbeiter produktiver.

Mehr erfahren

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.

Einwilligung zum Marketing

Aktuelle Angebote für  825K

Weitere Angebote anzeigen