Tandem-Vibrationswalze CB10

Tandemvibrationswalzen CB10 – ungeteilte Bandagen

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Einsatzgewicht
20945 lb
9500 kg
Standardverdichtungsbreite
67 "
1700 mm
Bruttoleistung
131 HP
98 kW

Übersicht

Die Cat® CB10 ist eine 10 Tonnen schwere ungeteilte Bandage mit 1700 mm (67") breiten Tandemvibrationswalzen. Sie eignet sich perfekt für verschiedene Asphaltgemische und andere körnige Materialien. Sie bietet ausgezeichnete Sicht und Steuerung, einen ruckfreien Antriebsstrang und vielseitige Vibrationssysteme einschließlich Oszillationstechnologie.

Produktspezifikationen für CB10 – ungeteilte Bandagen

Standardeinsatzgewicht mit Fahrerkabine 21407 lb 9710 kg
Einsatzgewicht 20945 lb 9500 kg
Maximales Einsatzgewicht mit ROPS 22564 lb 10235 kg
Standardeinsatzgewicht mit ROPS 20945 lb 9500 kg
Maximales Einsatzgewicht mit Fahrerkabine 23171 lb 10510 kg
Standardverdichtungsbreite 67 " 1700 mm
Statische Linienlast 160 lb/in 28.5 kg/cm
Fahrgeschwindigkeit – Maximum 7.5 mile/h 12 km/h
Max. Verdichtungsbreite 73 " 1940 mm
Bruttoleistung 131 HP 98 kW
Motormodell Cat-Motor C4.4 mit ACERT-Konzept Cat-Motor C4.4 mit ACERT-Konzept
Gesamtlänge 177 " 4565 mm
Radstand 130 " 3300 mm
Höhe – mit ROPS/FOPS 117 " 2982 mm
Gesamtbreite 73 " 1872 mm
Bandagendurchmesser 47 " 1198 mm
Bandagenbreite 67 " 1700 mm
Vibrationsauswahl Einzeln pro Bandage, nur vorn, nur hinten, beides Einzeln pro Bandage, nur vorn, nur hinten, beides
Nennamplitude – hoch 0.042 " 1.06 mm
Fliehkraft pro Bandage – Minimum 6092 lb 27.1 kN
Fliehkraft pro Bandage – Maximum 28977 lb 128.9 kN
Nennamplitude – niedrig 0.013 " 0.34 mm
Kraftstofftankinhalt 50 Gall. (US) 190 l
Tankinhalt Wasserbehälter (Berieselung) 211 Gall. (US) 800 l

CB10 – ungeteilte Bandagen Sonderausrüstung

Klimaanlage

Luftgefederter Sitz mit Heizung

Biologisch abbaubares Öl

Cat-Verdichtungskontrolle

Verdichtungsmesserwert

Schneidmesser

Fünf-Amplituden-Vibrationssystem

Gefrierschutz-Kit (Wasserberieselung)

Halogenscheinwerfer mit Bandagenkanten-Beleuchtung

Hochleistungskühlsystem

Xenon-Scheinwerfer

LED-Leuchten

Kommunikation von Maschine zu Maschine

Spiegel

Schwingungstechnologie

Product Link

Fahrscheinwerfer

Fahrtenschreiber

ROPS-/FOPS-Fahrerkabine

Temperaturanzeige

Zwei-Amplituden-/Zwei-Frequenz-Vibrationssystem

Rundumleuchte

Wasserverteilermatten

Vibrationssystem Versa Vibe

Vergleichen Sie CB10 – ungeteilte Bandagen mit häufig verglichenen Modellen.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.

Einwilligung zum Marketing

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

  • Cat VisionLink

    Rufen Sie Ihre Flottendaten mit VisionLink online ab, und nutzen Sie sie für fundierte Entscheidungen, mit denen Sie die Produktivität steigern, die Kosten senken, die Wartung vereinfachen und die Sicherheit am Einsatzort erhöhen. Mit unterschiedlichen Abonnementoptionen kann Ihr Cat-Händler genau das konfigurieren, was Sie benötigen, um Ihre Flotte zu optimieren und zusätzliche Gewinne zu ermöglichen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

Mehr über die Technologie erfahren

Rufen Sie Ihre Flottendaten mit VisionLink online ab, und nutzen Sie sie für fundierte Entscheidungen, mit denen Sie die Produktivität steigern, die Kosten senken, die Wartung vereinfachen und die Sicherheit am Einsatzort erhöhen. Mit unterschiedlichen Abonnementoptionen kann Ihr Cat-Händler genau das konfigurieren, was Sie benötigen, um Ihre Flotte zu optimieren und zusätzliche Gewinne zu ermöglichen.

Mehr über die Technologie erfahren

Aktuelle Angebote für  CB10 – ungeteilte Bandagen

Weitere Angebote anzeigen