CB7 – geteilte Bandage

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

Die CB7 ist eine 7 Tonnen schwere Walze mit 1500 mm (59") breiten Tandemvibrationswalzen. Sie eignet sich perfekt für verschiedene Asphaltgemische und andere körnige Materialien.

Gewichtsangaben

Maßeinheiten:
Einsatzgewicht an der hinteren Bandage mit ROPS/FOPS 9149.0 lb 4150.0 kg Less
Maximales Einsatzgewicht mit Fahrerkabine 23082.0 lb 10470.0 kg Less
Maximales Einsatzgewicht mit ROPS 22597.0 lb 10250.0 kg Less
Standardeinsatzgewicht mit Fahrerkabine 20569.0 lb 9330.0 kg Less
Standardeinsatzgewicht mit ROPS 19908.0 lb 9030.0 kg Less

Techn. Betriebsdaten

Standardverdichtungsbreite 59.0 in 1500.0 mm Less
Statische lineare Last 174.0 lb/in 31.1 kg/cm Less
Max. Verdichtungsbreite 65.0 in 1670.0 mm Less
Fahrgeschwindigkeit (max.) 7.5 mile/h 12.0 km/h Less

Motor

Gross Power 100.0 PS 75.0 kW Less
Engine Model Cat® C3.4B mit ACERT-Konzept Cat® C3.4B mit ACERT-Konzept Less

Dimensions

Länge über alles 177.0 in 4565.0 mm Less
Achsstand 130.0 in 3300.0 mm Less

Abmessungen

Höhe m. Überroll-/Steinschlagschutz 117.0 in 2980.0 mm Less
Gesamtbreite 65.0 in 1670.0 mm Less
Bandagendurchmesser 43.0 in 1108.0 mm Less

Vibrationssystem

Bandagenbreite 59.0 in 1500.0 mm Less
Vibrationsauswahl Einzeln pro Bandage, nur vorn, nur hinten, beides Einzeln pro Bandage, nur vorn, nur hinten, beides Less
Nennamplitude - niedrig 0.01 in 0.25 mm Less

Vibratoren-System

Fliehkraft pro Bandage - Maximum 17603.0 lb 78.3 kN Less
Fliehkraft pro Bandage – Minimum 6789.0 lb 30.2 kN Less
Nennamplitude - groß 0.026 in 0.65 mm Less

Wartungsflüssigkeits-Füllmenge

Kraftstofftank-Fassungsvermögen 55.0 gal (US) 208.0 l Less
Wasser(sprüh)tank-Fassungsvermögen 196.0 gal (US) 742.0 l Less

Weights

Einsatzgewicht 19908.0 lb 9030.0 kg Less

Hervorragende Sicht und Steuerung

Verschiedene Vibrationssysteme

Cat® Compaction Control

Ruckfrei arbeitender Antriebsstrang

CB7 – geteilte Bandage Sonderausrüstung

2-Amplituden-/2-Frequenzen-Vibrationssystem

5-Amplituden-Vibrationssystem

Klimaanlage

Luftgefederter Sitz mit Heizung

Biologisch abbaubares Öl

Cat® Compaction Control

Vorbereitung für Splitsteuer

Verdichtungsmesserwert

Schneidmesser

Frostschutzausrüstung

Halogen-Scheinwerfer

Hochleistungskühlsystem

Xenon-Scheinwerfer

LED-Leuchten

Kommunikation von Maschine zu Maschine

Spiegel

Versetzte Zugvorrichtung

Product Link

Fahrtenschreiber

ROPS-/FOPS-Fahrerkabine

Fahrscheinwerfer

Temperaturanzeige

Wasserverteilermatten

Rundumleuchte