CB10 - Geteilte Bandage

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

Die Cat® CB10 mit geteilter Bandage ist eine 10 Tonnen schwere Walze mit 1700 mm (67") breiten Tandemvibrationswalzen. Sie eignet sich perfekt für verschiedene Asphaltgemische und andere körnige Materialien. Sie bietet ausgezeichnete Sicht und Steuerung, einen leichtgängigen Antriebsstrang und vielseitige Vibrationssysteme einschließlich Verdichtungseinstellautomatik und 2-Amplituden/2 Frequenzen.

Gewichtsangaben

Maßeinheiten:
Maximales Einsatzgewicht mit Fahrerkabine 26610.0 lb 12070.0 kg Less
Maximales Einsatzgewicht mit ROPS 25995.0 lb 11970.0 kg Less
Standardeinsatzgewicht mit Fahrerkabine 23525.0 lb 10670.0 kg Less
Standardeinsatzgewicht mit ROPS 22950.0 lb 10410.0 kg Less

Techn. Betriebsdaten

Standardverdichtungsbreite 67.0 in 1700.0 mm Less
Fahrgeschwindigkeit (max.) 7.5 mile/h 12.0 km/h Less
Max. Verdichtungsbreite 73.0 in 1940.0 mm Less
Statische lineare Last 176.0 lb/in 31.5 kg/cm Less

Motor

Bruttoleistung 131.0 PS 98.0 kW Less
Engine Model Cat C4.4 mit ACERT-Konzept Cat C4.4 mit ACERT-Konzept Less

Dimensions

Länge über alles 177.0 in 4565.0 mm Less

Abmessungen

Wheelbase 130.0 in 3300.0 mm Less
Höhe m. Überroll-/Steinschlagschutz 117.0 in 2982.0 mm Less
Gesamtbreite 73.0 in 1872.0 mm Less
Bandagendurchmesser 47.0 in 1198.0 mm Less

Vibrationssystem

Bandagenbreite 67.0 in 1700.0 mm Less
Vibrationsauswahl Einzeln pro Bandage, nur vorn, nur hinten, beides Einzeln pro Bandage, nur vorn, nur hinten, beides Less
Nennamplitude - niedrig 0.013 in 0.33 mm Less

Vibratoren-System

Fliehkraft pro Bandage - Maximum 19491.0 lb 86.7 kN Less
Fliehkraft pro Bandage – Minimum 16973.0 lb 75.5 kN Less
Nennamplitude - groß 0.024 in 0.61 mm Less

Wartungsflüssigkeits-Füllmenge

Kraftstofftank-Fassungsvermögen 55.0 gal (US) 208.0 l Less
Fassungsvermögen Wassertank (Berieselung) 221.0 gal (US) 837.0 l Less

Weights

Einsatzgewicht 22950.0 lb 10410.0 kg Less

Hervorragende Sicht und Steuerung

Vielseitiges Vibrationssystem

Cat-Verdichtungskontrolle

Ruckfrei arbeitender Antriebsstrang