Gewichte
Maximales Einsatzgewicht | 7230 lb 3278 kg |
Anmelden
Willkommen! Melden Sie sich an, um Ihre Nutzungserfahrung von Cat.com zu personalisieren.
Wenn Sie bereits über ein bestehendes Konto bei einer anderen Cat-App verfügen, können Sie sich damit auch hier anmelden.
Jetzt registrieren
Ein Konto. Alles von Cat.
Mit Ihrem Caterpillar-Konto können Sie sich bei ausgewählten Services und Anwendungen anmelden, die von uns angeboten werden. Erwerben Sie Ersatzteile und Maschinen online, managen Sie Ihre Flotte, werden Sie mobil und vieles mehr.
Kontoinformationen
Website-Einstellungen
Sicherheit
Wichtige Spezifikationen
Die CB2.9 ist eine 3- bis 3,5-Tonnen-Maschine mit 1300 mm (51") breiten Bandagen. Sie ist eine vielseitige Maschine, die entweder als einzige Vibrationswalze bei kleineren Aufträgen oder als unterstützende Walze für Hochleistungswalzen bei größeren Aufträgen verwendet werden kann. Durch die große Amplitude und Bandagenbreite wird eine hohe Produktionsrate erzielt, durch die sie hervorragend für Randstreifen, kleine Parkplätze, Spurergänzungen und andere Aufträge ähnlicher Größe geeignet ist.
Maximales Einsatzgewicht | 7230 lb 3278 kg |
Statische Linienlast | 69.5 lb/in 12.4 kg/cm |
Bandagenversatz | 1.5 in 40 mm |
Fahrgeschwindigkeit – Maximum | 7.5 mile/h 12 km/h |
Standardverdichtungsbreite | 51 in 1300 mm |
Bruttoleistung | 30.7 HP 22.9 kW |
Motormodell | C1.5 C1.5 |
Gesamtbreite | 56 in 1412 mm |
Höhe – ROPS | 106 in 2700 mm |
Gesamtlänge | 101 in 2575 mm |
Radstand | 71 in 1800 mm |
Nennamplitude – hoch | 0.022 in 0.56 mm |
Fliehkraft pro Bandage – Minimum | 3485 lb 15.5 kN |
Fliehkraft pro Bandage – Maximum | 7846 lb 34.9 kN |
Frequenz | 60/48 Hz (3600/2880 vpm) 60/48 Hz (3600/2880 vpm) |
Tankinhalt Wasserbehälter (Berieselung) | 52.8 gal (US) 200 l |
Kraftstofftankinhalt | 15.9 gal (US) 60 l |
Einsatzgewicht | 5952 lb 2700 kg |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELSVollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.
Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.
Das effiziente Maschinenmanagement beginnt mit der Cat-App. Sie können direkt auf Ihrem Mobilgerät den Standort und Zustand Ihrer Ausrüstung verfolgen, Services vereinbaren, Ersatzteile bestellen und Telematikgeräte aktivieren. Es war noch nie so einfach, rund um die Uhr über Ihre Flotte informiert zu bleiben.
My.Cat.Com ist die webbasierte Zentrale für das digitale Maschinenmanagement, mit der Sie komplexe Daten übersichtlich einsehen können. Überwachen Sie Kosten, Auslastung, Zuverlässigkeit, Alter und andere kritische Daten, die Sie benötigen, um Ihr Geschäft effizienter und effektiver zu führen. Greifen Sie auf Daten zu Ihrer Ausrüstung zu, und kontaktieren Sie Ihren Cat-Händler – alles an einer Stelle.
Das effiziente Maschinenmanagement beginnt mit der Cat-App. Sie können direkt auf Ihrem Mobilgerät den Standort und Zustand Ihrer Ausrüstung verfolgen, Services vereinbaren, Ersatzteile bestellen und Telematikgeräte aktivieren. Es war noch nie so einfach, rund um die Uhr über Ihre Flotte informiert zu bleiben.
My.Cat.Com ist die webbasierte Zentrale für das digitale Maschinenmanagement, mit der Sie komplexe Daten übersichtlich einsehen können. Überwachen Sie Kosten, Auslastung, Zuverlässigkeit, Alter und andere kritische Daten, die Sie benötigen, um Ihr Geschäft effizienter und effektiver zu führen. Greifen Sie auf Daten zu Ihrer Ausrüstung zu, und kontaktieren Sie Ihren Cat-Händler – alles an einer Stelle.