Gewicht
Einsatzgewicht | 4960 lb 2250 kg |
Die CB2.5 ist eine 2,5-Tonnen-Maschine mit 1000 mm (39") breiten Bandagen. Sie ist eine vielseitige Maschine mit großer Amplitude und eignet sich hervorragend für Parkhäuser, Seitenstreifen, kleine Parkplätze, Spurergänzungen und andere Aufträge ähnlicher Größe.
Einsatzgewicht | 4960 lb 2250 kg |
Max. Einsatzgewicht | 5353 lb 2428 kg |
Standardverdichtungsbreite | 39 " 1000 mm |
Statische Linienlast | 65.5 lb/in 11.7 kg/cm |
Fahrgeschwindigkeit – Maximum | 7.5 Meilen/h 12 km/h |
Bandagenversatz | 1.5 " 40 mm |
Bruttoleistung | 30.7 HP 22.9 kW |
Motormodell | C1.5 C1.5 |
Gesamtlänge | 101 " 2575 mm |
Radstand | 71 " 1800 mm |
Gesamtbreite | 44 " 1112 mm |
Höhe – ROPS | 106 " 2700 mm |
Fliehkraft pro Bandage – Maximum | 6497 lb 28.9 kN |
Nennamplitude – hoch | 0.022 " 0.56 mm |
Fliehkraft pro Bandage – Minimum | 2878 lb 12.8 kN |
Frequenz | 60/48 Hz (3600/2880 vpm) 60/48 Hz (3600/2880 vpm) |
Kraftstofftankinhalt | 15.9 Gall. (US) 60 l |
Fassungsvermögen Wasserbehälter (Berieselung) | 52.8 Gall. (US) 200 l |
Vollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.
Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.
Das effiziente Maschinenmanagement beginnt mit der Cat-App. Sie können direkt auf Ihrem Mobilgerät den Standort und Zustand Ihrer Ausrüstung verfolgen, Services vereinbaren, Ersatzteile bestellen und Telematikgeräte aktivieren. Es war noch nie so einfach, rund um die Uhr über Ihre Flotte informiert zu bleiben.
My.Cat.Com ist die webbasierte Zentrale für das digitale Maschinenmanagement, mit der Sie komplexe Daten übersichtlich einsehen können. Überwachen Sie Kosten, Auslastung, Zuverlässigkeit, Alter und andere kritische Daten, die Sie benötigen, um Ihr Geschäft effizienter und effektiver zu führen. Greifen Sie auf Daten zu Ihrer Ausrüstung zu, und kontaktieren Sie Ihren Cat-Händler – alles an einer Stelle.
Das effiziente Maschinenmanagement beginnt mit der Cat-App. Sie können direkt auf Ihrem Mobilgerät den Standort und Zustand Ihrer Ausrüstung verfolgen, Services vereinbaren, Ersatzteile bestellen und Telematikgeräte aktivieren. Es war noch nie so einfach, rund um die Uhr über Ihre Flotte informiert zu bleiben.
My.Cat.Com ist die webbasierte Zentrale für das digitale Maschinenmanagement, mit der Sie komplexe Daten übersichtlich einsehen können. Überwachen Sie Kosten, Auslastung, Zuverlässigkeit, Alter und andere kritische Daten, die Sie benötigen, um Ihr Geschäft effizienter und effektiver zu führen. Greifen Sie auf Daten zu Ihrer Ausrüstung zu, und kontaktieren Sie Ihren Cat-Händler – alles an einer Stelle.