Diese Website verwendet "Cookies" und legt Sie auf Ihrem Computer ab, um die Benutzerfreundlichkeit der Website zu optimieren. Klicken Sie hier, um mehr über diese Cookies zu erfahren und allgemeine Informationen darüber zu erhalten, wie Sie Ihre Cookie-Einstellungen ändern können. Bei weiterer Verwendung dieser Website, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, stimmen Sie der Verwendung unserer Cookies zu.
Die CB2.7 ist eine 2,7- bis 3-Tonnen-Walze mit 1200 mm (47") breiten Bandagen. Sie ist eine vielseitige Maschine, die entweder als einzige Vibrationswalze bei kleineren Aufträgen oder als unterstützende Walze für Hochleistungswalzen bei größeren Aufträgen eingesetzt werden kann. Durch die große Amplitude und Bandagenbreite wird eine hohe Produktionsrate erzielt, durch die sie hervorragend für Randstreifen, kleine Parkplätze, Spurergänzungen und andere Aufträge ähnlicher Größe geeignet ist.
Intuitive, multifunktionale Armaturentafel mit integrierter Vandalismusabdeckung bietet gute Leistung und guten Schutz. Ein gut ablesbares Analog-Display und kontrastreiche LED-Leuchten auf der Armaturentafel erleichtern die Bedienung sowohl bei Tag als auch bei Nacht.
Analog-Display
Das Analog-Display ermöglicht eine schnelle Überprüfung von Kraftstoffstand, Kühlmitteltemperatur und Betriebsstunden. So sind Fahrer und Wartungspersonal laufend über den Zustand der Maschine informiert.
Nachtbetrieb
Fahr- und Arbeitsscheinwerfer bestehen aus vorderen Scheinwerfern mit Blinkern, einem einzelnen Arbeitsscheinwerfer hinten mit Blinkern und einer Rundumleuchte, sodass eine gute Sicht des Fahrers und der Umgebung gewährleistet ist.
Klappbarer Überrollschutz (ROPS, Rollover Protective Structure) und klappbares Schutzdach
Leistungsstarke Hubzylinder ermöglichen ein Anheben und Absenken durch eine einzelne Person und ohne Werkzeuge. Das klappbare Schutzdach ist kompatibel mit dem klappbaren Überrollschutz (ROPS, Roll Over Protective Structure).
Das Vibrationssystem verfügt über eine automatische Vibrationsdeaktivierung, wenn sich der Fahrhebel in der Neutral-Stellung befindet. Vibration ist nur für die vordere Bandage oder für beide Bandagen erhältlich. Die exklusive Exzentergewichtwelle sorgt für schnelle Start- und Stopp-Zeiten und ermöglicht ein Wartungsintervall der Lager von 3 Jahren oder 3000 Stunden.
Frequenzwahl
Zwei Frequenz-Optionen sorgen für eine ausgezeichnete Verdichtungsleistung und niedrige Geräuschpegel. Optionen mit 60 Hz (3600 vpm) und 48 Hz (2880 vpm) sind verfügbar.
Bandagenversatz möglich
Ein Bandagenversatz von 40 mm (1,5") verbessert die Steuerung in der Nähe von Bordsteinen und bietet gleichzeitig eine größere Arbeitsbreite.
Die in seiner Klasse beste Wasserberieselungsanlage
Der geschützte Sprühbalken hält starken Winden stand, und eine Anzeige für niedrigen Wasserstand hält den Fahrer auf dem Laufenden. Ein einzelner Wasserbehälter mit einem Fassungsvermögen von 200 l (53 US-Gall.) ermöglicht längere Betriebszeiten bis zum nächsten Befüllen. Dauer- oder Intervallbetrieb steigern Kontrolle und Effizienz. Die dreistufige Filterung im Tank, vor der Wasserpumpe und in den Wassersprühdüsen sorgt für Zuverlässigkeit. Ein einziger Punkt für Ablass und Filterung vereinfacht die Wartung.
Federbelastete Abstreifer
Federbelastete Abstreifer halten die Bandagen sauber, verteilen das Wasser und verringern so den Wasserverbrauch. Robuste, rückstellbare Scharniere tragen dazu bei, den Kontakt mit der Bandage zu gewährleisten, und lassen sich bei Straßenfahrten abklappen, um unnötigen Verschleiß zu verringern. Abstreifer befinden sich vorn und hinten an jeder Bandage.
Ein Elektroniksteuergerät (ECM, Electronic Control Module) sorgt für einen gleichmäßigen Betrieb. Der Cat-Motor C1.5 verfügt über eine elektrische Kraftstoffförderpumpe und einen Kraftstofftank für Betriebszeiten von 8-12 Stunden. Durch die zwei Motordrehzahleinstellungen kann der Fahrer die Drehzahl an die jeweiligen Einsatz- und Umgebungsbedingungen anpassen.
Antriebsschlupfregelung
Eine Antriebsschlupfregelung ist als Schnellmontagekit erhältlich. Die Nachrüstung vor Ort kann in einer Stunde durchgeführt werden.
Kühlsystem für hohe Umgebungstemperaturen
Das Kühlsystem sorgt für Umgebungstemperaturen von 49 °C (120 °F) bei einer Last von 80 %. Der hydraulisch angetriebene Lüftermotor ermöglicht verschiedene Drehzahlen und senkt den Geräuschpegel.