Weights
Einsatzgewicht | 4982 lb 2260 kg |
Anmelden
Willkommen! Melden Sie sich an, um Ihre Nutzungserfahrung von Cat.com zu personalisieren.
Wenn Sie bereits über ein bestehendes Konto bei einer anderen Cat-App verfügen, können Sie sich damit auch hier anmelden.
Jetzt registrieren
Ein Konto. Alles von Cat.
Mit Ihrem Caterpillar-Konto können Sie sich bei ausgewählten Services und Anwendungen anmelden, die von uns angeboten werden. Erwerben Sie Ersatzteile und Maschinen online, managen Sie Ihre Flotte, werden Sie mobil und vieles mehr.
Kontoinformationen
Website-Einstellungen
Sicherheit
Wichtige Spezifikationen
Die CC2.6 ist eine 3-Tonnen-Maschine mit einer 1200 mm (47") breiten Vorderbandage und 4 Hinterrädern. Die Kombiwalze bietet Vielseitigkeit mit ihren 4 Gummireifen, die durch eine Knetfunktion eine glatte Oberfläche gewährleisten.
Einsatzgewicht | 4982 lb 2260 kg |
Maximales Einsatzgewicht | 5375 lb 2438 kg |
Standardverdichtungsbreite | 47 in 1200 mm |
Statische Linienlast | 56 lb/in 10 kg/cm |
Bandagenversatz | 1.5 in 40 mm |
Fahrgeschwindigkeit – Maximum | 6.5 mile/h 10.5 km/h |
Bruttoleistung | 30.7 HP 22.9 kW |
Motormodell | C1.5 C1.5 |
Gesamtlänge | 101 in 2575 mm |
Gesamtbreite | 52 in 1312 mm |
Höhe – ROPS | 106 in 2700 mm |
Radstand | 71 in 1800 mm |
Nennamplitude – hoch | 0.022 in 0.56 mm |
Fliehkraft pro Bandage – Maximum | 6744 lb 30 kN |
Fliehkraft pro Bandage – Minimum | 3305 lb 14.7 kN |
Frequenz | 60/48 Hz (3600/2880 vpm) 60/48 Hz (3600/2880 vpm) |
Kraftstofftankinhalt | 15.9 gal (US) 60 l |
Tankinhalt Wasserbehälter (Berieselung) | 52.8 gal (US) 200 l |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELSVollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.
Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.
Das effiziente Maschinenmanagement beginnt mit der Cat-App. Sie können direkt auf Ihrem Mobilgerät den Standort und Zustand Ihrer Ausrüstung verfolgen, Services vereinbaren, Ersatzteile bestellen und Telematikgeräte aktivieren. Es war noch nie so einfach, rund um die Uhr über Ihre Flotte informiert zu bleiben.
My.Cat.Com ist die webbasierte Zentrale für das digitale Maschinenmanagement, mit der Sie komplexe Daten übersichtlich einsehen können. Überwachen Sie Kosten, Auslastung, Zuverlässigkeit, Alter und andere kritische Daten, die Sie benötigen, um Ihr Geschäft effizienter und effektiver zu führen. Greifen Sie auf Daten zu Ihrer Ausrüstung zu, und kontaktieren Sie Ihren Cat-Händler – alles an einer Stelle.
Das effiziente Maschinenmanagement beginnt mit der Cat-App. Sie können direkt auf Ihrem Mobilgerät den Standort und Zustand Ihrer Ausrüstung verfolgen, Services vereinbaren, Ersatzteile bestellen und Telematikgeräte aktivieren. Es war noch nie so einfach, rund um die Uhr über Ihre Flotte informiert zu bleiben.
My.Cat.Com ist die webbasierte Zentrale für das digitale Maschinenmanagement, mit der Sie komplexe Daten übersichtlich einsehen können. Überwachen Sie Kosten, Auslastung, Zuverlässigkeit, Alter und andere kritische Daten, die Sie benötigen, um Ihr Geschäft effizienter und effektiver zu führen. Greifen Sie auf Daten zu Ihrer Ausrüstung zu, und kontaktieren Sie Ihren Cat-Händler – alles an einer Stelle.