CB14B - 900-mm-(35”)-Walzen

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

Die CB14B ist eine 1,5 Tonnen schwere Mehrzweck-Walze mit 900 mm (35") breiten Tandemvibrationswalzen.

Gewichtsangaben

Maßeinheiten:
Einsatzgewicht 3274.0 lb 1485.0 kg Less
Max. Gewicht an der hinteren Bandage 1642.0 lb 745.0 kg Less
Max. Gewicht an der vorderen Bandage 1631.0 lb 740.0 kg Less

Betriebsdaten

Standardverdichtungsbreite 35.0 in 900.0 mm Less
Bordsteinfreiheit 16.0 in 400.0 mm Less
Bodenfreiheit 9.0 in 220.0 mm Less
Fahrgeschwindigkeit - Maximum 6.0 mile/h 9.0 km/h Less
Statische lineare Last 46.9 lb/in 8.2 kg/cm Less

Motor

Bruttoleistung 22.5 PS 16.8 kW Less
Motortyp Kohler KDW1003 Kohler KDW1003 Less

Abmessungen

Gesamtlänge 77.0 in 1950.0 mm Less
Gesamtbreite 39.0 in 1000.0 mm Less
Bandagenbreite 35.0 in 900.0 mm Less
Bandagendurchmesser 22.0 in 560.0 mm Less
Max. Maschinenhöhe 100.0 in 2545.0 mm Less

Vibrationssystem

Frequenz 4200.0 V/m 70.0 Hz Less
Fliehkraft pro Bandage - Maximum 3400.0 lb 15.0 kN Less
Nennamplitude - hoch 0.018 in 0.46 mm Less

Füllmengen

Kraftstofftankinhalt 6.1 gal (US) 23.0 l Less
Fassungsvermögen Wassertank (Berieselung) 26.4 gal (US) 100.0 l Less

Komfort und gutes Fahrgefühl

Ruckfreier effizienter Antriebsstrang

Manövrierfähigkeit und Transport

Perfekte Anpassung

Gleichmäßige Wasserberieselung

Servicefreundlichkeit