CB54B: ungeteilte Bandagen

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

Die Cat® CB54B ist eine 10 Tonnen schwere Walze mit 1700 mm (67") breiten Tandemvibrationswalzen. Sie eignet sich perfekt für verschiedene Asphaltgemische und andere körnige Materialien. Sie überzeugt mit ihrer hervorragenden Sicht auf die Arbeitsfläche und ihrer präzisen Bedienbarkeit, einem ruckfreien Antriebsstrang, einem vielseitigen Vibrationssystem, der Cat-Verdichtungskontrolle und der branchenführenden Berieselungsanlage.

Weights

Maßeinheiten:
Operating Weight 21407.0 lb 9710.0 kg Less
Einsatzgewicht mit Fahrerhaus 21407.0 lb 9710.0 kg Less

Gewichtsangaben

Einsatzgewicht an der hinteren Bandage mit ROPS/FOPS 10406.0 lb 4720.0 kg Less
Einsatzgewicht an der vorderen Bandage mit ROPS/FOPS 10538.0 lb 4780.0 kg Less
Einsatzgewicht mit Überroll-/Steinschlagschutz 20945.0 lb 9500.0 kg Less
Max. Gewicht an der hinteren Bandage 10736.0 lb 4870.0 kg Less
Max. Gewicht an der vorderen Bandage 10670.0 lb 4840.0 kg Less

Techn. Betriebsdaten

Standardverdichtungsbreite 67.0 in 1700.0 mm Less
Curb Clearance 37.0 in 934.0 mm Less
Wenderadius Bandagen-Innenkante 14.3 ft 4378.0 mm Less
Fahrgeschwindigkeit - Maximum 7.5 mile/h 12.0 km/h Less
Statische lineare Last 159.0 lb/in 28.5 kg/cm Less
Max. Verdichtungsbreite 73.0 in 1870.0 mm Less

Technische Betriebsdaten

Boden-freiheit 10.0 in 268.0 mm Less

Motor

Gross Power 133.2 PS 98.0 kW Less
Bohrung 4.12 in 105.0 mm Less
Hub 5.0 in 127.0 mm Less
Engine Model Cat® C4.4 mit ACERT-Konzept Cat® C4.4 mit ACERT-Konzept Less

Dimensions

Länge über alles 177.0 in 4565.0 mm Less

Abmessungen

Wheelbase 130.0 in 3300.0 mm Less
Höhe m. Überroll-/Steinschlagschutz 117.0 in 2982.0 mm Less
Verdichtungsbreite 67.0 in 1700.0 mm Less
Gesamtbreite 74.0 in 1872.0 mm Less

Vibrationssystem

Bandagenbreite 67.0 in 1700.0 mm Less
Bandagendurchmesser 47.0 in 1198.0 mm Less
Frequenz 2580.0 V/m 43.0 Hz Less
Vibrationsauswahl Einzeln pro Bandage, nur vorn, nur hinten, beides Einzeln pro Bandage, nur vorn, nur hinten, beides Less
Exzentergewichtantrieb Direkthydraulik, automatischer Umkehrlüfter Direkthydraulik, automatischer Umkehrlüfter Less

Vibratoren-System

Fliehkraft pro Bandage – Minimum 6407.0 lb 34.6 kN Less
Fliehkraft pro Bandage - Maximum 24055.0 lb 107.0 kN Less
Nennamplitude - groß 0.042 in 1.06 mm Less

Vibratory System

Nominal Amplitude - Low 0.013 in 0.33 mm Less

Wartungsflüssigkeits-Füllmenge

Kraftstofftank-Fassungsvermögen 55.0 gal (US) 208.0 l Less
Wasser(sprüh)tank-Fassungsvermögen 221.0 gal (US) 837.0 l Less

Hervorragende Sicht und Steuerung

Verschiedene Vibrationssysteme

Cat® Compaction Control

Ruckfrei arbeitender Antriebsstrang

CB54B: ungeteilte Bandagen Sonderausrüstung

Vibrationssystem Versa Vibe™

5-Amplituden-Vibrationssystem

Cat® Compaction Control

Kantenschneider

ROPS-/FOPS-Fahrerkabine

Versetzte Zugvorrichtung

Wasserverteilermatten

Kokosmatten

Gefrierschutz-Kit für die Wasserberieselungsanlage

Xenon-Scheinwerfer

Rundumleuchte

Außenspiegel

Biologisch abbaubares Öl

Product Link

Beleuchtungspaket für die Bandagenkanten

Hochleistungskühlsystem

Luftgefederter Sitz mit Heizung