CB44B: ungeteilte Bandagen

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

Die Cat® CB44B ist eine 8 Tonnen schwere Walze mit 1500 mm (59") breiten Tandemvibrationswalzen. Sie eignet sich perfekt für verschiedene Asphaltgemische und andere körnige Materialien. Sie überzeugt mit ihrer hervorragenden Sicht auf die Arbeitsfläche und ihrer präzisen Bedienbarkeit, einem ruckfreien Antriebsstrang, einem vielseitigen Vibrationssystem, der Cat-Verdichtungskontrolle und der branchenführenden Berieselungsanlage.

Weights

Maßeinheiten:
Einsatzgewicht 18056.0 lb 8190.0 kg Less
Operating Weight with Cab 18056.0 lb 8190.0 kg Less

Gewichtsangaben

Einsatzgewicht an der hinteren Bandage mit ROPS/FOPS 8907.0 lb 4040.0 kg Less
Einsatzgewicht an der vorderen Bandage mit ROPS/FOPS 8708.0 lb 3950.0 kg Less
Max. Gewicht an der hinteren Bandage 8907.0 lb 4040.0 kg Less
Operating Weight with ROPS/FOPS 17615.0 lb 7990.0 kg Less
Max. Gewicht an der vorderen Bandage 9149.0 lb 4150.0 kg Less

Techn. Betriebsdaten

Standardverdichtungsbreite 59.0 in 1500.0 mm Less
Curb Clearance 35.0 in 898.0 mm Less
Turning Radius Inside Drum Edge 14.6 ft 4478.0 mm Less
Max. Verdichtungsbreite 65.0 in 1670.0 mm Less
Fahrgeschwindigkeit (max.) 7.5 mile/h 12.0 km/h Less
Statische lineare Last 155.0 lb/in 27.6 kg/cm Less

Technische Betriebsdaten

Boden-freiheit 9.0 in 226.0 mm Less

Motor

Bruttoleistung 102.0 PS 75.0 kW Less
Bore 3.89 in 99.0 mm Less
Stroke 4.33 in 110.0 mm Less
Engine Model Cat® C3.4B mit ACERT-Konzept Cat® C3.4B mit ACERT-Konzept Less

Dimensions

Länge über alles 177.0 in 4565.0 mm Less

Abmessungen

Wheelbase 130.0 in 3300.0 mm Less
Höhe m. Überroll-/Steinschlagschutz 117.0 in 2980.0 mm Less
Verdichtungsbreite 59.0 in 1500.0 mm Less
Gesamtbreite 65.0 in 1670.0 mm Less

Vibrationssystem

Bandagenbreite 59.0 in 1500.0 mm Less
Bandagendurchmesser 44.0 in 1108.0 mm Less
Vibrationsauswahl Einzeln pro Bandage, nur vorn, nur hinten, beides Einzeln pro Bandage, nur vorn, nur hinten, beides Less
Exzentergewichtantrieb Direkthydraulik, automatischer Umkehrlüfter Direkthydraulik, automatischer Umkehrlüfter Less

Vibratoren-System

Frequenz 3200.0 V/m 53.3 Hz Less
Fliehkraft pro Bandage – Minimum 6744.0 lb 30.0 kN Less
Fliehkraft pro Bandage - Maximum 17310.0 lb 77.0 kN Less

Vibratory System

Nominal Amplitude - Low 0.01 in 0.25 mm Less
Nennamplitude - hoch 0.025 in 0.64 mm Less

Wartungsflüssigkeits-Füllmenge

Kraftstofftankinhalt 55.0 gal (US) 208.0 l Less
Wasser(sprüh)tank-Fassungsvermögen 196.0 gal (US) 742.0 l Less

Hervorragende Sicht und Steuerung

Verschiedene Vibrationssysteme

Cat®-Verdichtungskontrolle

Ruckfrei arbeitender Antriebsstrang

CB44B: ungeteilte Bandagen Sonderausrüstung

5-Amplituden-Vibrationssystem

Cat®-Verdichtungskontrolle

Kantenschneider

ROPS-(Rollover Protective Structure, Überrollschutz)/FOPS-(Falling Object Protective Structure, Steinschlagschutz)-Fahrerkabine

Geteilte Bandagen

Versetzte Zugvorrichtung

Wasserverteilermatten

Kokosmatten

Gefrierschutz-Kit für die Wasserberieselungsanlage

Xenon-Scheinwerfer

Rundumleuchte

Außenspiegel

Biologisch abbaubares Öl

Product Link

Beleuchtungspaket für die Bandagenkanten

Hochleistungskühlsystem

Luftgefederter Sitz mit Heizung