CD44B: ungeteilte Bandagen

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

Die Cat® CD44B ist eine 8 Tonnen schwere Walze mit 1500 mm (59") breiten Tandemvibrationswalzen. Sie eignet sich perfekt für verschiedene Asphaltgemische und andere körnige Materialien. Sie überzeugt mit ihrer hervorragenden Sicht auf die Arbeitsfläche und ihrer präzisen Bedienbarkeit, einem ruckfreien Antriebsstrang, einem vielseitigen Vibrationssystem, der Cat-Verdichtungskontrolle und der branchenführenden Berieselungsanlage.

Weights

Maßeinheiten:
Operating Weight 16314.0 lb 7400.0 kg Less
Einsatzgewicht mit Fahrerhaus 16314.0 lb 7400.0 kg Less

Gewichtsangaben

Einsatzgewicht an der hinteren Bandage mit ROPS/FOPS 7980.0 lb 3620.0 kg Less
Einsatzgewicht an der vorderen Bandage mit ROPS/FOPS 7892.0 lb 3580.0 kg Less
Operating Weight with ROPS/FOPS 15873.0 lb 7200.0 kg Less
Max. Gewicht an der vorderen Bandage 8201.0 lb 3720.0 kg Less
Max. Gewicht an der hinteren Bandage 8113.0 lb 3680.0 kg Less

Techn. Betriebsdaten

Standardverdichtungsbreite 59.0 in 1500.0 mm Less
Curb Clearance 26.0 in 663.0 mm Less
Wenderadius Bandagen-Innenkante 9.6 ft 2941.0 mm Less
Max. Verdichtungsbreite 65.0 in 1670.0 mm Less
Statische lineare Last 139.0 lb/in 24.8 kg/cm Less
Fahrgeschwindigkeit - Maximum 7.5 mile/h 12.0 km/h Less

Technische Betriebsdaten

Boden-freiheit 10.0 in 273.0 mm Less

Motor

Bruttoleistung 102.0 PS 75.0 kW Less
Bohrung 3.89 in 99.0 mm Less
Hub 4.33 in 110.0 mm Less
Engine Model Cat® C3.4B mit ACERT-Konzept Cat® C3.4B mit ACERT-Konzept Less

Dimensions

Länge über alles 166.0 in 4284.0 mm Less
Achsstand 123.0 in 3120.0 mm Less

Abmessungen

Höhe m. Überroll-/Steinschlagschutz 116.0 in 2940.0 mm Less
Verdichtungsbreite 59.0 in 1500.0 mm Less
Gesamtbreite 66.0 in 1664.0 mm Less

Vibrationssystem

Bandagenbreite 59.0 in 1500.0 mm Less
Bandagendurchmesser 44.0 in 1106.0 mm Less
Vibrationsauswahl Einzeln pro Bandage, nur vorn, nur hinten, beides Einzeln pro Bandage, nur vorn, nur hinten, beides Less
Exzentergewichtantrieb Direkthydraulik, automatischer Umkehrlüfter Direkthydraulik, automatischer Umkehrlüfter Less
Nennamplitude - niedrig 0.012 in 0.31 mm Less

Vibratoren-System

Frequenz 3800.0 V/m 63.3 Hz Less
Fliehkraft pro Bandage – Minimum 9712.0 lb 43.2 kN Less
Fliehkraft pro Bandage - Maximum 17602.0 lb 78.3 kN Less

Vibratory System

Nennamplitude - hoch 0.024 in 0.65 mm Less

Wartungsflüssigkeits-Füllmenge

Kraftstofftank-Fassungsvermögen 36.0 gal (US) 135.0 l Less
Wasser(sprüh)tank-Fassungsvermögen 159.0 gal (US) 600.0 l Less

Hervorragende Sicht und Steuerung

Cat®-Verdichtungskontrolle

Verschiedene Vibrationssysteme

Ruckfrei arbeitender Antriebsstrang

CD44B: ungeteilte Bandagen Sonderausrüstung

Cat®-Verdichtungskontrolle

Kantenschneider

ROPS-(Rollover Protective Structure, Überrollschutz)/FOPS-(Falling Object Protective Structure, Steinschlagschutz)-Fahrerkabine

Wasserverteilermatten

Kokosmatten

Gefrierschutz-Kit für die Wasserberieselungsanlage

Xenon-Scheinwerfer

Rundumleuchte

Außenspiegel

Biologisch abbaubares Öl

Product Link

Beleuchtungspaket für die Bandagenkanten

Hochleistungskühlsystem

Luftgefederter Sitz mit Heizung