CB54B - Geteilte Bandage

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

Die Cat® CB54B ist eine 10 Tonnen schwere Walze mit 1700 mm (67") breiten Tandemvibrationswalzen. Sie eignet sich perfekt für verschiedene Asphaltgemische und andere körnige Materialien. Sie überzeugt mit ihrer hervorragenden Sicht auf die Arbeitsfläche und ihrer präzisen Bedienbarkeit, einem ruckfreien Antriebsstrang, einem vielseitigen Vibrationssystem, der Cat-Verdichtungskontrolle und der branchenführenden Berieselungsanlage.

Weights

Maßeinheiten:
Operating Weight 23525.0 lb 10670.0 kg Less
Operating Weight with Cab 23525.0 lb 10670.0 kg Less

Gewichtsangaben

Einsatzgewicht an der hinteren Bandage mit ROPS/FOPS 11398.0 lb 5170.0 kg Less
Einsatzgewicht an der vorderen Bandage mit ROPS/FOPS 11552.0 lb 5240.0 kg Less
Max. Gewicht an der vorderen Bandage 11706.0 lb 5310.0 kg Less
Operating Weight with ROPS/FOPS 22950.0 lb 10410.0 kg Less
Max. Gewicht an der hinteren Bandage 11817.0 lb 5360.0 kg Less

Techn. Betriebsdaten

Standardverdichtungsbreite 67.0 in 1700.0 mm Less
Curb Clearance 37.0 in 934.0 mm Less
Turning Radius Inside Drum Edge 14.3 ft 4378.0 mm Less
Statische lineare Last 176.0 lb/in 31.2 kg/cm Less
Fahrgeschwindigkeit - Maximum 7.5 mile/h 12.0 km/h Less
Max. Verdichtungsbreite 73.0 in 1870.0 mm Less

Technische Betriebsdaten

Boden-freiheit 10.0 in 268.0 mm Less

Motor

Bruttoleistung 133.2 PS 98.0 kW Less
Bohrung 4.12 in 105.0 mm Less
Hub 5.0 in 127.0 mm Less
Engine Model Cat® C4.4 mit ACERT-Konzept Cat® C4.4 mit ACERT-Konzept Less

Dimensions

Länge über alles 177.0 in 4565.0 mm Less
Achsstand 130.0 in 3300.0 mm Less

Abmessungen

Höhe mit ROPS/FOPS 117.0 in 2982.0 mm Less
Verdichtungsbreite 67.0 in 1700.0 mm Less
Gesamtbreite 74.0 in 1872.0 mm Less

Vibrationssystem

Bandagenbreite 67.0 in 1700.0 mm Less
Bandagendurchmesser 47.0 in 1198.0 mm Less
Vibrationsauswahl Einzeln pro Bandage, nur vorn, nur hinten, beides Einzeln pro Bandage, nur vorn, nur hinten, beides Less
Exzentergewichtantrieb Direkthydraulik, automatischer Umkehrlüfter Direkthydraulik, automatischer Umkehrlüfter Less

Vibratoren-System

Frequenz 3200.0 V/m 53.3 Hz Less
Fliehkraft pro Bandage - Maximum 19491.0 lb 86.7 kN Less
Fliehkraft pro Bandage – Minimum 16973.0 lb 75.5 kN Less

Vibratory System

Nominal Amplitude - Low 0.013 in 0.33 mm Less
Nennamplitude - hoch 0.024 in 0.61 mm Less

Wartungsflüssigkeits-Füllmenge

Kraftstofftank-Fassungsvermögen 55.0 gal (US) 208.0 l Less
Wasser(sprüh)tank-Fassungsvermögen 221.0 gal (US) 837.0 l Less

Hervorragende Sicht und Steuerung

Vibrationssystem

Cat® Compaction Control

Ruckfrei arbeitender Antriebsstrang

CB54B - Geteilte Bandage Sonderausrüstung

Cat® Compaction Control

Kantenschneider

ROPS-/FOPS-Fahrerkabine

Versetzte Zugvorrichtung

Wasserverteilermatten

Kokosmatten

Gefrierschutz-Kit für die Wasserberieselungsanlage

Xenon-Scheinwerfer

Rundumleuchte

Außenspiegel

Biologisch abbaubares Öl

Product Link

Beleuchtungspaket für die Bandagenkanten

Hochleistungskühlsystem

Luftgefederter Sitz mit Heizung