CB44B - Geteilte Bandage

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

Die Cat® CB44B ist eine 8 Tonnen schwere Walze mit 1500 mm (59") breiten Tandemvibrationswalzen. Sie eignet sich perfekt für verschiedene Asphaltgemische und andere körnige Materialien. Sie überzeugt mit ihrer hervorragenden Sicht auf die Arbeitsfläche und ihrer präzisen Bedienbarkeit, einem ruckfreien Antriebsstrang, einem vielseitigen Vibrationssystem, der Cat-Verdichtungskontrolle und der branchenführenden Berieselungsanlage.

Weights

Maßeinheiten:
Einsatzgewicht 20569.0 lb 9330.0 kg Less
Einsatzgewicht mit Fahrerhaus 20569.0 lb 9330.0 kg Less

Gewichtsangaben

Einsatzgewicht an der hinteren Bandage mit ROPS/FOPS 10053.0 lb 4560.0 kg Less
Einsatzgewicht an der vorderen Bandage mit ROPS/FOPS 9855.0 lb 4470.0 kg Less
Max. Gewicht an der hinteren Bandage 10274.0 lb 4660.0 kg Less
Operating Weight with ROPS/FOPS 19908.0 lb 9030.0 kg Less
Max. Gewicht an der vorderen Bandage 10296.0 lb 4670.0 kg Less

Techn. Betriebsdaten

Standardverdichtungsbreite 59.0 in 1500.0 mm Less
Curb Clearance 35.0 in 898.0 mm Less
Wenderadius Bandagen-Innenkante 14.6 ft 4478.0 mm Less
Max. Verdichtungsbreite 65.0 in 1670.0 mm Less
Fahrgeschwindigkeit (max.) 7.5 mile/h 12.0 km/h Less
Statische lineare Last 174.0 lb/in 31.1 kg/cm Less

Technische Betriebsdaten

Boden-freiheit 9.0 in 226.0 mm Less

Motor

Bruttoleistung 102.0 PS 75.0 kW Less
Bohrung 3.98 in 99.0 mm Less
Hub 4.33 in 110.0 mm Less
Engine Model Cat® C3.4B mit ACERT-Konzept Cat® C3.4B mit ACERT-Konzept Less

Dimensions

Länge über alles 177.0 in 4565.0 mm Less
Achsstand 130.0 in 3300.0 mm Less

Abmessungen

Höhe m. Überroll-/Steinschlagschutz 117.0 in 2982.0 mm Less
Verdichtungsbreite 59.0 in 1500.0 mm Less
Gesamtbreite 65.0 in 1670.0 mm Less

Vibrationssystem

Bandagenbreite 59.0 in 1500.0 mm Less
Bandagendurchmesser 44.0 in 1108.0 mm Less
Vibrationsauswahl Einzeln pro Bandage, nur vorn, nur hinten, beides Einzeln pro Bandage, nur vorn, nur hinten, beides Less
Exzentergewichtantrieb Direkthydraulik, automatischer Umkehrlüfter Direkthydraulik, automatischer Umkehrlüfter Less

Vibratoren-System

Frequenz 3200.0 V/m 53.3 Hz Less
Fliehkraft pro Bandage - Maximum 16591.0 lb 73.8 kN Less
Fliehkraft pro Bandage – Minimum 13309.0 lb 59.2 kN Less

Vibratory System

Nominal Amplitude - Low 0.012 in 0.31 mm Less
Nennamplitude - hoch 0.024 in 0.62 mm Less

Wartungsflüssigkeits-Füllmenge

Kraftstofftank-Fassungsvermögen 55.0 gal (US) 208.0 l Less
Fassungsvermögen Wassertank (Berieselung) 196.0 gal (US) 742.0 l Less

Hervorragende Sicht und Steuerung

Vibrationssystem

Cat®-Verdichtungskontrolle

Ruckfrei arbeitender Antriebsstrang

CB44B - Geteilte Bandage Sonderausrüstung

Cat®-Verdichtungskontrolle

Kantenschneider

ROPS-(Rollover Protective Structure, Überrollschutz)/FOPS-(Falling Object Protective Structure, Steinschlagschutz)-Fahrerkabine

Versetzte Zugvorrichtung

Wasserverteilermatten

Kokosmatten

Gefrierschutz-Kit für die Wasserberieselungsanlage

Xenon-Scheinwerfer

Rundumleuchte

Außenspiegel

Biologisch abbaubares Öl

Product Link

Beleuchtungspaket für die Bandagenkanten

Hochleistungskühlsystem

Luftgefederter Sitz mit Heizung