CD44B - Geteilte Bandage

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

Die Cat® CD44B ist eine 8 Tonnen schwere Walze mit 1500 mm (59") breiten Tandemvibrationswalzen. Sie eignet sich perfekt für verschiedene Asphaltgemische und andere körnige Materialien. Sie überzeugt mit ihrer hervorragenden Sicht auf die Arbeitsfläche und ihrer präzisen Bedienbarkeit, einem ruckfreien Antriebsstrang, einem vielseitigen Vibrationssystem, der Cat-Verdichtungskontrolle und der branchenführenden Berieselungsanlage.

Weights

Maßeinheiten:
Einsatzgewicht 18497.0 lb 8390.0 kg Less
Einsatzgewicht mit Fahrerhaus 18497.0 lb 8390.0 kg Less

Gewichtsangaben

Einsatzgewicht an der hinteren Bandage mit ROPS/FOPS 8995.0 lb 4080.0 kg Less
Einsatzgewicht an der vorderen Bandage mit ROPS/FOPS 9061.0 lb 4110.0 kg Less
Einsatzgewicht mit Überroll-/Steinschlagschutz 18056.0 lb 8190.0 kg Less
Max. Gewicht an der hinteren Bandage 9281.0 lb 4210.0 kg Less
Max. Gewicht an der vorderen Bandage 9215.0 lb 4180.0 kg Less

Techn. Betriebsdaten

Standardverdichtungsbreite 59.0 in 1500.0 mm Less
Curb Clearance 26.0 in 663.0 mm Less
Turning Radius Inside Drum Edge 9.6 ft 2941.0 mm Less
Fahrgeschwindigkeit (max.) 7.5 mile/h 12.0 km/h Less
Max. Verdichtungsbreite 111.0 in 2820.0 mm Less
Statische lineare Last 156.0 lb/in 27.8 kg/cm Less

Technische Betriebsdaten

Boden-freiheit 10.0 in 273.0 mm Less

Motor

Bruttoleistung 102.0 PS 75.0 kW Less
Bohrung 3.89 in 99.0 mm Less
Hub 4.33 in 110.0 mm Less
Engine Model Cat® C3.4B mit ACERT-Konzept Cat® C3.4B mit ACERT-Konzept Less

Dimensions

Länge über alles 166.0 in 4284.0 mm Less

Abmessungen

Wheelbase 123.0 in 3120.0 mm Less
Höhe m. Überroll-/Steinschlagschutz 116.0 in 2940.0 mm Less
Verdichtungsbreite 59.0 in 1500.0 mm Less
Gesamtbreite 66.0 in 1664.0 mm Less

Vibrationssystem

Bandagenbreite 59.0 in 1500.0 mm Less
Bandagendurchmesser 44.0 in 1106.0 mm Less
Frequenz 3200.0 V/m 53.3 Hz Less
Vibrationsauswahl Einzeln pro Bandage, nur vorn, nur hinten, beides Einzeln pro Bandage, nur vorn, nur hinten, beides Less
Exzentergewichtantrieb Direkthydraulik, automatischer Umkehrlüfter Direkthydraulik, automatischer Umkehrlüfter Less
Nennamplitude - niedrig 0.012 in 0.31 mm Less

Vibratoren-System

Fliehkraft pro Bandage - Maximum 17602.0 lb 78.3 kN Less
Fliehkraft pro Bandage – Minimum 13309.0 lb 59.2 kN Less
Nennamplitude - groß 0.024 in 0.62 mm Less

Wartungsflüssigkeits-Füllmenge

Kraftstofftank-Fassungsvermögen 36.0 gal (US) 135.0 l Less
Fassungsvermögen Wassertank (Berieselung) 159.0 gal (US) 600.0 l Less

Hervorragende Sicht und Steuerung

Cat®-Verdichtungskontrolle

Verschiedene Vibrationssysteme

Ruckfrei arbeitender Antriebsstrang