CD54B: ungeteilte Bandagen

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

Die Cat® CD54B ist eine 10 Tonnen schwere Walze mit 1700 mm (67") breiten Tandemvibrationswalzen. Sie eignet sich perfekt für verschiedene Asphaltgemische und andere körnige Materialien. Sie überzeugt mit ihrer hervorragenden Sicht auf die Arbeitsfläche und ihrer präzisen Bedienbarkeit, einem ruckfreien Antriebsstrang, einem vielseitigen Vibrationssystem, der Cat-Verdichtungskontrolle und der branchenführenden Berieselungsanlage.

Weights

Maßeinheiten:
Einsatzgewicht 19908.0 lb 9030.0 kg Less
Einsatzgewicht mit Fahrerhaus 19908.0 lb 9030.0 kg Less

Gewichtsangaben

Einsatzgewicht an der hinteren Bandage mit ROPS/FOPS 9678.0 lb 4390.0 kg Less
Einsatzgewicht an der vorderen Bandage mit ROPS/FOPS 9656.0 lb 4380.0 kg Less
Max. Gewicht an der hinteren Bandage 9921.0 lb 4500.0 kg Less
Max. Gewicht an der vorderen Bandage 9987.0 lb 4530.0 kg Less
Einsatzgewicht mit Überroll-/Steinschlagschutz 15873.0 lb 8770.0 kg Less

Techn. Betriebsdaten

Standardverdichtungsbreite 67.0 in 1700.0 mm Less
Curb Clearance 31.0 in 808.0 mm Less
Wenderadius Bandagen-Innenkante 9.3 ft 2841.0 mm Less
Fahrgeschwindigkeit (max.) 7.5 mile/h 12.0 km/h Less
Max. Verdichtungsbreite 118.0 in 3020.0 mm Less
Statische lineare Last 149.0 lb/in 26.6 kg/cm Less

Technische Betriebsdaten

Boden-freiheit 10.0 in 272.0 mm Less

Motor

Gross Power 102.0 PS 75.0 kW Less
Bohrung 3.89 in 99.0 mm Less
Hub 4.33 in 110.0 mm Less
Engine Model Cat® C3.4B mit ACERT-Konzept Cat® C3.4B mit ACERT-Konzept Less

Dimensions

Länge über alles 166.0 in 4322.0 mm Less

Abmessungen

Wheelbase 123.0 in 3120.0 mm Less
Höhe mit ROPS/FOPS 116.0 in 2990.0 mm Less
Verdichtungsbreite 67.0 in 1700.0 mm Less
Gesamtbreite 66.0 in 1874.0 mm Less

Vibrationssystem

Bandagenbreite 67.0 in 1700.0 mm Less
Bandagendurchmesser 47.0 in 1202.0 mm Less
Vibrationsauswahl Einzeln pro Bandage, nur vorn, nur hinten, beides Einzeln pro Bandage, nur vorn, nur hinten, beides Less
Exzentergewichtantrieb Direkthydraulik, automatischer Umkehrlüfter Direkthydraulik, automatischer Umkehrlüfter Less
Nennamplitude - niedrig 0.013 in 0.32 mm Less

Vibratoren-System

Frequenz 3200.0 V/m 53.3 Hz Less
Fliehkraft pro Bandage - Maximum 19491.0 lb 86.7 kN Less
Nennamplitude - groß 0.026 in 0.82 mm Less
Fliehkraft pro Bandage – Minimum 16973.0 lb 75.5 kN Less

Wartungsflüssigkeits-Füllmenge

Kraftstofftank-Fassungsvermögen 50.0 gal (US) 191.0 l Less
Wasser(sprüh)tank-Fassungsvermögen 198.0 gal (US) 750.0 l Less

Hervorragende Sicht und Steuerung

Cat®-Verdichtungskontrolle

Verschiedene Vibrationssysteme

Ruckfrei arbeitender Antriebsstrang

CD54B: ungeteilte Bandagen Sonderausrüstung

Cat®-Verdichtungskontrolle

Kantenschneider

ROPS-(Rollover Protective Structure, Überrollschutz)/FOPS-(Falling Object Protective Structure, Steinschlagschutz)-Fahrerkabine

Wasserverteilermatten

Kokosmatten

Gefrierschutz-Kit für die Wasserberieselungsanlage

Xenon-Scheinwerfer

Rundumleuchte

Außenspiegel

Biologisch abbaubares Öl

Product Link

Beleuchtungspaket für die Bandagenkanten

Hochleistungskühlsystem

Luftgefederter Sitz mit Heizung