CD54B - Geteilte Bandage

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

Die Cat® CD54B ist eine 10 Tonnen schwere Walze mit 1700 mm (67") breiten Tandemvibrationswalzen. Sie eignet sich perfekt für verschiedene Asphaltgemische und andere körnige Materialien. Sie überzeugt mit ihrer hervorragenden Sicht auf die Arbeitsfläche und ihrer präzisen Bedienbarkeit, einem ruckfreien Antriebsstrang, einem vielseitigen Vibrationssystem, der Cat-Verdichtungskontrolle und der branchenführenden Berieselungsanlage.

Weights

Maßeinheiten:
Einsatzgewicht 22311.0 lb 10120.0 kg Less
Einsatzgewicht mit Fahrerhaus 22311.0 lb 10120.0 kg Less

Gewichtsangaben

Einsatzgewicht an der hinteren Bandage mit ROPS/FOPS 10736.0 lb 4870.0 kg Less
Einsatzgewicht an der vorderen Bandage mit ROPS/FOPS 11001.0 lb 4990.0 kg Less
Einsatzgewicht mit Überroll-/Steinschlagschutz 21738.0 lb 9860.0 kg Less
Max. Gewicht an der hinteren Bandage 11265.0 lb 5110.0 kg Less
Max. Gewicht an der vorderen Bandage 11045.0 lb 5010.0 kg Less

Techn. Betriebsdaten

Standardverdichtungsbreite 67.0 in 1700.0 mm Less
Curb Clearance 31.0 in 808.0 mm Less
Turning Radius Inside Drum Edge 9.6 ft 2941.0 mm Less
Fahrgeschwindigkeit (max.) 7.5 mile/h 12.0 km/h Less
Max. Verdichtungsbreite 118.0 in 3020.0 mm Less
Statische lineare Last 165.0 lb/in 30.0 kg/cm Less

Technische Betriebsdaten

Boden-freiheit 10.0 in 272.0 mm Less

Motor

Bruttoleistung 102.0 PS 75.0 kW Less
Bohrung 3.89 in 99.0 mm Less
Hub 4.33 in 110.0 mm Less
Engine Model Cat® C3.4B mit ACERT-Konzept Cat® C3.4B mit ACERT-Konzept Less

Dimensions

Länge über alles 170.0 in 4322.0 mm Less

Abmessungen

Wheelbase 123.0 in 3120.0 mm Less
Höhe m. Überroll-/Steinschlagschutz 118.0 in 2990.0 mm Less
Verdichtungsbreite 67.0 in 1700.0 mm Less
Gesamtbreite 74.0 in 1874.0 mm Less

Vibrationssystem

Bandagenbreite 67.0 in 1700.0 mm Less
Bandagendurchmesser 47.0 in 1202.0 mm Less
Frequenz 3200.0 V/m 53.3 Hz Less
Vibrationsauswahl Einzeln pro Bandage, nur vorn, nur hinten, beides Einzeln pro Bandage, nur vorn, nur hinten, beides Less
Exzentergewichtantrieb Direkthydraulik, automatischer Umkehrlüfter Direkthydraulik, automatischer Umkehrlüfter Less
Nennamplitude - niedrig 0.013 in 0.32 mm Less

Vibratoren-System

Fliehkraft pro Bandage - Maximum 17602.0 lb 78.3 kN Less
Fliehkraft pro Bandage – Minimum 16973.0 lb 75.5 kN Less
Nennamplitude - groß 0.026 in 0.82 mm Less

Wartungsflüssigkeits-Füllmenge

Kraftstofftank-Fassungsvermögen 50.0 gal (US) 191.0 l Less
Fassungsvermögen Wassertank (Berieselung) 198.0 gal (US) 750.0 l Less

Hervorragende Sicht und Steuerung

Cat® Compaction Control

Verschiedene Vibrationssysteme

Ruckfrei arbeitender Antriebsstrang