CB22B

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

Die CB22B ist eine 2,5-Tonnen-Maschine mit 1000 mm (39") breiten Bandagen.

Weights

Maßeinheiten:
Einsatzgewicht 5629.0 lb 2553.0 kg Less

Gewichtsangaben

Max. Gewicht an der hinteren Bandage 2960.0 lb 1342.0 kg Less
Max. Gewicht an der vorderen Bandage 2669.0 lb 1211.0 kg Less

Techn. Betriebsdaten

Standardverdichtungsbreite 39.0 in 1000.0 mm Less
Curb Clearance 20.0 in 500.0 mm Less
Turning Radius Inside Drum Edge 8.75 ft 2670.0 mm Less
Fahrgeschwindigkeit (max.) 7.5 mile/h 12.0 km/h Less
Statische lineare Last 72.0 lb/in 12.8 kg/cm Less

Technische Betriebsdaten

Boden-freiheit 11.0 in 285.0 mm Less

Motor

Bruttoleistung 32.7 PS 24.4 kW Less
Engine Model C1.5 C1.5 Less

Dimensions

Länge über alles 101.0 in 2575.0 mm Less

Abmessungen

Wheelbase 71.0 in 1800.0 mm Less
Gesamtbreite 44.0 in 1112.0 mm Less
Bandagen-breite 39.0 in 1000.0 mm Less
Bandagendurchmesser 28.0 in 720.0 mm Less
Max. Maschinenhöhe 102.0 in 2595.0 mm Less

Vibratoren-System

Fliehkraft pro Bandage - Maximum 6475.0 lb 28.8 kN Less
Fliehkraft pro Bandage – Minimum 2878.0 lb 12.8 kN Less
Frequenz 63/55/42 Hz (3780/3300/2520 vpm) 63/55/42 Hz (3780/3300/2520 vpm) Less
Nennamplitude - groß 0.021 in 0.525 mm Less

Wartungsflüssigkeits-Füllmenge

Kraftstofftank-Fassungsvermögen 17.0 gal (US) 63.5 l Less
Fassungsvermögen Wassertank (Berieselung) 62.0 gal (US) 235.0 l Less

Einfache Bedienung

Effiziente Verdichtungsleistung

Die in seiner Klasse beste Wasserberieselungsanlage

Optimierte Leistung

Ideal als Mietmaschine