CB24B

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

Die CB24B ist eine 3-Tonnen-Maschine mit 1200 mm (47") breiten Bandagen.

Weights

Maßeinheiten:
Einsatzgewicht 6003.0 lb 2723.0 kg Less

Gewichtsangaben

Max. Gewicht an der vorderen Bandage 2857.0 lb 1296.0 kg Less
Max. Gewicht an der hinteren Bandage 3147.0 lb 1427.0 kg Less

Techn. Betriebsdaten

Standardverdichtungsbreite 47.0 in 1200.0 mm Less
Curb Clearance 20.0 in 500.0 mm Less
Wenderadius Bandagen-Innenkante 8.0 ft 2470.0 mm Less
Statische lineare Last 63.0 lb/in 11.3 kg/cm Less
Fahrgeschwindigkeit - Maximum 7.5 mile/h 12.0 km/h Less

Technische Betriebsdaten

Boden-freiheit 11.0 in 285.0 mm Less

Motor

Bruttoleistung 32.7 PS 24.4 kW Less
Motortyp C1.5 C1.5 Less

Dimensions

Länge über alles 101.0 in 2575.0 mm Less
Achsstand 71.0 in 1800.0 mm Less

Abmessungen

Gesamtbreite 52.0 in 1312.0 mm Less
Trommelbreite 47.0 in 1200.0 mm Less
Bandagendurchmesser 28.0 in 720.0 mm Less
Max. Maschinenhöhe 106.0 in 2700.0 mm Less

Vibratoren-System

Fliehkraft pro Bandage - Maximum 7374.0 lb 32.8 kN Less
Fliehkraft pro Bandage – Minimum 3282.0 lb 14.6 kN Less
Frequenz 63/55/42 Hz (3780/3300/2520 vpm) 63/55/42 Hz (3780/3300/2520 vpm) Less

Vibratory System

Nennamplitude - hoch 0.021 in 0.525 mm Less

Wartungsflüssigkeits-Füllmenge

Kraftstofftankinhalt 17.0 gal (US) 63.5 l Less
Fassungsvermögen Wassertank (Berieselung) 62.0 gal (US) 235.0 l Less

Einfache Bedienung

Effiziente Verdichtungsleistung

Die in seiner Klasse beste Wasserberieselungsanlage

Optimierte Leistung

Ideal als Mietmaschine

CB24B Sonderausrüstung

Frostschutz-System

Ballast

Elektrischer Hauptschalter

Bio-Hydrauliköl

Klappbares Schutzdach

Festes Schutzdach

Doppelte Antriebshebel

Ungefederter Sitz

Product Link

Feststehender Überrollschutz (ROPS, Rollover Protective Structure)

Klappbarer Überrollschutz

Sitz mit Fahrersitzbelegungsschalter

Schiebesitz

Antriebsschlupfregelung