CB24B XT

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

Die CB24B XT ist eine 3,5-Tonnen-Maschine mit 1200 mm (47") breiten Bandagen.

Weights

Maßeinheiten:
Einsatzgewicht 6885.0 lb 3123.0 kg Less

Gewichtsangaben

Max. Gewicht an der hinteren Bandage 3588.0 lb 1627.0 kg Less
Max. Gewicht an der vorderen Bandage 3298.0 lb 1496.0 kg Less

Techn. Betriebsdaten

Standardverdichtungsbreite 47.0 in 1200.0 mm Less
Curb Clearance 20.0 in 500.0 mm Less
Turning Radius Inside Drum Edge 8.0 ft 2470.0 mm Less
Statische lineare Last 73.0 lb/in 13.0 kg/cm Less
Fahrgeschwindigkeit (max.) 7.5 mile/h 12.0 km/h Less

Technische Betriebsdaten

Boden-freiheit 11.0 in 285.0 mm Less

Motor

Bruttoleistung 32.7 PS 24.4 kW Less
Engine Model C1.5 C1.5 Less

Dimensions

Länge über alles 101.0 in 2575.0 mm Less

Abmessungen

Wheelbase 71.0 in 1800.0 mm Less
Gesamtbreite 52.0 in 1312.0 mm Less
Trommelbreite 47.0 in 1200.0 mm Less
Bandagendurchmesser 28.0 in 720.0 mm Less
Max. Maschinenhöhe 106.0 in 2700.0 mm Less

Vibratoren-System

Fliehkraft pro Bandage - Maximum 7374.0 lb 32.8 kN Less
Frequenz 63/55/42 Hz (3780/3300/2520 vpm) 63/55/42 Hz (3780/3300/2520 vpm) Less
Fliehkraft pro Bandage – Minimum 3282.0 lb 14.6 kN Less

Vibratory System

Nennamplitude - hoch 0.021 in 0.525 mm Less

Wartungsflüssigkeits-Füllmenge

Kraftstofftank-Fassungsvermögen 17.0 gal (US) 63.5 l Less
Wasser(sprüh)tank-Fassungsvermögen 62.0 gal (US) 235.0 l Less

Einfache Bedienung

Effiziente Verdichtungsleistung

Die in seiner Klasse beste Wasserberieselungsanlage

Optimierte Leistung

Ideal als Mietmaschine

CB24B XT Sonderausrüstung

Frostschutz-System

Elektrischer Hauptschalter

Bio-Hydrauliköl

Klappbares Schutzdach

Festes Schutzdach

Doppelte Antriebshebel

Ungefederter Sitz

Product Link

Feststehender Überrollschutz (ROPS, Rollover Protective Structure)

Klappbarer Überrollschutz

Sitz mit Fahrersitzbelegungsschalter

Schiebesitz

Antriebsschlupfregelung