CB32B

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

Die CB32B ist eine 3- bis 3,5-Tonnen-Maschine mit 1300 mm (51") breiten Bandagen.

Weights

Maßeinheiten:
Einsatzgewicht 6190.0 lb 2808.0 kg Less

Gewichtsangaben

Max. Gewicht an der hinteren Bandage 3239.0 lb 1470.0 kg Less
Max. Gewicht an der vorderen Bandage 2950.0 lb 1338.0 kg Less

Techn. Betriebsdaten

Standardverdichtungsbreite 51.0 in 1300.0 mm Less
Curb Clearance 20.0 in 500.0 mm Less
Turning Radius Inside Drum Edge 7.8 ft 2370.0 mm Less
Fahrgeschwindigkeit (max.) 7.5 mile/h 12.0 km/h Less
Statische lineare Last 69.0 lb/in 12.3 kg/cm Less

Technische Betriebsdaten

Boden-freiheit 11.0 in 285.0 mm Less

Motor

Bruttoleistung 32.7 PS 24.4 kW Less
Engine Model C1.5 C1.5 Less

Dimensions

Länge über alles 101.0 in 2575.0 mm Less

Abmessungen

Wheelbase 71.0 in 1800.0 mm Less
Gesamtbreite 56.0 in 1412.0 mm Less
Bandagen-breite 51.0 in 1300.0 mm Less
Bandagendurchmesser 28.0 in 720.0 mm Less
Max. Maschinenhöhe 106.0 in 2700.0 mm Less

Vibratoren-System

Fliehkraft pro Bandage - Maximum 7823.0 lb 34.8 kN Less
Fliehkraft pro Bandage – Minimum 3485.0 lb 15.5 kN Less
Frequenz 63/55/42 Hz (3780/3300/2520 vpm) 63/55/42 Hz (3780/3300/2520 vpm) Less
Nennamplitude - groß 0.021 in 0.525 mm Less

Wartungsflüssigkeits-Füllmenge

Kraftstofftank-Fassungsvermögen 17.0 gal (US) 63.5 l Less
Fassungsvermögen Wassertank (Berieselung) 62.0 gal (US) 235.0 l Less

Einfache Bedienung

Effiziente Verdichtungsleistung

Die in seiner Klasse beste Wasserberieselungsanlage

Optimierte Leistung

Ideal als Mietmaschine