CC24B

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

Die CC24B ist eine 3-Tonnen-Maschine mit einer 1200 mm (47") breiten Vorderbandage und 4 Hinterrädern.

Gewichte

Maßeinheiten:
Einsatzgewicht 5380.0 lb 2441.0 kg Less

Gewichtsangaben

Max. Gewicht an der hinteren Bandage 2524.0 lb 1145.0 kg Less
Max. Gewicht an der vorderen Bandage 2857.0 lb 1296.0 kg Less

Betriebsdaten

Standardverdichtungsbreite 47.0 in 1200.0 mm Less
Curb Clearance 20.0 in 500.0 mm Less
Wenderadius Bandagen-Innenkante 8.0 ft 2475.0 mm Less

Techn. Betriebsdaten

Boden-freiheit 11.0 in 285.0 mm Less
Fahrgeschwindigkeit (max.) 6.5 mile/h 10.5 km/h Less
Statische lineare Last 57.0 lb/in 10.2 kg/cm Less

Engine

Gross Power 32.7 PS 24.4 kW Less
Engine Model C1.5 C1.5 Less

Abmessungen

Länge über alles 101.0 in 2575.0 mm Less
Achsstand 71.0 in 1800.0 mm Less
Gesamtbreite 52.0 in 1312.0 mm Less
Bandagen-breite 47.0 in 1200.0 mm Less
Bandagendurchmesser 28.0 in 720.0 mm Less
Max. Maschinenhöhe 106.0 in 2700.0 mm Less

Vibrationssystem

Fliehkraft pro Bandage - Maximum 7378.0 lb 32.8 kN Less
Fliehkraft pro Bandage – Minimum 3282.0 lb 14.6 kN Less
Frequenz 63/55/42 Hz (3780/3300/2520 vpm) 63/55/42 Hz (3780/3300/2520 vpm) Less
Nennamplitude - hoch 0.021 in 0.525 mm Less

Wartungsflüssigkeits-Füllmenge

Kraftstofftank-Fassungsvermögen 17.0 gal (US) 63.5 l Less

Füllmengen

Fassungsvermögen Wassertank (Berieselung) 52.0 gal (US) 195.0 l Less

Einfache Bedienung

Effiziente Verdichtungsleistung

Die in seiner Klasse beste Wasserberieselungsanlage

Optimierte Leistung

Ideal als Mietmaschine