Gewichte
Einsatzgewicht | 7446 lb 3378 kg |
Maximalgewicht an Vorderbandage | 3974 lb 1803 kg |
Maximalgewicht an Hinterrädern | 3472 lb 1575 kg |
Maximalgewicht an Hinterbandage | 3147 lb 1427 kg |
Anmelden
Willkommen! Melden Sie sich an, um Ihre Nutzungserfahrung von Cat.com zu personalisieren.
Wenn Sie bereits über ein bestehendes Konto bei einer anderen Cat-App verfügen, können Sie sich damit auch hier anmelden.
Jetzt registrieren
Ein Konto. Alles von Cat.
Mit Ihrem Caterpillar-Konto können Sie sich bei ausgewählten Services und Anwendungen anmelden, die von uns angeboten werden. Erwerben Sie Ersatzteile und Maschinen online, managen Sie Ihre Flotte, werden Sie mobil und vieles mehr.
Kontoinformationen
Website-Einstellungen
Sicherheit
Wichtige Spezifikationen
Die CC34B ist eine 3-Tonnen-Maschine mit einer 1200 mm (47") breiten Bandage und 4 Luftreifen hinten.
Einsatzgewicht | 7446 lb 3378 kg |
Maximalgewicht an Vorderbandage | 3974 lb 1803 kg |
Maximalgewicht an Hinterrädern | 3472 lb 1575 kg |
Maximalgewicht an Hinterbandage | 3147 lb 1427 kg |
Standardverdichtungsbreite | 51 " 1300 mm |
Bordsteinfreiheit | 20 " 520 mm |
Wenderadius – innere Bandagenkante | 9.6 ' 2937 mm |
Bodenfreiheit | 11 " 284 mm |
Statische Linienlast | 73 lb/in 13 kg/cm |
Fahrgeschwindigkeit – Maximum | 7.5 mile/h 12 km/h |
Bruttoleistung | 49.1 HP 36.6 kW |
Motormodell | C2.2 C2.2 |
Gesamtlänge | 113 " 2859 mm |
Radstand | 81 " 2050 mm |
Gesamtbreite | 55 " 1400 mm |
Bandagendurchmesser | 32 " 800 mm |
Bandagenbreite | 51 " 1300 mm |
Max. Maschinenhöhe | 109 " 2765 mm |
Frequenz | 55/48 Hz (3300/2880 vpm) 55/48 Hz (3300/2880 vpm) |
Fliehkraft pro Bandage – Maximum | 7104 lb 31.6 kN |
Fliehkraft pro Bandage – Minimum | 5418 lb 24.1 kN |
Nennamplitude – hoch | 0.02 " 0.5 mm |
Kraftstofftankinhalt | 24 Gall. (US) 90.7 l |
Tankinhalt Wasserbehälter (Berieselung) | 64 Gall. (US) 241 l |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELSVollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.
Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.
Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.
Rufen Sie Ihre Flottendaten mit VisionLink online ab, und nutzen Sie sie für fundierte Entscheidungen, mit denen Sie die Produktivität steigern, die Kosten senken, die Wartung vereinfachen und die Sicherheit am Einsatzort erhöhen. Mit unterschiedlichen Abonnementoptionen kann Ihr Cat-Händler genau das konfigurieren, was Sie benötigen, um Ihre Flotte zu optimieren und zusätzliche Gewinne zu ermöglichen.
Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.
Rufen Sie Ihre Flottendaten mit VisionLink online ab, und nutzen Sie sie für fundierte Entscheidungen, mit denen Sie die Produktivität steigern, die Kosten senken, die Wartung vereinfachen und die Sicherheit am Einsatzort erhöhen. Mit unterschiedlichen Abonnementoptionen kann Ihr Cat-Händler genau das konfigurieren, was Sie benötigen, um Ihre Flotte zu optimieren und zusätzliche Gewinne zu ermöglichen.