CB64B

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

Die CB64B ist eine 12-Tonnen-Vibrationswalze mit 2000 mm (79") breiten Bandagen. Dieses hoch produktive Modell bietet eine hervorragende Deckendichte, gute Sicht und hohen Komfort, einen geringen Kraftstoffverbrauch dank Eco-Modus sowie eine branchenführende Wasserberieselungsanlage. Dieses Modell kann mit Cat-Verdichtungskontrolle ausgestattet werden, die eine Temperatur-Übersichtsfunktion und eine Darstellung der Zahl der Übergänge sowie "Maschine-zu-Maschine"-Kommunikation für effizientere Leistung bietet.

Gewichtsangaben

Maßeinheiten:
Standardmäßiges Einsatzgewicht 26852.0 lb 12180.0 kg Less
Maximales Einsatzgewicht 30380.0 lb 13780.0 kg Less
Statische Linienlast 168.0 lb/in 30.0 kg/cm Less

Betriebsdaten

Standardverdichtungsbreite 79.0 in 2000.0 mm Less
Curb Clearance 28.0 in 723.0 mm Less
Bandagenversatz 6.0 in 170.0 mm Less
Max. Verdichtungsbreite 85.0 in 2170.0 mm Less

Techn. Betriebsdaten

Boden-freiheit 11.5 in 292.0 mm Less

Engine

Gross Power 142.0 PS 106.0 kW Less
Engine Model Cat® C4.4 mit ACERT-Konzept Cat® C4.4 mit ACERT-Konzept Less

Fahrgeschwindigkeit

Hoch 8.0 mile/h 13.0 km/h Less
Niedrig 4.5 mile/h 7.0 km/h Less

Abmessungen

Länge über alles 15.5 ft 4742.0 mm Less
Achsstand 11.25 ft 3450.0 mm Less
Höhe m. Überroll-/Steinschlagschutz 10.0 ft 3068.0 mm Less
Gesamtbreite 92.0 in 2325.0 mm Less

Vibrationssystem

Vibrationsauswahl Einzeln pro Bandage, nur vorn, nur hinten, beides Einzeln pro Bandage, nur vorn, nur hinten, beides Less
Fliehkraft pro Bandage - Maximum 24728.0 lb 110.0 kN Less
Fliehkraft pro Bandage – Minimum 7800.0 lb 34.7 kN Less
Maximale Amplitude 0.038 in 0.96 mm Less
Maximale Frequenz 2520.0 V/m 42.0 Hz Less
Minimale Amplitude 0.01 in 0.3 mm Less
Minimale Frequenz 2520.0 V/m 42.0 Hz Less

Wartungsflüssigkeits-Füllmenge

Kraftstofftank-Fassungsvermögen 66.0 gal (US) 250.0 l Less

Füllmengen

Fassungsvermögen Wassertank (Berieselung) 264.0 gal (US) 1000.0 l Less

Hervorragende Sicht und Steuerung

Verschiedene Vibrationssysteme

Cat-Verdichtungskontrolle

Ruckfrei arbeitender Antriebsstrang