Gewichte
Einsatzgewicht – an der hinteren Bandage mit ROPS (Rollover Protective Structure, Überrollschutz)/FOPS (Falling Object Protective Structure, Steinschlagschutz) | 27869 lb 12641 kg |
Einsatzgewicht– mit offenem Fahrstand mit ROPS/FOPS-Schutzdach | 12487 lb 27529 kg |
Gewicht – Bandage mit ROPS/FOPS | 14026 lb 6365 kg |
Gewicht – Bandage mit offenem Fahrstand mit Schutzdach (ROPS/FOPS) | 16971 lb 7698 kg |