Gewichte
Einsatzgewicht – an der hinteren Bandage mit ROPS (Rollover Protective Structure, Überrollschutz)/FOPS (Falling Object Protective Structure, Steinschlagschutz) | 26956 lb 12227 kg |
Gewicht – Bandage mit ROPS/FOPS | 14447 lb 6553 kg |
Anmelden
Willkommen! Melden Sie sich an, um Ihre Nutzungserfahrung von Cat.com zu personalisieren.
Wenn Sie bereits über ein bestehendes Konto bei einer anderen Cat-App verfügen, können Sie sich damit auch hier anmelden.
Jetzt registrieren
Ein Konto. Alles von Cat.
Mit Ihrem Caterpillar-Konto können Sie sich bei ausgewählten Services und Anwendungen anmelden, die von uns angeboten werden. Erwerben Sie Ersatzteile und Maschinen online, managen Sie Ihre Flotte, werden Sie mobil und vieles mehr.
Kontoinformationen
Website-Einstellungen
Sicherheit
Wichtige Spezifikationen
Der CP56B mit Cat®-Motor C4.4 bietet außergewöhnliche Leistung für Einsätze auf bindigen und schwach bindigen Böden.
Der Eco-Modus sorgt für bis zu 15 % Kraftstoffeinsparung, die exklusive Konstruktion des Vibrationssystems mit Kapselgehäusen bietet ein Serviceintervall von 3 Jahren/3000 Stunden, und das wartungsfreie Knickgelenk weist dauergeschmierte Lager auf.
Durch die bordeigene Verdichtungsmessung mittels der exklusiven MDP-Technologie ist der Bediener nicht mehr auf Vermutungen angewiesen, und mit skalierbaren Lösungen, darunter Kartierung und Direktkommunikation zwischen Maschinen, können Sie den Einsatzort vernetzen.
Die Sicht wird durch die neue Rückfahrkamera verbessert, die neigbare Lenksäule bietet dem Bediener größere Flexibilität, und die integrierte hinterleuchtete Displaykonsole dreht sich mit dem Sitz.
Einsatzgewicht – an der hinteren Bandage mit ROPS (Rollover Protective Structure, Überrollschutz)/FOPS (Falling Object Protective Structure, Steinschlagschutz) | 26956 lb 12227 kg |
Gewicht – Bandage mit ROPS/FOPS | 14447 lb 6553 kg |
Verdichtungsbreite | 84 in 2134 mm |
Bordsteinfreiheit | 19.7 in 500 mm |
Bodenfreiheit | 17.8 in 452 mm |
Fahrgeschwindigkeit – Maximum | 7 mile/h 11.4 km/h |
Wenderadius – innere Bandagenkante | 12.1 ft 3.7 m |
Bruttoleistung | 156.9 HP 117 kW |
Motormodell | Cat C4.4 Cat C4.4 |
Nettoleistung – ISO 9249 | 130.6 HP 97.4 kW |
Nettoleistung – SAE J1349 | 129.9 HP 96.9 kW |
Hub | 5 in 127 mm |
Bohrung | 4.1 in 105 mm |
Gesamtlänge | 19.2 ft 5.9 m |
Gesamtlänge – mit Sonderschar | 21 ft 6.4 m |
Gesamtbreite | 7.5 ft 2.3 m |
Gesamtbreite – mit Sonderschar | 8.2 ft 2.5 m |
Höhe – mit ROPS/FOPS oder Fahrerkabine | 10.2 ft 3.1 m |
Bandagendurchmesser | 61 in 1549 mm |
Trommelbreite | 84 in 2134 mm |
Höhe des optionalen Schilds | 27.1 in 688 mm |
Radstand | 9.5 ft 2.9 m |
Fliehkraft – Maximum | 67600 lb 301 kN |
Fliehkraft pro Bandage – Minimum | 31670 lb 141 kN |
Nennamplitude – hoch | 0.083 in 2.1 mm |
Nennamplitude – niedrig | 0.039 in 0.98 mm |
Schwingungsfrequenz – Standard | 30,5 Hz (1830 vpm) 30,5 Hz (1830 vpm) |
Bereich für optionale Frequenzverstellung | 23,3–30,5 Hz (1400–1830 vpm) 23,3–30,5 Hz (1400–1830 vpm) |
Kraftstofftankinhalt | 64 gal (US) 242 l |
Reifen | 23,1 x 26 23,1 x 26 |
Vollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.