Walzenzug CP68B

Walzenzüge CP68B

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Einsatzgewicht – an der hinteren Bandage mit ROPS (Rollover Protective Structure, Überrollschutz)/FOPS (Falling Object Protective Structure, Steinschlagschutz)
32529 lb
14755 kg
Verdichtungsbreite
84 "
2134 mm
Bruttoleistung
156.9 HP
117 kW

Übersicht

Vielseitigkeit und Produktivität

Der CP68B sorgt für hervorragende Leistung bei der Verdichtung bindiger und schwach bindiger Böden.

Vorteile

Niedrigere Betriebskosten

Der Eco-Modus sorgt für bis zu 15% Kraftstoffeinsparung, die exklusive Konstruktion des Vibrationssystems mit Kapselgehäusen bietet ein Serviceintervall von 3Jahren/3000 Stunden, und das wartungsfreie Knickgelenk weist dauergeschmierte Lager auf.

Um bis zu 50 % effizienter

Durch die bordeigene Verdichtungsmessung mittels der exklusiven MDP-Technologie ist der Bediener nicht mehr auf Vermutungen angewiesen, und mit skalierbaren Lösungen, darunter Kartierung und Direktkommunikation zwischen Maschinen, können Sie den Einsatzort vernetzen.

Höherer Fahrerkomfort

Die Sicht wird durch die neue Rückfahrkamera verbessert, die neigbare Lenksäule bietet dem Bediener größere Flexibilität, und die integrierte hinterleuchtete Displaykonsole dreht sich mit dem Sitz.

Produktspezifikationen für CP68B

Einsatzgewicht – an der hinteren Bandage mit ROPS (Rollover Protective Structure, Überrollschutz)/FOPS (Falling Object Protective Structure, Steinschlagschutz) 32529 lb 14755 kg
Gewicht – Bandage mit ROPS/FOPS 34039 lb 15440 kg
Verdichtungsbreite 84 " 2134 mm
Bordsteinfreiheit 19.6 " 497 mm
Bandagenbreite 84 " 2134 mm
Bodenfreiheit 17.5 " 445 mm
Fahrgeschwindigkeit – Maximum 7 mile/h 11.4 km/h
Wenderadius – innere Bandagenkante 12.1 ft 3.7 m
Bruttoleistung 156.9 HP 117 kW
Motormodell Cat C4.4 Cat C4.4
Nettoleistung – ISO 9249 130.6 HP 97.4 kW
Nettoleistung – SAE J1349 129.9 HP 96.9 kW
Hub 5 " 127 mm
Bohrung 4.1 " 105 mm
Gesamtlänge 19.9 ft 6.1 m
Gesamtlänge – mit Sonderschar 21.5 ft 6.6 m
Gesamtbreite 7.7 ft 2.3 m
Gesamtbreite – mit Sonderschar 8.2 ft 2.5 m
Höhe – mit ROPS/FOPS oder Fahrerkabine 10.2 ft 3.1 m
Bandagenbreite 84 " 2134 mm
Bandagendurchmesser – über Stampffüße 61 " 1549 mm
Radstand 9.5 ft 2.9 m
Höhe des optionalen Schilds 27.1 " 688 mm
Fliehkraft – Maximum 67600 lb 301 kN
Fliehkraft pro Bandage – Minimum 31670 lb 141 kN
Nennamplitude – hoch 0.083 " 2.1 mm
Nennamplitude – niedrig 0.039 " 0.98 mm
Bereich für optionale Frequenzverstellung 23,3–30,5 Hz (1400–1830 vpm) 23,3–30,5 Hz (1400–1830 vpm)
Schwingungsfrequenz – Standard 30,5 Hz (1830 vpm) 30,5 Hz (1830 vpm)
Kraftstofftankinhalt 64 Gall. (US) 242 l
Reifen 23,1 x 26 23,1 x 26

CP68B Standardausrüstung

Arbeitsumgebung

  • ROPS/FOPS-Fahrerkabine mit Klimaanlage und externen Rückspiegeln
  • Verstellbarer Fahrersitz mit Stoffbezug, Drehvorrichtung, integrierter Konsole und LCD-Anzeige
  • Neigungsverstellbare Lenksäule mit integrierten Becherhaltern
  • Rückfahrkamera mit Farbdisplay und Touchscreen-Bedienung
  • Sicherheitsgurt mit hoher Sichtbarkeit, orange, 50 mm (2″)
  • 12-Volt-Steckdose
  • Warnhorn, Rückfahrsignal

Vibrationssystem

  • Stampffußbandage
  • Zwei Amplituden, eine Frequenz
  • Zwei Kapselgehäuse-Exzentergewichte
  • Vibrationsautomatik
  • Zwei einstellbare Stahlabstreifer

Antriebsstrang

  • Cat-Dieselmotor C4.4
  • Luftfilter, zwei Elemente
  • Dreistufen-Drehzahlschalter, Eco-Modus und automatische Geschwindigkeitsregelung
  • Zwei Fahrpumpen, je eine für Bandagenantrieb und Hinterachse
  • Kraftstofffilter, Wasserabscheider, Entlüftungspumpe, Wasseranzeige
  • Kippbarer Kühler und Hydraulikölkühler
  • Doppelbremssystem
  • Hydrostatischer Zwei-Gang-Antrieb

Elektrik

  • Elektrisches System mit 24Volt
  • 100-A-Drehstromgenerator
  • Batterienennkapazität: Kälteprüfstrom 750A

Sonstiges

  • Product Link™
  • Schaugläser für Hydrauliköl- und Kühlmittelfüllstand
  • S•O•S℠-Probenzapfventile: Motoröl, Hydrauliköl und Kühlmittel
  • Maschinenzurrgurte – vorne und hinten (entsprechen ISO 15818)

CP68B Sonderausrüstung

Arbeitsumgebung

  • Innenrückspiegel
  • Sonnenblende
  • Sonnenrollo für Fahrerkabine innen
  • Sicherheitsgurt mit hoher Sichtbarkeit, orange, 76 mm (3″)

Vibrationssystem

  • Planierschild
  • Frequenzverstellung

Technologien

  • Messen – Maschinenantriebsleistung
  • Kartieren – SBAS-GNSS-Kartierung
  • Vernetzung: Cloud und Maschine
  • Command for Compaction

Antriebsstrang

  • Getriebeschutzblech

Sonstiges

  • Fahrtenschreiber
  • Bio-Hydrauliköl mit Werksbefüllung
  • Überarbeitetes Beleuchtungspaket mit Halogenscheinwerfern
  • Überarbeitetes LED-Beleuchtungspaket
  • Rundumleuchte, orangefarben
  • Zugangsklappe zum Kraftstoffeinfüllstutzen

Vergleichen Sie CP68B mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

Walzenzug CP68B

Walzenzug CP68B

Walzenzug CP68B

Walzenzug CP68B
Walzenzug CP68B
Walzenzug CP68B

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat Command for Compaction

    Wenn es bei Ihrem Projekt auf eine einheitliche und exakte Verdichtung ankommt,
    ist Command die richtige Wahl.

    Mit der vollständig neuen Lösung für den teilautonomen Maschinenbetrieb Cat® Command for Compaction steigern Sie die Einheitlichkeit, Abdeckung und Sicherheit erheblich.

    Cat Command for Compaction ist eine teilautonome Bedienerassistenztechnologie, die den Verdichtungsprozess anhand von Bedienereingaben automatisiert. Command steuert Geschwindigkeit, Richtung, Lenkung und Vibrationssystem des Bodenverdichters, um eine einheitliche Verdichtung zu erzielen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Wenn es bei Ihrem Projekt auf eine einheitliche und exakte Verdichtung ankommt,
ist Command die richtige Wahl.

Mit der vollständig neuen Lösung für den teilautonomen Maschinenbetrieb Cat® Command for Compaction steigern Sie die Einheitlichkeit, Abdeckung und Sicherheit erheblich.

Cat Command for Compaction ist eine teilautonome Bedienerassistenztechnologie, die den Verdichtungsprozess anhand von Bedienereingaben automatisiert. Command steuert Geschwindigkeit, Richtung, Lenkung und Vibrationssystem des Bodenverdichters, um eine einheitliche Verdichtung zu erzielen.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat Compact mit Machine Drive Power (MDP)

    Machine Drive Power ist ein energiebasiertes Messsystem, das die Bodensteifigkeit anhand der Korrelation von Verdichtung und Rollwiderstand ermittelt. Das optionale Vermessungssystem hilft dem Bediener bei der Visualisierung der Arbeit, während sie verrichtet wird. Dadurch wird sichergestellt, dass der Verdichter die gesamte Baustelle abdeckt und eine einheitliche Arbeit ausführt.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Machine Drive Power ist ein energiebasiertes Messsystem, das die Bodensteifigkeit anhand der Korrelation von Verdichtung und Rollwiderstand ermittelt. Das optionale Vermessungssystem hilft dem Bediener bei der Visualisierung der Arbeit, während sie verrichtet wird. Dadurch wird sichergestellt, dass der Verdichter die gesamte Baustelle abdeckt und eine einheitliche Arbeit ausführt.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat Inspect

    Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

  • VisionLink®

    VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

Mehr über die Technologie erfahren

Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

Mehr über die Technologie erfahren

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren

Aktuelle Angebote für  CP68B

Weitere Angebote anzeigen