Gewichte
Einsatzgewicht – an der hinteren Bandage mit ROPS (Rollover Protective Structure, Überrollschutz)/FOPS (Falling Object Protective Structure, Steinschlagschutz) | 35272 lb 15999 kg |
Gewicht – Bandage mit ROPS/FOPS | 22979 lb 10423 kg |
Anmelden
Willkommen! Melden Sie sich an, um Ihre Nutzungserfahrung von Cat.com zu personalisieren.
Wenn Sie bereits über ein bestehendes Konto bei einer anderen Cat-App verfügen, können Sie sich damit auch hier anmelden.
Jetzt registrieren
Ein Konto. Alles von Cat.
Mit Ihrem Caterpillar-Konto können Sie sich bei ausgewählten Services und Anwendungen anmelden, die von uns angeboten werden. Erwerben Sie Ersatzteile und Maschinen online, managen Sie Ihre Flotte, werden Sie mobil und vieles mehr.
Kontoinformationen
Website-Einstellungen
Sicherheit
Wichtige Spezifikationen
Der CS74B mit Cat®-Motor C4.4 bietet außergewöhnliche Leistung für Einsätze auf körnigen Böden.
Der Eco-Modus sorgt für bis zu 15 % Kraftstoffeinsparung, die exklusive Konstruktion des Vibrationssystems mit Kapselgehäusen bietet ein Serviceintervall von 3 Jahren/3000 Stunden, und das wartungsfreie Knickgelenk weist dauergeschmierte Lager auf.
Durch die bordeigene Verdichtungsmessung mittels der exklusiven MDP-Technologie ist der Bediener nicht mehr auf Vermutungen angewiesen, und mit skalierbaren Lösungen, darunter Kartierung und Direktkommunikation zwischen Maschinen, können Sie den Einsatzort vernetzen.
Die Sicht wird durch die neue Rückfahrkamera verbessert, die neigbare Lenksäule bietet dem Bediener größere Flexibilität, und die integrierte hinterleuchtete Displaykonsole dreht sich mit dem Sitz.
Einsatzgewicht – an der hinteren Bandage mit ROPS (Rollover Protective Structure, Überrollschutz)/FOPS (Falling Object Protective Structure, Steinschlagschutz) | 35272 lb 15999 kg |
Gewicht – Bandage mit ROPS/FOPS | 22979 lb 10423 kg |
Verdichtungsbreite | 84 in 2134 mm |
Bordsteinfreiheit | 19.3 in 489 mm |
Trommelbreite | 84 in 2134 mm |
Bodenfreiheit | 17.1 in 434 mm |
Statische Linienlast – mit ROPS/FOPS | 273.3 lb/in 48.8 kg/cm |
Fahrgeschwindigkeit – Maximum | 7 mile/h 11.4 km/h |
Wenderadius – innere Bandagenkante | 12.1 ft 3.7 m |
Statische Linienlast – mit Fahrerkabine | 278.7 lb/in 49.7 kg/cm |
Bruttoleistung | 173.7 HP 129.5 kW |
Motormodell | Cat C4.4 Cat C4.4 |
Nettoleistung – ISO 9249 | 145.8 HP 108.7 kW |
Nettoleistung – SAE J1349 | 145.1 HP 108.2 kW |
Hub | 5 in 127 mm |
Bohrung | 4.1 in 105 mm |
Gesamtlänge | 19.9 ft 6.1 m |
Gesamtlänge – mit Sonderschar | 21.5 ft 6.7 m |
Gesamtbreite | 7.7 ft 2.3 m |
Gesamtbreite – mit Sonderschar | 8.2 ft 2.5 m |
Höhe – mit ROPS/FOPS | 10.1 ft 3.1 m |
Trommelbreite | 84 in 2134 mm |
Bandagendurchmesser | 60.4 in 1534 mm |
Höhe des optionalen Schilds | 27.1 in 688 mm |
Radstand | 9.7 ft 2.9 m |
Fliehkraft – Maximum | 75234 lb 335 kN |
Fliehkraft pro Bandage – Minimum | 35153 lb 156 kN |
Nennamplitude – hoch | 0.083 in 2.1 mm |
Nennamplitude – niedrig | 0.039 in 0.98 mm |
Schwingungsfrequenz – Standard | 28 Hz (1680 vpm) 28 Hz (1680 vpm) |
Bereich für optionale Frequenzverstellung | 23,3–28 Hz (1400–1680 vpm) 23,3–28 Hz (1400–1680 vpm) |
Kraftstofftankinhalt | 88 gal (US) 332 l |
Reifen | 23,1 x 26 23,1 x 26 |
Wir wollen Ihnen helfen, Ihre Umwelt- und Geschäftsziele zu erreichen.
Mehr erfahrenVollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.