Walzenzug CS13

CS13 Walzenzüge Stage V

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Einsatzgewicht – mit Fahrerkabine
28199 lb
12791 kg
Verdichtungsbreite
84 "
2134 mm
Bruttoleistung
158.2 HP
118 kW

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 6 angezeigt

Effiziente Leistung

Effiziente Leistung

        
  • Beim Zweipumpen-Fahrantrieb werden Bandagenantriebsmotor und Hinterachsmotor von zwei Pumpen in getrennten Kreisen mit Öl versorgt, sodass bei Vorwärts- und Rückwärtsfahrt eine hervorragende Steigfähigkeit und Traktion erreicht wird.
  •     
  • Angetrieben von einem Cat®-Motor C4.4, der die Emissionsnormen der EU-Stufe V erfüllt.
  •     
  • Der Eco-Modus begrenzt die Motordrehzahl und trägt so zur Verringerung des Kraftstoffverbrauchs bei.
  •     
  • Der Motor-Leerlaufabstellzeitgeber reduziert den Kraftstoffverbrauch und unnötige Leerlaufzeiten, indem er die Maschine nach einer voreingestellten Leerlaufzeit abschaltet.
  •     
  • Ein Kühllüfter mit regelbarer Drehzahl sorgt auch bei der niedrigsten Drehzahl für optimale Kühlung.
  •     
  • Die anschraubbare Nivellier-Sonderschar erhöht die Vielseitigkeit der Maschine.
Hervorragende Verdichtungsleistung

Hervorragende Verdichtungsleistung

        
  • Statische Linienlast und Amplituden sind hoch.
  •     
  • Das exklusive Exzentergewicht-Design sorgt für hohe Zuverlässigkeit, gleichmäßige Leistung und einen niedrigen Schallpegel.
  •     
  • Die automatische Geschwindigkeitsregelung und das Auto-Vibrationssystem gewährleisten eine gleichmäßige, hohe Qualität bei der Verdichtung.
  •     
  • Die variable Frequenz-Option bietet eine Vielzahl an Frequenzen, die zu einer Maximierung der Verdichtungsleistung beitragen.
  •     
  • Erhöhen Sie die Vielseitigkeit Ihrer Maschine mit einem ovalen oder rechteckigen Stampffußschalensatz, mit dem Sie mit Ihrer Glattmantelbandage schwach bindige und bindige Materialien verdichten können.
Sichere und komfortable Arbeitsumgebung

Sichere und komfortable Arbeitsumgebung

        
  • Eine Rückfahrkamera mit einem großen farbigen Touchscreen verbessert die Sichtverhältnisse und gewährleistet volle Kontrolle und Sicherheit für den Fahrer.
  •     
  • Der drehbare Sitz mit integrierter LCD-Multifunktionsanzeige und die Bedienkonsole bewegen sich zusammen mit dem Fahrer.
  •     
  • Ausgezeichnete Sichtverhältnisse auf Front und Heck der Maschine.
  •     
  • Niedrige Geräuschpegel und geringe Vibrationen bedeuten mehr Komfort für den Bediener und größere Produktivität.
  •     
  • Die Fahrer sind durch eine ROPS/FOPS-Fahrerkabine mit Klimaregelung und schwenkbaren Glasfenstern vor Witterungseinflüssen geschützt.
Mehr Qualität und Produktivität dank Technologie

Mehr Qualität und Produktivität dank Technologie

        
  • Erhalten Sie die volle Prozesskontrolle mit erhöhter Abdeckung und gleichmäßigeren Verdichtungsergebnissen mithilfe der optionalen exklusiven semi-autonomen Technologie Command for Compaction, um die Verdichtung zu automatisieren.
  •     
  • Optional erhältliche Cat Compact-Technologien helfen Ihnen, die Verdichtungsvorgaben stets zu erreichen – schneller, gleichmäßiger und in weniger Durchgängen. So werden Kraftstoff gespart und das Nacharbeiten und Materialkosten gesenkt. 
  •     
  • Die exklusive Technologie Machine Drive Power (MDP) ist eine energiebasierte Messung und kann für sämtliche Bodentypen verwendet werden. 
  •     
  • Der Verdichtungsmesswert (CMV, Compaction Meter Value) nutzt einen Beschleunigungsmesser beim Einsatz auf körnigen Böden. 
Nahezu wartungsfrei

Nahezu wartungsfrei

        
  • Wartungsfreie Knickgelenklager mit Dauerschmierung.
  •     
  • Der Zugang zum Motorraum und zum Kühlmodul vom Boden aus gestatten einen einfachen Service und eine einfache Probenentnahme von Flüssigkeiten.
  •     
  • Überwachen Sie die Zustände der Flüssigkeiten durch regelmäßige Probenahme – so lassen sich die Wechselintervalle beim Motoröl auf bis zu 500 Stunden, beim Exzentergehäuseöl und beim Hydrauliköl auf bis zu 3000 Stunden und beim Kühlmittel auf bis zu 12.000 Stunden verlängern.
  •     
  • Längere Wartungsintervalle senken nicht nur die Ausfallzeiten, sondern verringern auch die Anzahl der Flüssigkeiten und Filter, die während der Lebensdauer der Maschine ausgetauscht werden müssen.
  •     
  • Mit VisionLink® sind Sie beim Flottenmanagement nicht länger auf Vermutungen angewiesen – ungeachtet der Größe oder des Herstellers der Ausrüstung.* Sie erhalten Informationen zu Wartungsanforderungen, Betriebsstunden, Ort, Kraftstoffverbrauch, Leerlaufzeit, Diagnosecodes und mehr über interaktive Instrumententafeln auf Ihrem Mobil- oder Desktop-Gerät, sodass Sie leichter informierte Entscheidungen treffen können, um die Kosten zu senken, die Instandhaltung zu vereinfachen und die Sicherheit am Einsatzort zu verbessern. 

* Die Verfügbarkeit von Daten vor Ort kann je nach Hersteller der Ausrüstung variieren und wird über eine Anwendungsprogrammierschnittstelle (API) bereitgestellt.
Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

        
  • Der Cat 4.4 ist in Konfigurationen erhältlich, die die Emissionsnormen der EU Stufe V erfüllen.
  •     
  • Cat-Dieselmotoren müssen mit schwefelarmen Dieselkraftstoffen (ULSD) mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger oder mit ULSD betrieben werden, das mit den folgenden Kraftstoffen mit einem geringen Kohlenstoffgehalt* in einem Verhältnis von bis zu: 20 % Biodiesel FAME (Fettsäuremethylester) oder 100 % erneuerbarem Diesel, HVO (wasserstoffbehandeltes Pflanzenöl) und Gas-to-Liquid-Kraftstoffen (GTL) gemischt wurde. Siehe Richtlinien für erfolgreichen Einsatz. Wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler oder lesen Sie die „Caterpillar Machine Fluids Recommendations“ (SEBU6250), um weitere Informationen zu erhalten.
        * Die Treibhausgasemissionen durch Auspuffgase bei Kraftstoffen mit geringerem Kohlenstoffgehalt unterscheiden sich nicht signifikant von den Emissionen herkömmlicher Kraftstoffe.
  •     
  • Die automatische Motor-Leerlaufabstellung reduziert unnötigen Kraftstoffverbrauch sowie die Treibhausgasemissionen, da der Motor automatisch in den Leerlauf übergeht, wenn die Maschine nicht betrieben wird.
  •     
  • Ein gut geschulter Fahrer lohnt sich. Sie profitieren von geschulten Fahrern, indem diese die Produktivität steigern, kostspielige Ausfallzeiten vermeiden und die Sicherheit am Einsatzort wahren. Dadurch können Sie auch Ihre Kraftstoffeffizienz verbessern und Ihre Treibhausgase reduzieren.
  •     
  • Längere Wartungsintervalle senken nicht nur die Ausfallzeiten, sondern können auch die Anzahl der Flüssigkeiten und Filter verringern, die während der Lebensdauer der Maschine ausgetauscht werden müssen. Verlängern Sie die Wechselintervalle beim Motoröl auf bis zu 500 Stunden, beim Exzentergehäuseöl und beim Hydrauliköl auf bis zu 3000 Stunden und beim Kühlmittel auf bis zu 12.000 Stunden.
  •     
  • Ein weiteres Leistungs- und Sicherheitsplus bieten die serienmäßigen und optionalen Kameras, deren Bilder auf Displays in der Fahrerkabine angezeigt werden.
  •     
  • Cat Compact-Technologien helfen Ihnen, die Verdichtungsvorgaben stets zu erreichen – schneller, gleichmäßiger und in weniger Durchgängen. So wird Kraftstoff gespart und das Nacharbeiten und Materialkosten werden gesenkt.
  •     
  • Die planmäßige Öluntersuchung der Cat (S•O•S℠) Services zeigen übermäßigen Verschleiß, verschmutzte Flüssigkeiten und andere „unsichtbare“ Probleme, die zur Verringerung der Lebensdauer von Komponenten führen können. Oftmals können Sie die Intervalle zwischen dem Öl- und Kühlmittelwechsel verlängern, indem Sie die Flüssigkeitsüberwachung nutzen. Wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler oder lesen Sie das Betriebs- und Wartungshandbuch der Maschine, um weitere Informationen zu erhalten.

Produktspezifikationen für CS13

Einsatzgewicht – mit Fahrerkabine 28199 lb 12791 kg
Gewicht – Bandage mit Fahrerkabine 16102 lb 7304 kg
Anmerkung (1) Bei den Einsatzgewichten handelt es sich um ungefähre Angaben, die das Gewicht aller Flüssigkeiten, einen 75 kg (165 lb) schweren Fahrer, die Fahrerkabine mit Heizung und Klimaanlage berücksichtigen. Bei den Einsatzgewichten handelt es sich um ungefähre Angaben, die das Gewicht aller Flüssigkeiten, einen 75 kg (165 lb) schweren Fahrer, die Fahrerkabine mit Heizung und Klimaanlage berücksichtigen.
Verdichtungsbreite 84 " 2134 mm
Gesamtlänge 19.4 ' 5.9 m
Gesamtlänge – mit Sonderschar 21 ' 6.4 m
Gesamtbreite 7.7 ' 2.3 m
Gesamtbreite – mit Sonderschar 8.2 ' 2.5 m
Max. Höhe 10.2 ' 3.1 m
Bandagendurchmesser 60.4 " 1535 mm
Höhe des optionalen Schilds 26.9 " 683 mm
Radstand 9.5 ' 2.9 m
Bruttoleistung 158.2 HP 118 kW
Motorleistung – ISO 14396 156.9 HP 117 kW
Nettoleistung – ISO 9249 130.6 HP 97.4 kW
Nettoleistung – SAE J1349:2011 129.9 HP 96.9 kW
Anmerkung (1) Die angegebene Nettoleistung wurde am Motorschwungrad gemessen. Bei der Messung war der Motor mit einem Lüfter mit maximaler Drehzahl, Luftfilter, Modul für saubere Emissionen und Drehstromgenerator ausgerüstet. Die angegebene Nettoleistung wurde am Motorschwungrad gemessen. Bei der Messung war der Motor mit einem Lüfter mit maximaler Drehzahl, Luftfilter, Modul für saubere Emissionen und Drehstromgenerator ausgerüstet.
Motormodell Cat® C4.4 Cat® C4.4
Emissionen EU Stufe V EU Stufe V
Hub 5 " 127 mm
Bohrung 4.1 " 105 mm
Schwingungsfrequenz – Standard 1830 vpm 30.5 Hz
Bereich für optionale Frequenzverstellung 23,3–30,5 Hz (1400–1830 vpm) 23,3–30,5 Hz (1400–1830 vpm)
Nennamplitude – hoch 0.083 " 2.1 mm
Nennamplitude – niedrig 0.039 " 0.98 mm
Fliehkraft – Maximum 67653 lb 301 kN
Fliehkraft pro Bandage – Minimum 31680 lb 141 kN
Statische Linienlast – mit Fahrerkabine 191.7 lb/in 34.2 kg/cm
Bodenfreiheit 17 " 432 mm
Bordsteinfreiheit 19.3 " 491 mm
Wenderadius – innere Bandagenkante 12.1 ' 3.7 m
Fahrgeschwindigkeit – Maximum 7.1 mile/h 11.4 km/h
Kraftstofftankinhalt 69.7 Gall. (US) 264 l
DEF-Tank 5 Gall. (US) 19 l
Kühlsystem 8.3 Gall. (US) 31.6 l
Motoröl – mit Filter 3.1 Gall. (US) 11.6 l
Exzentergehäuse (kombiniert) 6.9 Gall. (US) 26 l
Achse und Seitenantriebe 4.8 Gall. (US) 18 l
Hydrauliktank 13.2 Gall. (US) 50 l
Recyclingfähigkeit 97% 97%

CS13 Standardausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

ARBEITSUMGEBUNG

  • ROPS/FOPS-Fahrerkabine mit Klimaregelung, Sitz mit Textilbezug, externen Rückspiegeln
  • Einstellbarer Sitz mit integrierter Konsole
  • LCD-Display mit verriegelbarem Vandalismusschutz
  • Neigungsverstellbare Lenksäule mit integrierten Becherhaltern
  • Rückfahrkamerasystem mit Farbdisplay und Touchscreen-Bedienung
  • Sicherheitsgurt mit hoher Sichtbarkeit, 50 mm (2″)
  • 12-Volt-Steckdose
  • Warnhorn, Rückfahrsignal

VIBRATIONSSYSTEM

  • Glattmantelbandage
  • Kapselgehäuse-Exzentergewichte
  • Zwei Amplituden, eine Frequenz
  • Vibrationsautomatik
  • Einstellbarer Einzel-Stahlabstreifer

TECHNOLOGIELÖSUNGEN

  • VisionLink®

ANTRIEBSSTRANG

  • Cat® C4.4-Motor
  • Luftfilter, zwei Elemente
  • Drehzahlschalter mit drei Fahrstufen, einschließlich Eco-Modus
  • Automatische Geschwindigkeitsregelung (ASC)
  • Zwei Fahrpumpen, je eine für Bandagenantrieb und Hinterachse
  • Kraftstofffilter, Wasserabscheider, Entlüftungspumpe, Wasseranzeige
  • Kippbarer Kühler/Hydraulikölkühler
  • Doppelbremssystem
  • Hydrostatischer Antrieb mit zwei Geschwindigkeitsstufen
  • Selbstsperrdifferenzial

ELEKTRIK

  • Elektrisches System mit 24Volt
  • 100-A-Drehstromgenerator
  • Batterienennkapazität: Kälteprüfstrom 750A

SONSTIGES

  • Motorraumverkleidung, Hydraulik- und Kraftstofftanks verriegelbar
  • Schaugläser für Hydrauliköl- und Kühlmittelfüllstand
  • S·O·S℠-Probenentnahmewerte: Motoröl, Hydrauliköl und Kühlmittel
  • Halogen-Arbeitsscheinwerfer (4)

CS13 Sonderausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

ARBEITSUMGEBUNG

  • Sonnenblende (Fahrerkabine)
  • Sonnenrollo (Fahrerkabine)
  • Sicherheitsgurt mit hoher Sichtbarkeit, 76 mm (3″)

VIBRATIONSSYSTEM

  • Abnehmbarer Stampffußschalensatz – oval oder rechteckig
  • Frequenzverstellung
  • Zwei einstellbare Stahlabstreifer
  • Zwei einstellbare Polyurethanabstreifer
  • Planierschild

TECHNOLOGIELÖSUNGEN

  • Messen – Machine Drive Power (MDP)
  • Messung: Verdichtungsmesserwert
  • Command for Compaction

ANTRIEBSSTRANG

  • Getriebeschutzblech

SONSTIGES

  • Werksbefüllung mit Bio-Hydrauliköl
  • Halogen-Arbeitsscheinwerfer (8)
  • LED-Arbeitsscheinwerfer (8)
  • Rundumleuchte, orangefarben

Vergleichen Sie CS13 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Walzenzug CS13

Walzenzug CS13

Walzenzug CS13
Walzenzug CS13

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Machine Drive Power ist ein energiebasiertes Messsystem, das die Bodensteifigkeit anhand der Korrelation von Verdichtung und Rollwiderstand ermittelt. Das optionale Vermessungssystem hilft dem Bediener bei der Visualisierung der Arbeit, während sie verrichtet wird. Dadurch wird sichergestellt, dass der Verdichter die gesamte Baustelle abdeckt und eine einheitliche Arbeit ausführt.

Mehr über die Technologie erfahren

Das auf einem Beschleunigungsmesser basierende CMV-System liefert mit dem Verdichtungsmesserwert eine Kennzahl zur Steifigkeit eines Materials. Es ist für Walzenzüge mit Glattmantelbandage und Tandem-Asphalt-Vibrationswalzen erhältlich. Eine Messung erfolgt nur dann, wenn das Vibrationssystem aktiv ist, und liefert einen Wert ohne Einheitenangabe, der von den aufgezeichneten Daten abgeleitet wird und die Steifigkeit eines Verbundwerkstoffs angibt.

Mehr über die Technologie erfahren
1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

Mehr über die Technologie erfahren

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren

Aktuelle Angebote für  CS13

Weitere Angebote anzeigen