Walzenzug CP7
Walzenzug CP7
Walzenzug CP7
Walzenzug CP7
Walzenzug CP7
Walzenzug CP7
Fotos (8)

CP7 Walzenzüge Tier 4 / Stage V

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Einsatzgewicht – mit Fahrerkabine
16810 lb
7625 kg
Verdichtungsbreite
66 "
1676 mm
Bruttoleistung
99.8 HP
74.4 kW

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 6 angezeigt

Effiziente Leistung

Effiziente Leistung

        
  • Beim Zweipumpen-Fahrantrieb mit integrierter Antriebsschlupfregelung werden der Bandagenantriebsmotor und die Hinterachsmotoren in getrennten Kreisen mit Öl versorgt, sodass bei Vorwärts- und Rückwärtsfahrt eine ausgezeichnete Traktion und Steigfähigkeit erreicht wird.
  •     
  • Der Cat®-Motor C3.6 erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) und Stufe V (EU).
  •     
  • Der Eco-Modus begrenzt die Motordrehzahl und trägt so zur Verringerung des Kraftstoffverbrauchs bei.
  •     
  • Der Motor-Leerlaufabstellzeitgeber reduziert den Kraftstoffverbrauch und unnötige Leerlaufzeiten, indem er die Maschine nach einer voreingestellten Leerlaufzeit abschaltet.
  •     
  • Mit einem optionalen Planierschild für Rückverfüllung, Abbruch und leichte Planierarbeiten lässt sich die Vielseitigkeit noch steigern.
Ausgelegt auf hohe Verdichtungsleistung

Ausgelegt auf hohe Verdichtungsleistung

        
  • Statische Linienlast und Amplituden sind hoch.
  •     
  • Das exklusive Vibrationssystem mit Exzentergewicht sorgt mit seinem Serviceintervall von 3 Jahren oder 3000 Betriebsstunden für hohe Zuverlässigkeit, gleichmäßige Leistung und einen niedrigen Schallpegel.
  •     
  • Mithilfe der Vibrationsautomatik kann der Bediener mühelos eine gleichmäßige Verdichtung in hoher Qualität erzielen.
  •     
  • Die variable Frequenz-Option bietet eine Vielzahl an Frequenzen, die zu einer Maximierung der Verdichtungsleistung beitragen.
  •     
  • Ein einzigartiges ovales Stampffuß-Design sorgt für eine bessere Konzentration des Gewichts und ein tieferes Eindringen für eine bessere Verdichtung. Auch mit rechteckigem Stampffuß verfügbar.
Komfortable Arbeitsumgebung

Komfortable Arbeitsumgebung

        
  • Die auf Dämpferelementen montierte Fahrerkabine und die Gummi-Fußmatten verringern Geräusche und Vibrationen für eine komfortablere Bedienung.
  •     
  • Der Bediener hat freie Sicht auf den Arbeitsbereich vor und hinter der Maschine.
  •     
  • Der ergonomische Bedienstand verfügt über einen verstellbaren Sitz, in dessen rechte Armlehne die Bedienkonsole und die LCD-Multifunktionsanzeige integriert sind.
  •     
  • Die benutzerfreundlichen Bedienelemente sind nach Funktionsgruppen angeordnet und ein großes Display informiert den Bediener über die Maschinenleistung. 
  •     
  • Die Fahrer sind durch ein standardmäßig vorhandenes ROPS/FOPS-Schutzdach oder eine optional erhältliche ROPS/FOPS-Fahrerkabine mit Klimaregelung und schwenkbaren Glasfenstern vor Witterungseinflüssen geschützt.
  •     
  • Für Maschinen mit Fahrerkabine ist ein optionales Radio mit USB-Anschlüssen und Bluetooth®-Technologie erhältlich, sodass Sie persönliche Geräte anschließen und über Freisprechanlage telefonieren können.
  •     
  • Niedrige Geräusch- und Vibrationspegel sorgen für mehr Komfort und größere Produktivität.
Sicherheitseinrichtungen

Sicherheitseinrichtungen

        
  • Eine standardmäßige Rückfahrkamera, deren Bilder auf einem großen Farb-Touchscreen-Display angezeigt werden, verbessert die Sicherheit und die Sicht. 
  •     
  • Dank der unbehinderten Sicht auf die Bandage vom Fahrersitz aus kann der Bediener den vor ihm befindlichen Verdichtungsbereich einsehen, auf Überlappungen achten und die Abstreiferleistung im Blick behalten.
  •     
  • Das Cat® Detect-Sicherheitsgurt-Mahnsystem verbessert die Sicherheit des Bedieners. Es überwacht die Verwendung des Sicherheitsgurts und gibt bei festgestelltem Fehlverhalten eine Warnung aus. Diese Technologie fördert das konsequente Anlegen des Sicherheitsgurts und trägt somit zum Schutz des Bedieners und zu einer sichereren Arbeitsumgebung bei.Ein VisionLink™-Abonnement und kompatible Product Link™-Hardware sind erforderlich.
        
  1. Sicherheitsgurt-Warnung – Wenn ein Bediener ohne angelegten Sicherheitsgurt versucht, die Maschine in Betrieb zu nehmen und etwa die Feststellbremse löst oder Maschinenbewegungen veranlasst, werden akustische und optische Warnungen ausgegeben, die zum ordnungsgemäßen Anlegen des Sicherheitsgurts auffordern.
  2.     
  3. Sicherheitsgurt-Sperre – Die Sicherheitsgurt-Sperre kann verhindern, dass sich die Maschine in Bewegung setzt, wenn der Sicherheitsgurt nicht angelegt ist, und ermöglicht so das Eingreifen, bevor es zu einem unsicheren Betrieb kommt.
        
  • Große Stufen, Handläufe und rutschhemmende Oberflächen sorgen für Stabilität beim Ein- und Ausstieg.
  •     
  • Innen- und Außenspiegel bieten dem Bediener eine ausgezeichnete Übersicht über den Einsatzort.
Niedrige Betriebskosten

Niedrige Betriebskosten

        
  • Das Knickgelenk mit dauergeschmierten Lagern erfordert keine routinemäßige Wartung.
  •     
  • Der sichere Zugang zum Motorraum und zum Kühlmodul vom Boden aus ermöglicht einen einfachen Service und eine problemlose Entnahme von Flüssigkeitsproben.
  •     
  • Überwachen Sie die Zustände der Flüssigkeiten durch regelmäßige Probenahme – so lassen sich die Wechselintervalle beim Motoröl auf bis zu 500 Stunden, beim Exzentergehäuseöl und beim Hydrauliköl auf bis zu 3000 Stunden und beim Kühlmittel auf bis zu 12.000 Stunden verlängern.
  •     
  • Längere Wartungsintervalle senken nicht nur die Ausfallzeiten, sondern verringern auch die Anzahl der Flüssigkeiten und Filter, die während der Lebensdauer der Maschine ausgetauscht werden müssen.
  •     
  • VisionLink macht Schluss mit dem Rätselraten bei der Verwaltung Ihres gesamten Fuhrparks – unabhängig von Größe oder Hersteller der Geräte*. Wartungsbedarf, Maschinenbetriebsstunden, Standort, Kraftstoffverbrauch, Leerlaufzeiten, Diagnosecodes und vieles mehr werden über interaktive Dashboards auf Ihrem Mobilgerät oder Desktop bereitstellt, sodass Sie fundierte Entscheidungen treffen und damit die Kosten senken, die Wartung vereinfachen und die Sicherheit am Einsatzort verbessern können. 

 

*Die Verfügbarkeit von Daten vor Ort kann je nach Hersteller der Ausrüstung variieren und wird über eine Anwendungsprogrammierschnittstelle (API) bereitgestellt.

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

        
  • Die erhältlichen Konfigurationen des Cat®-Motors C3.6 erfüllen die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) und Stufe V (EU).
  •     
  • Cat-Dieselmotoren müssen betrieben werden mit ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, extrem schwefelarmer Dieselkraftstoff) mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger und sind kompatibel* mit ULSD im Gemisch mit den folgenden kohlenstoffärmeren Kraftstoffen** bis zu: 20 % Biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Fettsäuremethylester) oder 100 % erneuerbarer Diesel, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, hydriertes Pflanzenöl) und GTL-Kraftstoffe (Gas-to-Liquid, Kraftstoff aus Erdgas). Siehe Anleitung zur Gewährleistung einer erfolgreichen Anwendung. Wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler oder lesen Sie "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250), um weitere Informationen zu erhalten.
*Auch wenn Caterpillar-Motoren mit diesen alternativen Kraftstoffen kompatibel sind, kann ihre Verwendung in manchen Regionen dennoch untersagt sein.
**Die Treibhausgasemissionen durch Auspuffgase bei Kraftstoffen mit geringerem Kohlenstoffgehalt unterscheiden sich nicht erheblich von den Emissionen bei herkömmlichen Kraftstoffen.
        
  • Die automatische Motor-Leerlaufabstellung reduziert unnötigen Kraftstoffverbrauch sowie die Treibhausgasemissionen, da der Motor automatisch in den Leerlauf übergeht, wenn die Maschine nicht betrieben wird.
  •     
  • Ein gut geschulter Fahrer lohnt sich. Sie profitieren von geschulten Fahrern, indem diese die Produktivität steigern, kostspielige Ausfallzeiten vermeiden und die Sicherheit am Einsatzort wahren. Dadurch können Sie auch Ihre Kraftstoffeffizienz verbessern und Ihre Treibhausgase reduzieren.
  •     
  • Längere Wartungsintervalle senken nicht nur die Ausfallzeiten, sondern können auch die Anzahl der Flüssigkeiten und Filter verringern, die während der Lebensdauer der Maschine ausgetauscht werden müssen. Verlängern Sie die Wechselintervalle beim Motoröl auf bis zu 500 Stunden, beim Exzentergehäuseöl und beim Hydrauliköl auf bis zu 3000 Stunden und beim Kühlmittel auf bis zu 12.000 Stunden.
  •     
  • Mit einer standardmäßigen Kamera, deren Bilder auf einem Display in der Fahrerkabine angezeigt werden, lassen sich Leistung und Sicherheit noch steigern.
  •     
  • Die planmäßige Öluntersuchung der Cat (S•O•SSM-Services zeigen übermäßigen Verschleiß, verschmutzte Flüssigkeiten und andere "unsichtbare" Probleme, die zur Verringerung der Lebensdauer von Komponenten führen können. Oftmals können Sie die Intervalle zwischen dem Öl- und Kühlmittelwechsel verlängern, indem Sie die Flüssigkeitsüberwachung nutzen. Wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler oder lesen Sie das Betriebs- und Wartungshandbuch der Maschine, um weitere Informationen zu erhalten.

Produktspezifikationen für CP7

Einsatzgewicht – mit Fahrerkabine 16810 lb 7625 kg
Einsatzgewicht – mit offenem Fahrstand mit ROPS/FOPS-Schutzdach 16182 lb 7340 kg
Gewicht – Bandage mit Fahrerkabine 8179 lb 3710 kg
Gewicht – Bandage mit offenem Fahrstand mit Schutzdach (ROPS/FOPS) 7970 lb 3615 kg
Anmerkung (1) Bei den Einsatzgewichten handelt es sich um ungefähre Angaben, die das Gewicht aller Flüssigkeiten sowie einen 75 kg (165 lb) schweren Fahrer berücksichtigen. Die Gewichtsangaben für die Fahrerkabine beinhalten Heizung und Klimaanlage. Bei den Einsatzgewichten handelt es sich um ungefähre Angaben, die das Gewicht aller Flüssigkeiten sowie einen 75 kg (165 lb) schweren Fahrer berücksichtigen. Die Gewichtsangaben für die Fahrerkabine beinhalten Heizung und Klimaanlage.
Verdichtungsbreite 66 " 1676 mm
Gesamtlänge 16.7 ' 5091 mm
Gesamtlänge – mit Sonderschar 18.4 ' 5609 mm
Gesamtbreite 70.9 " 1800 mm
Gesamtbreite – mit Sonderschar 83.5 " 2121 mm
Max. Höhe 9.3 ' 2849 mm
Bandagendurchmesser 48.1 " 1222 mm
Radstand 8.5 ' 2601 mm
Höhe des optionalen Schilds 22.9 " 582 mm
Bruttoleistung 99.8 HP 74.4 kW
Motorleistung – ISO 14396 99.8 HP 74.4 kW
Nettoleistung – ISO 9249 94.1 HP 70.2 kW
Nettoleistung – SAE J1349:2011 94.1 HP 70.2 kW
Anmerkung (1) Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt. Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt.
Anmerkung (2) Die angegebene Nettoleistung entspricht der am Motorschwungrad gemessenen Leistung bei Ausstattung mit Direktantriebslüfter, Luftfilter, Modul für saubere Emissionen und Drehstromgenerator. Die angegebene Nettoleistung entspricht der am Motorschwungrad gemessenen Leistung bei Ausstattung mit Direktantriebslüfter, Luftfilter, Modul für saubere Emissionen und Drehstromgenerator.
Motormodell Cat C3.6 Cat C3.6
Emissionen Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) und Stufe V (EU). Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) und Stufe V (EU).
Hub 4.7 " 120 mm
Bohrung 3.9 " 98 mm
Baunummer 03B 03B
Schwingungsfrequenz – Standard 1915 vpm 31.9 Hz
Bereich für optionale Frequenzverstellung 23,3–31,9 Hz (1400–1915 vpm) 23,3–31,9 Hz (1400–1915 vpm)
Nennamplitude – hoch 0.061 " 1.55 mm
Nennamplitude – niedrig 0.031 " 0.78 mm
Fliehkraft – Maximum 29991 lb 133.4 kN
Fliehkraft pro Bandage – Minimum 15057 lb 67 kN
Fahrgeschwindigkeit – Maximum 7.1 mile/h 11.4 km/h
Bodenfreiheit 15.2 " 387 mm
Bordsteinfreiheit 14.6 " 371 mm
Wenderadius – innere Bandagenkante 10 ' 3.05 m
Kraftstofftankinhalt 37 Gall. (US) 140 l
DEF-Tank 2.4 Gall. (US) 9 l
Kühlsystem 4.8 Gall. (US) 18 l
Motoröl – mit Filter 2.8 Gall. (US) 10.6 l
Exzentergehäuse (kombiniert) 3.4 Gall. (US) 13 l
Achse und Seitenantriebe 3.9 Gall. (US) 14.6 l
Hydrauliktank 6.9 Gall. (US) 26 l
Recyclingfähigkeit 97% 97%

CP7 Standardausrüstung

ARBEITSUMGEBUNG

  • Offener Fahrstand mit ROPS/FOPS-Schutzdach, Handlauf, Bodenmatte
  • Verstellbarer ungefederter Vinylsitz mit integrierter Konsole (offener Fahrstand mit Schutzdach)
  • LCD-Display
  • Verriegelbarer Vandalismusschutz für LCD-Display (offener Fahrstand mit Schutzdach)
  • Neigungsverstellbare Lenksäule mit integrierten Becherhaltern
  • Sicherheitsgurt mit hoher Sichtbarkeit, 76 mm (3″)
  • 12-Volt-Steckdose
  • Warnhorn, Rückfahrsignal

VIBRATIONSSYSTEM

  • Stampffußbandage – oval oder rechteckig
  • Kapselgehäuse-Exzentergewichte
  • Zwei Amplituden, eine Frequenz
  • Vibrationsautomatik
  • Zwei einstellbare Stahlabstreifer

ANTRIEBSSTRANG

  • Cat®-Motor C3.6
  • Luftfilter, zwei Elemente
  • Zweistufen-Drehzahlschalter einschließlich Eco-Modus
  • Zeitgeber für Motorleerlaufabschaltung
  • Zwei Fahrpumpen, je eine für Bandagenantrieb und Hinterachse
  • Kraftstofffilter, Wasserabscheider, Entlüftungspumpe, Wasseranzeige
  • Kippbarer Kühler/Hydraulikölkühler
  • Doppelbremssystem
  • Hydrostatischer Antrieb mit zwei Geschwindigkeitsstufen

ELEKTRIK

  • Elektrisches System mit 12 Volt
  • 150-A-Drehstromgenerator
  • Batterienennkapazität: Kälteprüfstrom 1000A

TECHNOLOGIE

  • VisionLink™

SICHERHEIT

  • Rückfahrkamerasystem mit Farbdisplay und Touchscreen-Bedienung
  • Sicherheitsgurt-Warnung
  • Sicherheitsgurt-Sperre

SONSTIGES

  • Motorraumverkleidung, Hydraulik- und Kraftstofftanks verriegelbar
  • Schaugläser für Hydrauliköl- und Kühlmittelfüllstand
  • Probenzapfventile für planmäßige Öluntersuchung (S·O·S℠): Motoröl, Hydrauliköl und Kühlmittel
  • LED-Arbeitsscheinwerfer (4)

CP7 Sonderausrüstung

ARBEITSUMGEBUNG

  • ROPS/FOPS-Fahrerkabine mit Klimaanlage und Außenrückspiegeln
  • Verstellbarer gefederter Vinylsitz mit integrierter Konsole (offener Fahrstand mit Schutzdach)
  • Verstellbarer Deluxe-Stoffsitz mit hoher Rückenlehne und Luftfederung mit integrierter Konsole (Fahrerkabine)
  • Sonnenblende (Fahrerkabine)
  • Sonnenrollo (Fahrerkabine)
  • AM/FM-Radio mit Bluetooth, AUX/USB-Anschlüssen und Mikrofon (Fahrerkabine)

VIBRATIONSSYSTEM

  • Frequenzverstellung
  • MicroVibe™
  • Planierschild

ANTRIEBSSTRANG

  • Getriebeschutzblech

SONSTIGES

  • Werksbefüllung mit Bio-Hydrauliköl
  • LED-Arbeitsscheinwerfer (8)
  • Rundumleuchte, orangefarben

Vergleichen Sie CP7 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Aktuelle Angebote für  CP7

Weitere Angebote anzeigen