CP44

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

Der Walzenzug CP44 bietet einen langlebigen Cat®-Antriebsstrang, praxiserprobte Hydraulik- und Vibrationssysteme und das weltweit größte und kundenfreundlichste Händlernetz.

Gewichtsangaben

Maßeinheiten:
Einsatzgewicht mit Fahrerkabine 16832.0 lb 7635.0 null Less
Bandagenlast mit Fahrerkabine 9502.0 lb 4310.0 null Less
Bandagenlast mit Überroll-/Steinschlagschutz 8289.0 lb 3760.0 null Less
Einsatzgewicht mit Überroll-/Steinschlagschutz 16083.0 lb 7295.0 null Less

Betriebsdaten

Verdichtungsbreite 66.0 in 1676.0 mm Less
Bodenfreiheit 16.2 in 411.0 mm Less
Fahrgeschwindigkeit – Maximum 7.6 mile/h 12.3 km/h Less
Wenderadius Bandagen-Innenkante 10.08 ft 3.08 m Less

Motor

Bruttoleistung 100.0 mm H2O 75.0 kg/mm Less
Motortyp Cat C4.4 Cat C4.4 Less

Abmessungen

Bandagenbreite 66.0 in 1676.0 mm Less
Durchmesser der Walze – über Stampffüßen 48.0 in 1225.0 mm Less
Gesamtbreite 5.92 ft 1.8 m Less
Gesamtbreite mit Schildoption 6.92 ft 2.12 m Less
Gesamtlänge 16.67 ft 5.08 m Less
Gesamtlänge mit Schildoption 17.83 ft 5.44 m Less
Höhe des optionalen Schilds 22.6 in 574.0 mm Less
Höhe mit Überroll-/Steinschlagschutz oder Fahrerkabine 9.75 ft 2.97 m Less
Radstand 8.5 ft 2.6 m Less

Vibrationssystem

Fliehkraft – Maximum 30000.0 lb 134.0 kN Less
Fliehkraft – Minimum 15000.0 lb 67.0 kN Less
Nennamplitude – hoch 0.063 in 1.59 mm Less
Nennamplitude – niedrig 0.032 in 0.8 mm Less
Optionale Vibrationsfrequenzverstellung 23,3 - 31,9 Hz (1400 - 1914 vpm) 23,3 - 31,9 Hz (1400 - 1914 vpm) Less
Vibrationsfrequenz - Standard 1914.0 V/m 31.9 Hz Less

Reifen

Reifen 14.9 × 24, 8 Lagen Traktion 14.9 × 24, 8 Lagen Traktion Less

Füllmengen

Kraftstofftankinhalt 47.5 gal (US) 180.0 l Less

Vibrationssystem

Vibrationssystem

Vibrationssystem

Vibrationssystem

Vibrationssystem

Vibrationssystem

Exzentergewichte aus Eigenentwicklung

Exzentergewichte aus Eigenentwicklung

Exzentergewichte aus Eigenentwicklung

Exzentergewichte aus Eigenentwicklung

Cat®-Motor C4.4 mit ACERT™-Konzept

Cat®-Motor C4.4 mit ACERT™-Konzept

Cat®-Motor C4.4 mit ACERT™-Konzept

Cat®-Motor C4.4 mit ACERT™-Konzept

Cat®-Motor C4.4 mit ACERT™-Konzept

Doppelpumpenantrieb

Doppelpumpenantrieb

Doppelpumpenantrieb

Doppelpumpenantrieb

Steigfähigkeit und Maschinensteuerung

Steigfähigkeit und Maschinensteuerung

Steigfähigkeit und Maschinensteuerung

Abgeschrägte Motorhaube

Abgeschrägte Motorhaube

Abgeschrägte Motorhaube

Offene Plattform mit ROPS/FOPS-Schutzdach

Offene Plattform mit ROPS/FOPS-Schutzdach

Offene Plattform mit ROPS/FOPS-Schutzdach

Offene Plattform mit ROPS/FOPS-Schutzdach

Fahrerkabine

Fahrerkabine

Fahrerkabine

Fahrerkabine

Fahrerkabine

ROPS/FOPS-Fahrerkabine (optional)

ROPS/FOPS-Fahrerkabine (optional)

ROPS/FOPS-Fahrerkabine (optional)

ROPS/FOPS-Fahrerkabine (optional)

ROPS/FOPS-Fahrerkabine (optional)

ROPS/FOPS-Fahrerkabine (optional)

Planierschild (optional)

Planierschild (optional)

Planierschild (optional)

Planierschild (optional)

Planierschild (optional)

Planierschild (optional)

Servicefreundlichkeit

Servicefreundlichkeit

Servicefreundlichkeit

Servicefreundlichkeit

Servicefreundlichkeit

Servicefreundlichkeit

Servicefreundlichkeit

Servicefreundlichkeit

Servicefreundlichkeit

Servicefreundlichkeit

Servicefreundlichkeit

Servicefreundlichkeit

Servicefreundlichkeit

Servicefreundlichkeit