Motor – EPA Tier 4 Final (USA)/Stufe V (EU)
Motormodell | Cat® C27 Cat® C27 |
Motorleistung – netto SAE J1349/ISO 9249 – vorwärts | 600 HP 447 kW |
Motorleistung – netto SAE J1349/ISO 9249 – rückwärts | 538 kW 722 HP |
Motorleistung – brutto SAE J1995* – Vorwärts | 632 HP 471 kW |
Motorleistung – brutto SAE J1995* – rückwärts | 766 HP 571 kW |
Bohrung | 5.4 " 137 mm |
Hub | 6 " 152 mm |
Hubraum | 1648 in³ 27 l |
Anmerkung (1) | *Ausschließlich aller Verluste durch den Lüfter. *Ausschließlich aller Verluste durch den Lüfter. |
Anmerkung (2) | Motornennleistungen gelten bei 1800/min Motornennleistungen gelten bei 1800/min |
Anmerkung (3) | Die angegebene Nettoleistung ist die verfügbare Leistung am Schwungrad bei Ausstattung des Motors mit Luftfilter, Schalldämpfer, Drehstromgenerator, Lüfter und Motor-Emissionsbegrenzungseinrichtungen. Die angegebene Nettoleistung ist die verfügbare Leistung am Schwungrad bei Ausstattung des Motors mit Luftfilter, Schalldämpfer, Drehstromgenerator, Lüfter und Motor-Emissionsbegrenzungseinrichtungen. |
Anmerkung (4) | Keine Drosselung (bei Vorwärtsfahrt) bis zu einer Höhe von 4572 m (15.000') erforderlich. Keine Drosselung (bei Vorwärtsfahrt) bis zu einer Höhe von 4572 m (15.000') erforderlich. |