Großer Dozer D11T/D11T CD

D11T/D11T CD

D11T/D11T CD

Funktionen auf einen Blick

Konstruktionselemente
Motor
Abgastechnik
Kühlsystem
Antriebsstrang
Laufwerk
Fahrerkabine
Integrierte Technologien
Cat MineStar
Sicherheit
Arbeitsgeräte
Servicefreundlichkeit
Kundenbetreuung
Nachhaltigkeit

Produktspezifikationen für D11T/D11T CD

Motor

Gewicht

Getriebe

Hydrauliksteuerung

Laufwerk

Füllmengen

Laufrollenrahmen

Lenkung und Bremsen

Normen

Abmessungen (ca.) – D11T

Abmessungen (ca.) – D11T CD

D11T/D11T CD Standardausrüstung

ELEKTRIK

  • Drehstromgenerator, 150 A
  • Rückfahrwarnsignal
  • Batterien, 12 V (4), 200 Ah
  • Spannungswandler, 12 V, 10 A und 20 A
  • Diagnosestecker
  • Warnhorn, vorn
  • Motorraumbeleuchtung
  • Beleuchtungsanlage, fünf (5) Xenon-Schweinwerfer/sieben (7) Halogenscheinwerfer
  • Fremdstartanschluss

ARBEITSUMGEBUNG

  • Advisor-Überwachungssystem, elektronisch
  • Klimaanlage und Heizgerät
  • Armlehnen, verstellbar
  • Fahrerkabine, FOPS (Falling Object Protective Structure, Steinschlagschutz)
  • Sicherheitssperrschalter, Hydraulik-Bedienelemente
  • Gasreduzierpedal
  • FTC (Finger Tip Control, Tipptastenlenkung)
  • Drehzahlreglerschalter, elektronisch
  • Hydrauliksystem: – Eelektronisch gesteuert, für Schild- und Aufreißersteuerung
  • Rückspiegel
  • Radiovorrüstung
  • Überrollbügel ROPS (Rollover Protective Structure, Überrollschutz)
  • Automatiksicherheitsgurt mit 76 mm (3") breiten Gurtbändern
  • Fahrersitz mit Luftfederung und Stoffbezug
  • Scheibenwischer, Intervallschaltung, langsame und schnelle Geschwindigkeit

ANTRIEBSSTRANG

  • C32 mit ACERT-Konzept: – Elektrischer Anlasser, 24 Volt
  • Ladeluftkühler, luftgekühlt
  • Doppelluftfilter mit Vorreiniger
  • Kühlsystem der Aluminiumschienenplatte: – Seriennummernpräfix: AMA und MDG
  • Schaltruckdämpfung
  • Langzeitkühlmittel
  • Schaltmanagement:
  • Motorleerlaufabstellzeitgeber
  • Motorvorreiniger
  • Ätherstarthilfe (automatisch)
  • Planeten-Seitenantriebe (zweistufig) mit vier Planetenrädern
  • Kraftstoffentlüftungspumpe, elektrisch
  • Ölschnellwechselanlage
  • Hydraulischer bedarfsgesteuerter Lüfter
  • Mesabi-Kühler: – Seriennummernpräfix: JEL und JNS
  • Schalldämpfer, doppelt
  • Feststellbremse mit elektronischer Betätigung
  • Vorabscheider
  • Abscheider, Wasser/Kraftstoff
  • Wärmeabschirmung
  • Differenzialwandler
  • Lastschaltgetriebe: – (3V/3R)

TECHNOLOGIE

  • Schildsteuerassistent
  • Schaltautomatikerweiterung
  • Product Link (satellitengestützt)
  • VIMS 3G

UNTERWAGEN

  • Schmiernippel des Endbolzens der Quertraverse, Fern
  • Laufrollen und Leiträder mit Dauerschmierung
  • Zahnkranzsegmente, auswechselbar
  • Leitrad- und Laufrollenpendelung, Laufrollenrahmen mit 8 Rollen
  • Leitrad- und Rollenkappen, 3 Schrauben
  • Kettenspanner, hydraulisch
  • Kettenführungsplatten
  • Kettenendglieder, geteilt

SICHERHEIT

  • Verankerungspunkte
  • Geländer am Schutzblech
  • Stabile Stufen und Handgriffe
  • Sitzbelegungserkennungssystem
  • Längs- und Querneigungsanzeige

SONSTIGE STANDARDAUSRÜSTUNG

  • Bodenschutzplatten
  • Parts Book (CD-ROM)
  • Doppelkippzylinder-Schildsteuerung
  • Öko-Ablassventile
  • Motorhaube
  • Probenentnahmeanschlüsse
  • Planierautomatik-Vorrüstung
  • Bodennahes Servicezentrum
  • Aufreißerhydraulik
  • Vandalismusschutz (8 Deckelschlösser)

D11T/D11T CD Sonderausrüstung

SCHUTZVORRICHTUNGEN

  • Bodenschutzplatten, abgedichtet
  • Bodenschutzplatten, teilweise
  • Schutzvorrichtung, Laufwerks-Leiträder
  • Türschutzgitter

FAHRERKABINE

  • Klimaanlage: – Kotflügel – ROPS
  • Fahrerkabinenverglasung: – 276 kPa (40 psi) – Stoßfeste Doppelverglasung
  • Sitz mit Heizung und Belüftung
  • Fahrerausstattung: – 5.-Perzentil-Ausführung – Schnelles Öffnen
  • Aktiver Vorreiniger
  • Sicht-Paket (Kamera und Spiegel): – Eine Kamera – Zwei Kameras – Spiegel
  • Sonnenschutz für Fenster

ANTRIEBSSTRANG

  • Motorkühlmittel, extreme Kälte (Arktis)
  • Motorvorreiniger, Turbine
  • Motorvorschmierung
  • Lüfterausführungen: – Hydrauliksiebe – Umkehrbar (Nicht verfügbar für D11T CD.) – Umkehrbar mit Gittern (Nicht verfügbar für D11T CD.)
  • Seitenantriebe: – Schalenschutz
  • Höhenausrüstung (Nicht verfügbar für Kettendozer mit automatischer Schildsteuerung D11T.)
  • Mesabi-Kühler: – Seriennummernpräfix: AMA und MDG
  • Ferngesteuerte Schnellölwechsel-Anlage für Antriebsstrang und Motor im bodennahen Servicezentrum

UNTERWAGEN

  • Tragrollen
  • Tragrolle  – Kältebetrieb
  • Schienen, I/U, abgedichtet und geschmiert: – 710 mm (28''), Schwereinsatz (Nicht verfügbar für Kettendozer mit automatischer Schildsteuerung D11T.) – 710 mm (28''), Schwereinsatz aus abriebfestem Material (Nicht verfügbar für Kettendozer mit automatischer Schildsteuerung D11T.) – 710 mm (28''), Schwereinsatz, trapezförmige Öffnung (nicht verfügbar für Kettendozer mit automatischer Schildsteuerung D11T.) – 810 mm (32") Schwereinsatz – 810 mm (32") Schwereinsatz, abriebfestes Material – 810 mm (32") Schwereinsatz, trapezförmige Öffnung – 810 mm (32") Schwereinsatz, große Kettenglieder – 810 mm (32") Schwereinsatz, große Kettenglieder, abriebfestes Material – 810 mm (32") Schwereinsatz, trapezförmige Öffnung, große Kettenglieder – 915 mm (36") Schwereinsatz, angeklammert – 915 mm (36") Schwereinsatz, angeklammert, abriebfestes Material – 915 mm (36") Schwereinsatz, angeklammert, trapezförmige Öffnung – 915 mm (36") Schwereinsatz, angeklammert, hohe Kettenglieder
  • Laufwerksausführungen: – Verschleißfest – Kälteverschleißfest – Für Kältebetrieb – Schallgedämmt

PLANIERAUSRÜSTUNG

  • Verschleißfester Schild 11CD
  • Verschleißstopper 11CD
  • Abriebfester Schild 11SU (Nicht verfügbar für Kettendozer mit automatischer Schildsteuerung D11T.)
  • Abriebfester Schild 11SU, schwarz (Nicht verfügbar für Kettendozer mit automatischer Schildsteuerung D11T.)
  • Verschleißstopper 11SU (Nicht verfügbar für Kettendozer mit automatischer Schildsteuerung D11T.)
  • Abriebfester Schild 11U (Nicht verfügbar für Kettendozer mit automatischer Schildsteuerung D11T.)
  • Abriebfester Schild 11U, schwarz (Nicht verfügbar für Kettendozer mit automatischer Schildsteuerung D11T.)
  • Verschleißstopper 11U (Nicht verfügbar für Kettendozer mit automatischer Schildsteuerung D11T.)

HECKANBAUGERÄTE

  • Kontergewicht, Heck
  • CapSure-Einbau ohne Spezialwerkzeuge und aktives Beibehaltungssystem – Einzahnaufreißer – Mehrzahnaufreißer – Einzahn-Tiefaufreißer
  • Zugvorrichtung, hinten (nicht verfügbar für Kettendozer mit automatischer Schildsteuerung D11T.)
  • Mehrzahnaufreißer: – Kettendozer mit automatischer Schildsteuerung – Laugenaufbereitungsanlagen-Auflage (Nicht verfügbar für Kettendozer mit automatischer Schildsteuerung D11T.) – Standard (Nicht verfügbar für Kettendozer mit automatischer Schildsteuerung D11T.)
  • Aufreißerschmierung
  • Einzahnaufreißer: – Kettendozer mit automatischer Schildsteuerung/Schwerlast – Schubblock (Nicht verfügbar für Kettendozer mit automatischer Schildsteuerung D11T.) – Standard (nicht verfügbar für Kettendozer mit automatischer Schildsteuerung D11T.)

TECHNOLOGIE

  • Planierbefehl (vom Händler eingebaut)
  • Maschinensteuerung, Leistung: – AutoCarry – Automatische Aufreißersteuerung
  • Terrain zum Planieren: – mit Scharsteuerung

SICHERHEIT

  • Zugangsanordnung (Leiter und Plattform)
  • Kraftstofftank: – vorbereitet für Plattform – Extra-Kapazität
  • Beleuchtung: – LED – LED, hohe Intensität – Warnleuchte, Stroboskop
  • Zugangsleiter mit Antrieb
  • Hintere Zugangsplattform

SONSTIGES ZUBEHÖR

  • Schmierautomatik
  • Schmierstellen, gruppiert
  • Motorkühlmittel-Vorwärmer
  • Kraftstoff-Vorwärmgerät
  • Hydraulikleitungen, AutoCarry
  • Hydraulikleitungen, Siebe
  • Hydraulikleitungen, Siebe und AutoCarry

Vergleichen Sie D11T/D11T CD mit häufig verglichenen Modellen.

Mit Konkurrenzprodukten vergleichen

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.


Aktuelle Angebote für  D11T/D11T CD

Weitere Angebote anzeigen